< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura Total 74.8 pol 1901.0 mm Less
Comprimento Total 118.5 pol 3010.0 mm Less
Peso da Unidade 1325.0 lb 601.0 kg Less
Altura 30.9 pol 786.0 mm Less
Torque do Eixo de Acionamento com pressão máxima 2144.0 lb-pés 2905.0 Nm Less
Percurso do Descolamento Lateral – do centro para a direita 22.0 pol 559.0 mm Less
Faixa do Fluxo Hidráulico 95-152 l/min (25-40 gpm) 95-152 l/min (25-40 gpm) Less
Faixa da Pressão Hidráulica 207-310 bar (3.000-4.500 lb/pol²) 207-310 bar (3.000-4.500 lb/pol²) Less
Método de Acionamento Motor gerotor, direto Motor gerotor, direto Less
Deslocamento do Motor 38.4 pol3 629.1 cm³ Less
Altura Livre Máx. de Brocas 21.0 pol 534.0 mm Less
Altura Livre de Brocas do Material de Escavação 18.0 pol 457.0 mm Less
Comprimento da Lança Padrão 60.0 pol 1524.0 mm Less
Corrente puxada com pressão máxima 5344.0 lb 2424.0 kg Less
Velocidade de corrente com fluxo máximo 518.3 pé/min 158.0 m/min Less
Velocidade do eixo de acionamento com fluxo máximo 207.0 rpm 207.0 rpm Less
Controle do Deslocamento Lateral Hidráulico Hidráulico Less
Larguras de Corte Disponíveis 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pol) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pol) Less