Necessidades Constantes...Energia Constante

Energia de qualidade protege a qualidade da vida.

Confiam em você para fornecer a energia da qual a comunidade depende — e vive. Seja potência de standby ou para locação para uso emergencial ou sistemas adicionais para lidar com horas de pico, esteja pronto para quando as pessoas que você serve mais precisarem. Instale a energia da Cat®. Nossos grupos geradores comprovadamente atendem às necessidades em constante mudança, com baixos custos de operação e propriedade.

Nossa equipe está com você do início ao fim e nas décadas vindouras. Somos a equipe de especialistas para instalação rápida, desempenho comprovado e suporte contínuo. Dê à comunidade a energia para se desenvolver.  Seja para estações do corpo de bombeiros ou da polícia, escolas, instalações de tratamento de água ou edifícios municipais, deixe que nossos grupos geradores apoiem essas operações vitais.    

Construída para fazer.™

Usina de Tratamento de Águas Residuais Concentra-se no Tempo de Atividade e na Responsabilidade Ambiental

Uma queda de energia inesperada nessa instalação de tratamento de águas residuais pode ser uma séria ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. A Aqua Indiana instalou um grupo gerador da Cat para minimizar esse risco caso surja uma emergência. Ela confia no revendedor Cat local pela experiência técnica e pelo suporte ao cliente. Essa parceria a manterá forte, lucrativa e ambientalmente responsável no futuro.


Folhetos

A Caterpillar oferece soluções de energia padrão e personalizadas para todas as aplicações, onde e quando você precisa.

Baixar Folhetos

Informativo

A Caterpillar tem a satisfação de fornecer informações sobre novas tecnologias, bem como soluções inovadoras para capacitar o negócio.

Serviço de Motor a Gás Natural

Histórias dos Clientes

O tratamento de água residual, principalmente para uma comunidade grande e de rápido crescimento, é uma tarefa dispendiosa e que demanda energia. Com o desafio de operar de modo econômico e manter a alta qualidade, a EWA (Encina Wastewater Authority) percebeu que a eficiência de energia seria a melhor chance de obter sucesso.

Cidade de Encina, Califórnia

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos geradores são utilizados em uma variedade de aplicações.

Visualizar produtos de Energia Elétrica

DIMENSIONAMENTO COM PRECISÃO NAS PONTAS DOS DEDOS.

A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar nosso mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais
Power Profile - Polyus

Cat® Rental Power has been working closely with Silver Lake Resources for the past three years at the Daisy Milano site, providing an onsite power supply and upgrades to both the underground and surface operations at the mine.

Saiba Mais
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers
Placeholder image
Precisão em dimensionamento, na ponta dos dedos.
Saiba Mais
Connect with Cat Electric Power

Follow Us
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Cat® Products in the News

Cat products are in action every day. Find out what the press has to say.

Saiba Mais