Dia ou noite - Energia ininterrupta

A Caterpillar é uma desenvolvedora líder de usinas de energia altamente eficientes que operam com a tecnologia de grupo gerador de velocidade média com mais de 4.500 MW instalados em todo o mundo. Podemos suportar capacidades de saída de usinas de energia de 2 a mais de 200 MW e operar com uma variedade de opções de combustíveis.

Capacidades da usina de energia do grupo gerador de movimento alternado com velocidade média da Cat®:

  • Realizar projetos prontos e completos de usina de energia ou acordos simples de fornecimento de equipamentos
  • Fabricar uma linha completa de grupos geradores de velocidade média que podem operar com uma variedade de combustíveis, incluindo HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado), gás natural e dois combustíveis
  • Oferecer serviços de suporte que vão da manutenção preventiva à operação completa e a contratos de manutenção
  • Serviços Técnicos e de Engenharia disponíveis

Produtos do Grupo Gerador com Velocidade Média Cat podem operar com os seguintes combustíveis:

  • Líquido: HFO (óleo combustível pesado), diesel, petróleo bruto
  • Gás Natural
  • Dois Combustíveis
  • Combustíveis Alternativos

Visite www.catpowerplants.com para obter mais informações sobre as usinas de energia da Caterpillar que utilizam a tecnologia do grupo gerador com velocidade média.

Usina de Energia Modular Cat®

A Caterpillar fornece usinas de energia de gás natural de velocidade média em blocos de montagem de 4 a 5 MW, com opções de calor e energia combinados. As Usinas de Energia Modulares Cat são entregues rapidamente, sendo construídas em no máximo 12 dias.


Folhetos

A Caterpillar oferece soluções de energia padrão e personalizadas para todas as aplicações, onde e quando você precisa.

Baixar Folhetos

Informativo

A Caterpillar tem a satisfação de fornecer informações sobre novas tecnologias, bem como soluções inovadoras para capacitar o negócio.

Serviço de Motor a Gás Natural

Energia Confiável Fora da Malha

A quase impenetrável Selva Amazônica apresentou muitos desafios quando a energia foi projetada e levada até uma região remota. Porém, a alimentação Cat agora está presente e mantendo mais de 90% da disponibilidade. Saiba o que mais os grupos geradores Cat são capazes de fazer

Veja Histórias dos Clientes

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos geradores são utilizados em uma variedade de aplicações.

Visualizar produtos de Energia Elétrica

DIMENSIONAMENTO COM PRECISÃO NAS PONTAS DOS DEDOS.

A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar nosso mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais
Energia na Selva

Energia na Selva – Quando não conseguiu acompanhar a demanda na cidade isolada de Boa Vista, no Brasil, a empresa de serviço público recorreu à Oliveira Energia. Trabalhando com o revendedor Cat® local, a Oliveira projetou, construiu e lançou uma usina de energia de 107 MW com grupos geradores Cat em tempo recorde. A usina agora oferece desempenho excelente, além de energia consistente e confiável, para os moradores de Boa Vista.

Learn More
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers
Placeholder image
Precisão em dimensionamento, na ponta dos dedos.
Saiba Mais
Connect with Cat Electric Power

Follow Us
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Cat® Products in the News

Cat products are in action every day. Find out what the press has to say.

Saiba Mais