Forneça energia a uma cidade - Construa o futuro

Serviços Públicos

Energia excepcional para o dia a dia.

Você fornece energia para atender às necessidades diárias, sejam luzes em uma escola, eletrodomésticos em uma residência ou o funcionamento de um edifício empresarial. Por esse motivo, você precisa de uma fonte que prometa funcionar ininterruptamente, assim como a vida. Os grupos geradores diesel da Cat® são uma solução econômica para fornecer energia confiável, atendendo a picos de demanda e mantendo o preço da energia acessível para os clientes.

O revendedor Cat local é a fonte para serviço e suporte contínuos. Nossos produtos e nossa equipe estão trabalhando para fornecer energia para seu mundo.

Construída para fazer.™

Energia na Floresta

Isolados da malha nacional, 470.000 residentes no Brasil sofriam com blecaute parcial e racionamento de energia frequentes. Era necessária uma ação fundamental para oferecer uma fonte de alimentação confiável para escolas, hospitais, residências e empresas. A Oliveira Energia e o revendedor Cat local, a Sotreq, encontraram um meio. Juntas, terminaram uma nova usina de energia dentro do prazo e do orçamento previstos, e os equipamentos Cat fornecem 107 MW de energia com mais de 90% de disponibilidade.

 


Folhetos

A Caterpillar oferece soluções de energia padrão e personalizadas para todas as aplicações, onde e quando você precisa.

Baixar Folhetos

Informativo

A Caterpillar tem a satisfação de fornecer informações sobre novas tecnologias, bem como soluções inovadoras para capacitar o negócio.

Serviço de Motor a Gás Natural

Energia Confiável Fora da Malha

A quase impenetrável Selva Amazônica apresentou muitos desafios quando a energia foi projetada e levada até uma região remota. Porém, a alimentação Cat agora está presente e mantendo mais de 90% da disponibilidade. Saiba o que mais os grupos geradores Cat são capazes de fazer.

Veja Histórias dos Clientes

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos geradores são utilizados em uma variedade de aplicações.

Visualizar produtos de Energia Elétrica

DIMENSIONAMENTO COM PRECISÃO NAS PONTAS DOS DEDOS.

A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar nosso mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais
Energia na Selva

Energia na Selva – Quando não conseguiu acompanhar a demanda na cidade isolada de Boa Vista, no Brasil, a empresa de serviço público recorreu à Oliveira Energia. Trabalhando com o revendedor Cat® local, a Oliveira projetou, construiu e lançou uma usina de energia de 107 MW com grupos geradores Cat em tempo recorde. A usina agora oferece desempenho excelente, além de energia consistente e confiável, para os moradores de Boa Vista.

Learn More
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers
Placeholder image
Precisão em dimensionamento, na ponta dos dedos.
Saiba Mais
Connect with Cat Electric Power

Follow Us
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Cat® Products in the News

Cat products are in action every day. Find out what the press has to say.

Saiba Mais