As empilhadeiras Cat® são indicadas até mesmo para aplicações desafiadoras de movimentação de materiais. Escolha a partir de uma linha de empilhadeiras que contam com o respaldo do melhor serviço e suporte ao cliente do setor.

Oferecendo Soluções Inovadoras de Movimentação de Materiais

A Cat oferece empilhadeiras que contam com o apoio do serviço e suporte ao cliente líderes do setor. Criadas para oferecer o melhor bom desempenho, as empilhadeiras Cat incluem modelos de empilhadeiras que atendem à demanda por equipamentos confiáveis para a movimentação de materiais e um nível de serviço igual ao de nossos produtos de qualidade. Com capacidades de carga que vão de 2.500 a 36.000 lbs, as ofertas de produtos de Empilhadeiras Cat consistem em empilhadeiras pneumáticas e de amortecimento com contrapeso elétrico, bem como caminhões pneumáticos e amortecimento de combustão interna. Com um foco dedicado à qualidade, confiabilidade e atendimento ao cliente, as Empilhadeiras Cat oferecem as soluções que você esperava.
Qualidade da Empilhadeira

Com compartimentos espaçosos e operação com pouco esforço, as empilhadeiras Cat definem o padrão da experiência máxima com empilhadeiras.

Fabricadas em Houston, no Texas, em conformidade com os padrões de qualidade ISO 9001:2000 e com os padrões do sistema ambiental ISO 14001:2004, as empilhadeiras Cat são projetadas para aumentar a produtividade de qualquer operação de movimentação de materiais. Recursos líderes do setor, tais como controles para os dedos, o avançado Sistema de Detecção de Presença (PDS, Presence Detection System) do operador, monitores informativos, e projetos de mastro e portador de alta resistência são apenas algumas das razões pelas quais as empilhadeiras Cat são tão encomendadas.
Confiabilidade da Empilhadeira

Minimize o tempo de inatividade, aumente a produtividade e experimente o desempenho consistente de uma empilhadeira Cat.

Com a grande utilização da empilhadeira em vários turnos, os clientes precisam de produtos que apresentem alto padrão de desempenho. Para atender a essa expectativa, as Empilhadeiras Cat oferecem produtos que requerem pouca manutenção e intervalos de manutenção mais longos. Ao facilitar a conclusão da manutenção planejada e minimizar o tempo de inatividade dos clientes, as empilhadeiras Cat são projetadas para ajudar nos resultados finais.
Atendimento ao Cliente

Permita que a rede de revendedores líderes do setor forneça os maiores programas de suporte da fábrica e capacidades incomparáveis de revenda.

As Empilhadeiras Cat colocam o cliente em primeiro lugar com os programas de suporte mais abrangentes do setor atualmente. Cada nova empilhadeira inclui um ano/2.000 horas de garantia, dois anos/4.000 horas de garantia do Trem de Força, e a Garantia de Peças Rápidas ou de Peças Grátis, que garante a entrega das peças no próximo dia útil, ou elas saem de graça.
Para obter mais informações sobre as Empilhadeiras Cat, visite http://www.cat-lift.com, ligue para 1-800-CAT-LIFT (1-800-228-5438) ou curta no Facebook (http://www.facebook.com/catlifttrucks).