Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores..

Visão Geral

O novo Cat® 735B com carga útil nominal de 32,7 toneladas métricas (36 toneladas) oferece confiabilidade e durabilidade comprovadas, alta produtividade, mais conforto para o operador e custos de operação reduzidos.A cabina espaçosa para duas pessoas, com assento do passageiro voltado para frente e cilindros de suspensão frontal a óleo/nitrogênio para aplicações fora-de-estrada, mantém o conforto do operador durante o dia inteiro de trabalho.O genuíno sistema de Controle Automático de Tração (ATC, Automatic Traction Control) ativo modula automaticamente o nível correto de engate da trava diferencial do Eixo Transversal e Entre Eixos, melhorando os tempos de ciclo e a produtividade. Nenhuma interação do operador é necessária.Os motores ACERT™ Cat fortes e duráveis, com solução para as emissões de escape de Nível 2/Estágio II e o câmbio com mudanças suaves eletronicamente controlado, proporcionam alta produtividade com baixo consumo de combustível. O software de controle do conjunto motor/transmissão recebeu modificações/melhoramentos importantes que resultam em trocas de marcha mais suaves.

Motor

Unidades:
Modelo do motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 450.0 HP 336.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J 1349 438.0 HP 326.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 442.0 HP 330.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 442.0 HP 330.0 kW Less
Diâmetro interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso do pistão 6.75 pol 171.5 mm Less
Cilindrada 926.0 pol3 15.2 L Less
Modelo do Motor - Tier 2/Estágio II da UE Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência Líquida - ISO 14396 442.0 HP 330.0 kW Less

Pesos

Carga útil nominal 36.0 toneladas 32.7 toneladas Less

Capacidades da caçamba

Coroada SAE 2:1 25.8 yd3 19.7 m3 Less
Capacidade rasa 19.2 yd3 14.7 m3 Less
Porta Traseira Carregada SAE 2:1 27.3 yd3 20.9 m3 Less
Porta Traseira Fechada 19.9 yd3 15.2 m3 Less

Transmissão

1ª Avante 5.1 mph 8.3 km/h Less
2ª Avante 7.0 mph 11.3 km/h Less
3ª Avante 9.5 mph 15.3 km/h Less
4ª Avante 12.8 mph 20.6 km/h Less
5a Avante 17.0 mph 27.3 km/h Less
6a Avante 23.4 mph 37.7 km/h Less
7a Avante 31.8 mph 51.1 km/h Less
1ª à Ré 5.0 mph 8.0 km/h Less
2ª à Ré 6.7 mph 10.8 km/h Less

Níveis de ruído

Interior da cabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos operacionais

Eixo Frontal - Vazio 43885.0 lb 19906.0 kg Less
Eixo Central - Vazio 14520.0 lb 6586.0 kg Less
Eixo Traseiro - Vazio 12910.0 lb 5856.0 kg Less
Total - Vazio 71317.0 lb 32349.0 kg Less
Eixo Frontal - Carga Nominal 7432.0 lb 3371.0 kg Less
Eixo Central - Carga Nominal 32329.0 lb 14664.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carga Nominal 32329.0 lb 14664.0 kg Less
Total - Carga Nominal 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Eixo Frontal - Carregado 51317.0 lb 23277.0 kg Less
Eixo Central - Carregado 46850.0 lb 21251.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carregado 45241.0 lb 20521.0 kg Less
Total - Carregado 143409.0 lb 65049.0 kg Less

Espessura da chapa da caçamba

Dianteiros 0.31 pol 8.0 mm Less
Fundo inclinado 0.63 pol 16.0 mm Less
Lateral 0.47 pol 12.0 mm Less
Base 0.63 pol 16.0 mm Less

Capacidades de reabastecimento

Tanque de combustível 149.3 gal 565.0 L Less
Sistema de arrefecimento 21.1 gal 80.0 L Less
Sistema hidráulico 85.0 gal 322.0 L Less
Cárter do motor 9.0 gal 34.0 L Less
Transmissão 19.0 gal 72.0 L Less
Comandos finais e diferencial 60.8 gal 230.0 L Less
Caixa de transferência de saída 4.8 gal 18.0 L Less

Levantamento da caçamba

Tempo de levantamento 11.0 Segundos 11.0 Segundos Less
Tempo para abaixar 7.0 Segundos 7.0 Segundos Less

Direção

Lock to Lock 4,6 segundos a 60 rpm 4,6 segundos a 60 rpm Less

Normas

Freios ISO 3450 - 1996 ISO 3450 - 1996 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Direção ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Turning Circle

Note Dimensões para máquinas equipadas com pneus 26.5R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 26.5R25. Less
Turning Dimensions – Aisle width 221.9 in 5637.0 mm Less
Turning Dimensions – Clearance radius 338.4 in 8595.0 mm Less
Turning Dimensions – Inside radius 164.7 in 4182.0 mm Less
Turning Dimensions – SAE turning radius 320.4 in 8138.0 mm Less
Turning Dimensions – Steer angle – left/right 45.0 Degrees 45.0 Degrees Less

Motor com Tecnologia ACERT™

Tecnologias inovadoras otimizam o desempenho.


Transmissão

Confiabilidade Comprovada.


Suspensão e ATC

Desempenho e Produtividade.


Conforto do Operador

Conforto e confiança garantem a alta produtividade do operador.


Facilidade de Operação

Projetado para facilitar o uso - permite que o operador se concentre na produção.


Durabilidade e Confiabilidade

A alta disponibilidade da máquina maximiza a produtividade e reduz os custos.


Product Link

Um aplicativo seguro e fácil de usar.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


735B Equipamento Padrão

Ar-condicionado com refrigerante R134A

Respiros de ar, ajustáveis

Controle Automático de Tração (ATC)

Transmissão automática, sete marchas à frente e duas marchas à ré

Alarme de marcha à ré

Caçamba, adaptada para calor do escape

Motor Cat® C15 com Tecnologia ACERT™

CMPD (Color Multi-Purpose Display, Monitor Multiuso Colorido) com Contador de Ciclos e Tela da Câmera de ré

CD/Rádio, instalação reforçada

Diferenciais padrão com bloqueios automáticos do diferencial do eixo transversal e entre eixos para todos os eixos

Sistema elétrico: 24 V, 5 A, conversor de 24 para 12 V

Controle do guincho eletro-hidráulico

Auxílio de partida a éter

Janelas dianteiras com vidro laminado e matizado

Janelas laterais e traseira com vidro reforçado e matizado

Protetores: janela traseira, radiador, cárter e eixo

Faróis dianteiros, quatro

Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades

Buzina, elétrica

Iluminação: parte interior, frontal, lateral e traseira da cabina, duas lâmpadas de trabalho/marcha à ré, duas lâmpadas de freio/lanternas, marcador de largura lateral, lâmpadas do pisca dianteiras e traseiras

Espelhos, principal e auxiliar, esquerdo e direito

Para-lamas montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte

Freios embutidos arrefecidos a óleo

Corrimãos para o operador e o passageiro

Product Link quando aplicável

Retardador, freio de compressão do motor

Cabina ROPS/FOPS, com instrumentação completa, incluindo:
  • - Módulo do visor do grupo de instrumentos
  • – Luzes indicadoras: seta à esquerda, direção secundária, perda da direção primária, temperatura do freio nos eixos frontal e central (somente Ejetor 735B/740B e 740B), pressão do óleo do freio, luz indicadora de ação, falha da transmissão, freio de estacionamento, status do sistema de carga, falha do bloqueio do diferencial, caçamba fora de flutuação, seta à direita, farol alto, trava da transmissão, alerta do filtro da máquina, retardador, alerta de elevação de marcha no retardador
  • - Medidores: pressão do óleo do motor, temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do óleo do conversor de torque, nível de combustível e vareta de nível do tanque de combustível
  • - Alertas/indicadores LCD: Marcha, Alerta, Velocidade, Fuligem, Regeneração do DPF, Horas de Trabalho do Motor, Direção Primária, Direção Secundária, MSS (Machine Security, Segurança da Máquina), Retardador
  • - Medidores: horômetro de serviço, velocímetro, tacômetro

Assento, totalmente ajustável, suspensão a ar

Assento do passageiro acolchoado

Direção secundária - eletrônica

Válvulas de amostragem S∙O∙SSM

Proteção contra derramamentos, frontal, parte integrante da carroceria fabricada

Tomada de partida, elétrica, remota

Armazenamento - dois porta-copos, porta-garrafas, espaço de armazenamento sob o assento, porta-documentos na porta, espaço de armazenamento atrás do assento, gancho para casaco

Quebra-sol

Três eixos, tração nas seis rodas

Volante de direção inclinável e telescópico

Pneus, 26.5R25, radiais

Olhais de reboque com pinos dianteiro e traseiro

Dois cintos de segurança retráteis

Proteção contra vandalismo: tampas com trinco para o tanque de combustível e para o reservatório de fluido hidráulico

Janelas com abertura lateral, vidros matizados

Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)

Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)

735B Equipamento Opcional

Instalação da Lubrificação Automática para lubrificação automática dos rolamentos

Revestimentos de carroceria

Faróis dianteiros instalados no teto da cabina

CD/Rádio reforçado com entrada auxiliar

Líquido Arrefecedor para Baixas Temperaturas (-51 °C/-59,8 °F)

Kit de partida em baixas temperaturas

Aquecedor do Bloco de Motor

Carroceria adaptada ao calor do escape

Abastecimento rápido de combustível

Farol intermitente de LED

Aditivo de Combustível - Antiparafina

Retrovisor aquecido com espelhos motorizados

Assentos aquecidos

Product Link PL 321, PL 522 e PL 523 (onde disponíveis)

Distância longa entre eixos no chassi traseiro (OEM)

Sistema de Segurança da Máquina (MSS)

Porta traseira:
  • - Tipo Tesoura

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas