< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

O novo Cat® 740B ej com carga útil nominal de 38 toneladas métricas (42 toneladas) oferece confiabilidade e durabilidade comprovadas, alta produtividade, mais conforto para o operador e custos de operação reduzidos.Uma espaçosa cabina para duas pessoas, com assento do passageiro voltado para a frente e cilindros de suspensão frontais a óleo/nitrogênio para aplicações fora-de-estrada mantém o conforto do operador durante o dia inteiro de trabalho.O verdadeiro ATC "em movimento" modula automaticamente o nível correto de engate do bloqueio do diferencial do eixo transversal e entre eixos, melhorando os tempos de ciclo e a produtividade. Nenhuma interação do operador é necessária.Os motores ACERT™ Cat fortes e duráveis, com solução para as emissões de escape Tier 2/Estágio II da UE e o câmbio com mudanças suaves eletronicamente controlado, proporcionam alta produtividade com baixo consumo de combustível. O software de controle do conjunto motor/transmissão recebeu modificações/melhoramentos importantes que resultam em trocas de marcha mais suaves.

Motor

Unidades:
Modelo do motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 484.0 HP 361.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J 1349 472.0 HP 352.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 477.0 HP 356.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 477.0 HP 356.0 kW Less
Diâmetro interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso do pistão 6.75 pol 171.5 mm Less
Cilindrada 926.0 pol3 15.2 L Less
Modelo do Motor - Tier 2/Estágio II da UE Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência Líquida - ISO 14396 477.0 HP 356.0 kW Less

Pesos

Carga útil nominal 42.0 toneladas 38.0 toneladas Less

Capacidades da caçamba

Coroada SAE 2:1 30.2 yd3 23.1 m3 Less
Capacidade rasa 23.3 yd3 17.8 m3 Less

Transmissão

1ª Avante 5.5 mph 8.9 km/h Less
2ª Avante 7.5 mph 12.1 km/h Less
3ª Avante 10.2 mph 16.4 km/h Less
4ª Avante 13.7 mph 22.0 km/h Less
5a Avante 18.6 mph 30.0 km/h Less
6a Avante 25.1 mph 40.0 km/h Less
7a Avante 34.0 mph 54.7 km/h Less
1ª à Ré 5.2 mph 8.4 km/h Less
2ª à Ré 7.2 mph 11.6 km/h Less

Níveis de ruído

Interior da cabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos operacionais

Eixo Frontal - Vazio 46762.0 lb 21211.0 kg Less
Eixo Central - Vazio 17996.0 lb 8163.0 kg Less
Eixo Traseiro - Vazio 16334.0 lb 7409.0 kg Less
Total - Vazio 81095.0 lb 36784.0 kg Less
Eixo Frontal - Carga Nominal 3620.0 lb 1642.0 kg Less
Eixo Central - Carga Nominal 40078.0 lb 18179.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carga Nominal 40078.0 lb 18179.0 kg Less
Total - Carga Nominal 83776.0 lb 38000.0 kg Less
Eixo Frontal - Carregado 50380.0 lb 22852.0 kg Less
Eixo Central - Carregado 58076.0 lb 26343.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carregado 56414.0 lb 25589.0 kg Less
Total - Carregado 164871.0 lb 74784.0 kg Less

Espessura da chapa da caçamba

Dianteiros 0.24 pol 6.0 mm Less
Lateral 0.24 pol 6.0 mm Less
Base 0.39 pol 10.0 mm Less

Capacidades de reabastecimento

Tanque de combustível 149.3 gal 565.0 L Less
Sistema de arrefecimento 21.1 gal 80.0 L Less
Sistema hidráulico 89.0 gal 337.0 L Less
Cárter do motor 9.0 gal 34.0 L Less
Transmissão 19.0 gal 72.0 L Less
Comandos finais e diferencial 60.8 gal 230.0 L Less
Caixa de transferência de saída 4.8 gal 18.0 L Less

Tempos de ciclo do ejetor

Tempo de ejeção 14.0 Segundos 14.0 Segundos Less
Tempo de recolhimento 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less

Steering

Lock to Lock 4.6 seconds @ 60 rpm 4.6 seconds @ 60 rpm Less

Turning Circle

Note Dimensions are for machines equipped with 29.5R25 tires. Dimensions are for machines equipped with 29.5R25 tires. Less
Turning Dimensions – Aisle width 233.5 in 5930.0 mm Less
Turning Dimensions – Clearance radius 357.9 in 9090.0 mm Less
Turning Dimensions – Inside radius 176.0 in 4470.0 mm Less
Turning Dimensions – SAE turning radius 340.2 in 8640.0 mm Less
Turning Dimensions – Steer angle – left/right 45.0 Degrees 45.0 Degrees Less

Motor com Tecnologia ACERT™

Tecnologias inovadoras otimizam o desempenho.


Transmissão

Confiabilidade Comprovada.


Suspensão e ATC

Desempenho e Produtividade.


Conforto do Operador

Conforto e confiança garantem a alta produtividade do operador.


Facilidade de Operação

Projetado para facilitar o uso - permite que o operador se concentre na produção.


Durabilidade e Confiabilidade

A alta disponibilidade da máquina maximiza a produtividade e reduz os custos.


Caçamba do Ejetor

Dispersa cargas em movimento para oferecer ciclos mais rápidos e menor custo de espalhamento.


Product Link

Um aplicativo seguro e fácil de usar.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do revendedor Cat® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


740B EJ Equipamento Padrão

Ar-condicionado com refrigerante R134A

Respiros de ar, ajustáveis

Controle Automático de Tração (ATC, Automatic Traction Control)

Transmissão automática, sete marchas à frente e duas marchas à ré

Alarme de marcha à ré

Caçamba, adaptada para calor do escape

Caçamba, incluindo Cilindro ejetor e lâmina com proteção contra derramamentos integrada

Motor Cat® C15 com Tecnologia ACERT™

CMPD com Contador de Ciclos e Tela da Câmera de Ré

CD/Rádio, instalação reforçada

Diferenciais padrão com bloqueios automáticos do diferencial do eixo transversal e entre eixos para todos os eixos

Sistema elétrico: 24 V, 5 A, conversor de 24 para 12 V

Controle do guincho eletro-hidráulico

Auxílio de partida a éter

Janelas dianteiras com vidro laminado e matizado

Janelas laterais e traseira com vidro reforçado e matizado

Protetores: janela traseira, radiador, cárter e eixo

Faróis dianteiros, quatro

Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades

Proteção contra derramamentos articulada para facilidade de transporte

Buzina, elétrica

Iluminação: parte interior, frontal, lateral e traseira da cabina, duas lâmpadas de trabalho/marcha à ré, duas lâmpadas de freio/lanternas, marcador de largura lateral, lâmpadas do pisca dianteiras e traseiras

Espelhos, principal e auxiliar, esquerdo e direito

Para-lamas montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte

Freios embutidos arrefecidos a óleo

Corrimãos para o operador e o passageiro

Product Link quando aplicável

Retardador, Freio de compressão do motor

Cabina ROPS/FOPS, com instrumentação completa, incluindo:
  • - Módulo da tela do conjunto de instrumentos
  • - Luzes indicadoras: seta à esquerda, direção secundária, perda da direção primária, temperatura do freio traseiro (somente Ejetor 735B/740B e 740D), pressão do óleo do freio, luz indicadora de ação, falha da transmissão, freio de estacionamento, status do sistema de carga, bloqueio do diferencial, caçamba fora de flutuação, seta à direita, farol alto, trava da transmissão, alerta do filtro da máquina, retardador, alerta de elevação de marcha no retardador
  • - Medidores: pressão do óleo do motor, temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do óleo do conversor de torque, nível de combustível e vareta de nível do tanque de combustível
  • - Alertas/indicadores LCD: marcha, alerta, velocidade, fuligem, regeneração do DPF, horas de trabalho do motor, direção primária, direção secundária, MSS (Machine Security, Segurança da Máquina), retardador
  • - Medidores: horômetro de serviço, velocímetro, tacômetro

Assento, totalmente ajustável, suspensão a ar

Assento do passageiro acolchoado

Direção secundária - eletrônica

Válvulas de amostragem S∙O∙SSM

Tomada de partida, elétrica, remota

Armazenamento - dois porta-copos, porta-garrafas, espaço de armazenamento sob o assento, porta-documentos na porta, espaço de armazenamento atrás do assento, gancho para casaco

Quebra-sol

Porta traseira, automática hidráulica

Três eixos, tração nas seis rodas

Volante de direção inclinável e telescópico

Pneus, 29.5R25, radiais

Olhais de reboque com pinos dianteiro e traseiro

Dois cintos de segurança retráteis

Proteção contra vandalismo: tampas com trinco para o tanque de combustível e para o tanque de fluido hidráulico

Janelas com abertura lateral, vidros matizados

Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (dianteiros)

Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)

740B EJ Equipamento Opcional

Instalação da Lubrificação Automática para lubrificação automática dos rolamentos

Faróis dianteiros instalados no teto da cabina

CD/Rádio, reforçado

Líquido Arrefecedor para Temperaturas Baixas (-51 °C/-59,8 °F)

Kit de partida em baixas temperaturas

Aquecedor do Bloco de Motor

Carroceria adaptada ao calor do escape

Abastecimento rápido de combustível

Farol intermitente de LED

Aditivo de Combustível - Antiparafina

Retrovisor aquecido com espelhos motorizados

Assentos aquecidos

Product Link PL 321, PL 522 e PL 523 (onde disponíveis)

MSS (Machine Security System, Sistema de Segurança da Máquina)

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas