< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Controle Automático de Tração (ATC, Automatic Traction Control) “em movimento” real. Plataforma do motor Cat C13 ACERT forte e durável com solução de emissões do escape do Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. A Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronics Control Strategy) oferece uma transmissão com trocas de marcha suaves e aceleração aprimorada com maior produtividade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Potência Bruta - SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.12 pol 130.0 mm Less
Curso 6.18 pol 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pol3 12.5 L Less
Modelo do Motor - Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potência Líquida – ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo 13100.0 pés 3990.0 m Less
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1350.0 lb-pé 1830.0 Nm Less
Torque Máximo Líquido do Motor (ISO 14396) 1335.0 lb-pé 1810.0 Nm Less
Velocidade em Torque Máximo 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less

Pesos

Carga Útil Nominal 31.0 toneladas 28.0 toneladas métricas Less

Capacidades da Caçamba

Coroada SAE 2:1 22.1 yd3 16.9 m3 Less
Rasa 17.7 yd3 13.5 m3 Less

Transmissão

Avanço em 1ª 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avanço em 2ª 9.0 mph 15.0 km/h Less
Avanço em 3ª 14.0 mph 22.0 km/h Less
Avanço em 4ª 21.0 mph 34.0 km/h Less
Avanço em 5ª 29.0 mph 47.0 km/h Less
Avanço em 6ª 34.0 mph 55.0 km/h Less
Ré em 1ª 6.0 mph 9.0 km/h Less

Níveis de Ruído

Parte Interna da Cabine 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Pesos Operacionais

Eixo Frontal - Vazio 33620.0 lb 15250.0 kg Less
Eixo Central - Vazio 12655.0 lb 5740.0 kg Less
Eixo Traseiro - Vazio 11927.0 lb 5410.0 kg Less
Total - Vazio 58202.0 lb 26400.0 kg Less
Eixo Dianteiro – Carga Nominal 1478.0 lb 670.0 kg Less
Eixo Central – Carga Nominal 30258.0 lb 13725.0 kg Less
Eixo Traseiro – Carga Nominal 30258.0 lb 13725.0 kg Less
Total – Carga Nominal 61994.0 lb 28120.0 kg Less
Eixo Frontal - Carregado 35098.0 lb 15920.0 kg Less
Eixo Central - Carregado 42913.0 lb 19465.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carregado 42185.0 lb 19135.0 kg Less
Total - Carregado 120196.0 lb 54520.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 108.8 EUA 412.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 21.9 EUA 83.0 L Less
Sistema Hidráulico 29.0 EUA 110.0 L Less
Cárter do Motor 10.5 EUA 40.0 L Less
Transmissão 9.2 EUA 35.0 L Less
Comandos Finais/Diferencial 35.7 EUA 135.0 L Less
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 6.3 EUA 24.0 L Less

Tempos de Ciclo do Ejetor

Tempo de Ejeção 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tempo de Retração 15.0 Segundos 15.0 Segundos Less

Direção

De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm Less

Padrões

Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Direção ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Chapa da Caçamba

Tipo Aço Resistente a Desgaste de Alta Durabilidade Brinell HB450 Aço Resistente a Desgaste de Alta Durabilidade Brinell HB450 Less

Círculo de Curva

Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65. Less
Dimensões de Curva - Largura do corredor 214.0 pol 5424.0 mm Less
Dimensões de Curva - Raio de folga 300.0 pol 8075.0 mm Less
Dimensões de Curva - Raio interno 148.0 pol 3749.0 mm Less
Dimensões de Curva - Raio de curva SAE 286.0 pol 7470.0 mm Less
Dimensões de Curva - Ângulo de direção - esquerda/direita 45.0 Graus 45.0 Graus Less

Motor

Desempenho Otimizado, Confiabilidade Comprovada


Transmissão

Tecnologia de Transmissão Líder na Categoria


Controle Automático de Tração (ATC)

O Sistema de Controle de Tração Mais Avançado do Mercado


Suspensão e Freios

Desempenho e Conforto


Conforto do Operador

Confiança Garante a Alta Produtividade do Operador


Facilidade de Operação

Projetado pensando no Operador


Caçamba do Ejetor

Dispersa Cargas em movimento para Oferecer Ciclos Mais Rápidos e Menor Custo de Espalhamento


Estruturas

Durabilidade e Confiabilidade Comprovadas


Product Link

Aplicação Segura e Fácil


Facilidade de Manutenção

Tempo de Atividade Máximo e Custos Reduzidos


Suporte ao Cliente

Tranquilidade Completa


Segurança

Segurança à Frente do Design


Sustentabilidade

Possibilitando o Progresso Sustentável


730C EJ Equipamento Padrão

Ar-condicionado com refrigerante R134A

Respiros de ar, ajustáveis

Transmissão automática, seis marchas à frente e uma marcha à ré

Alarme de marcha à ré

Motor Cat C13 ACERT com Tecnologia Avançada de Redução de Emissões de Combustão

Câmera retrovisora Cat

CMPD (Color Multi-Purpose Display, Monitor Multiuso Colorido) com contador de ciclos e tela da câmera de ré

CD/Rádio, instalação reforçada

Diferenciais padrão com bloqueios automáticos do diferencial do eixo transversal e entre eixos para todos os eixos

Freios a disco de paquímetro de circuito duplo - todas as rodas

Caçamba do ejetor, adaptada para calor do escape

Sistema elétrico, 24 V, 5 A, conversor de 24 em 12 V

Controle do guincho eletro-hidráulico

Janelas de vidro:
  • laminado e matizado
  • resistentes e matizadas nas laterais e na parte traseira

Função de limitação da velocidade de deslocamento

Protetores: janela traseira, radiador, cárter e eixo

Faróis

Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades

Buzina, elétrica

Luzes: interior da cabine, frontal, marcador de largura, lado, traseira, duas luzes de marcha à ré/trabalho, duas luzes de parada/traseiras, indicadores de direção frontais e traseiros

Espelhos, principal e auxiliar, esquerdo e direito

Para-lamas montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte

Product Link PL 522 (EUA/Canadá /Europa/Turquia/Austrália/Nova Zelândia)

Retardador: freio de compressão do motor

Cabine com ROPS/FOPS, Sistema de Monitoramento de Operação da Máquina inclui
  • Luz indicadora de ação, pressão do óleo do motor, sistema de direção principal, sinal de seta à esquerda, farol alto, temperatura do líquido arrefecedor, tacômetro, freio de estacionamento, nível de combustível, sinal de seta à direita, temperatura do óleo da transmissão, sistema de freios, trava de transmissão, controle do guincho, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, falha da transmissão, sistema de controle de tração, luz de inspeção do motor

Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display)
  • Indicador de alerta, velocidade e direção selecionadas, velocidade ou mudança automática, revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual), falha da direção primária, falha da direção secundária, Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System), fonte de energia da direção secundária engatada, horômetro e retardador ativo

Assento, totalmente ajustável, suspensão a ar

Assento, acompanhante/instrutor acolchoado

Direção secundária - eletrônica

Válvulas de amostragem S•O•S

Proteção contra derramamentos, frontal, parte integrante da carroceria fabricada. (Articulado para transporte)

Tomada de partida, elétrica, remota

Armazenamento: porta-copos, porta-garrafas, espaço de armazenamento embaixo do assento, porta-documentos na porta, espaço de armazenamento atrás do assento, gancho para casaco

Quebra-sol

Porta traseira

Três eixos, tração nas seis rodas

Volante de direção inclinável e telescópico

Pneus, seis 750/65, radiais

Pino de reboque, traseiro

Dois cintos de segurança retráteis para o operador

Proteção contra vandalismo: tampas com trinco para o tanque de combustível e para o reservatório de fluido hidráulico

Janelas com abertura lateral, vidros matizados

Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)

Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)

730C EJ Equipamento Opcional

Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos

CD/Rádio reforçado com entrada auxiliar

Líquido arrefecedor para temperaturas baixas -51 °C (-60 °F)

Kit de partida em baixas temperaturas

Aquecedor do bloco de motor

Partida a éter

Carroceria adaptada ao calor do escape

Abastecimento rápido de combustível

Farol intermitente de LED

Aditivo de combustível - antiparafina

Assento aquecido

Retrovisor aquecido com espelhos motorizados

Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)

Product Link PL 321, PL 523 (onde disponível)

Instalado no teto, HID, luzes de trabalho