< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A mesa AS3251C fornece resultados de alta qualidade em estradas, ruas e aplicações comerciais.

Especificações

Unidades:
Fixação do Extensor Montados na parte traseira Montados na parte traseira Less
Tipo de Mesa Vibratório Vibratório Less

Pesos

Peso com Aquecimento Elétrico 6450.0 lb 2925.0 kg Less

Especificação de Operação

Faixa de Largura de Pavimentação Padrão 2,4-4,7 m (8-15,5 pés) 2,4-4,7 m (8-15,5 pés) Less
Largura Máxima de Pavimentação 20.17 pés 6.15 m Less
Ajuste da Coroa +10% a -3% +10% a -3% Less
Sistema de Aquecimento Elétrico Elétrico Less
Frequência Máxima do Vibrador 3.000 vpm 3.000 vpm Less
Largura Mínima de Pavimentação 6.0 pés 1.83 m Less

Dimensões

Altura 7.08 pés 2.15 m Less
Comprimento, Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos 6.83 pés 2.08 m Less
Comprimento, Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos 5.83 pés 1.78 m Less
Largura Mínima, Com Parafusos Sem Fim 8.83 pés 2.7 m Less
Largura Mínima, Remoção de Parafusos sem Fim 8.0 pés 2.46 m Less
Espessura das Placas da Mesa 0.5 pol 13.0 mm Less
Largura das Placas de Mesa, Parte Frontal para Traseira, Extensores 18.0 pol 457.0 mm Less
Largura das Placas de Mesa, Parte Frontal para Traseira, Mesa Principal 18.0 pol 457.0 mm Less

Extensores Montados na Parte Traseira

Os suportes reforçados oferecem rigidez à torção que permite o fluxo uniforme de material, resultando em pavimentos de alta qualidade.


Placas da Mesa

O sistema de aquecimento elétrico líder do setor oferece texturas firmes para pavimentos de alta qualidade e uma vida útil prolongada.


Válvulas de Porta

As alavancas de fácil controle e as guias de parafuso duplo fornecem ajustes suaves de altura para garantir boa capacidade de conexão de juntas.


Painéis de Controle

O moderno sistema de aquecimento elétrico com controles localizados no local correto permite que o operador faça ajustes rápidos.


Facilidade de Manutenção

O sistema elétrico CANbus e o fácil acesso aos reguladores da placa da mesa permitem a manutenção rápida.