< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os sistemas de aquecimento da placa da mesa de baixo perfil, de fácil operação e de alta eficiência e as placas de mesa de baixa manutenção e ótima operacionabilidade são combinados para oferecer uma mesa superior: a AS3301C.

Especificações

Unidades:
Fixação do Extensor Montados na parte traseira Montados na parte traseira Less
Tipo de Mesa Vibratório Vibratório Less

Pesos

Peso com Aquecimento Elétrico 6450.0 lb 2925.0 kg Less

Especificação de Operação

Faixa de Largura de Pavimentação Padrão 3-5,9 m (10-19,5 pés) 3-5,9 m (10-19,5 pés) Less
Largura Máxima de Pavimentação 26.16 pés 7.9 m Less
Ajuste da Coroa +10% a -3% +10% a -3% Less
Sistema de Aquecimento Elétrico Elétrico Less
Frequência Máxima do Vibrador 3.000 vpm 3.000 vpm Less
Largura Mínima de Pavimentação 8.0 pés 2.44 m Less

Dimensões

Altura 7.08 pés 2.15 m Less
Comprimento, Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos 6.83 pés 2.08 m Less
Comprimento, Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos 5.83 pés 1.78 m Less
Largura Mínima, Com Parafusos Sem Fim 8.83 pés 2.7 m Less
Largura Mínima, Remoção de Parafusos sem Fim 8.0 pés 2.46 m Less
Espessura das Placas da Mesa 0.5 pol 13.0 mm Less
Largura das Placas de Mesa, Parte Frontal para Traseira, Extensores 18.0 pol 457.0 mm Less
Largura das Placas de Mesa, Parte Frontal para Traseira, Mesa Principal 18.0 pol 457.0 mm Less

Placas da Mesa

As placas da mesa fornecem um pavimento de alta qualidade e uma vida útil longa.


Nivelamento da Placa da Mesa

Economiza tempo com o sistema de nivelamento da placa da mesa da borda traseira.


Travas Carregadas por Molas

As válvulas de porta carregadas por molas geram uma força exercida para baixo que faz com que as válvulas de porta sigam o perfil da superfície que está sendo pavimentada, o que garante uma boa junção com o pavimento adjacente.


Configuração Triangular do Extensor

A configuração triangular dos suportes do extensor oferece resistência à torção e rigidez.


Sistema de Aquecimento Elétrico da Placa da Mesa

O sistema de aquecimento elétrico altamente eficiente aquece em 30 minutos ou menos. A AS3301C oferece um sistema de aquecimento elétrico da placa da mesa. O sistema de aquecimento elétrico da placa da mesa é altamente eficiente e fornece aquecimento rápido. O sistema de aquecimento elétrico apresenta um gerador integrado e elementos de aquecimento em várias zonas para distribuir calor de maneira uniforme.


Facilidade de Manutenção

A manutenção da mesa AS3301C é fácil e rápida.


AS3301C Equipamento Padrão

Aquecimento da Placa da Mesa

Placas da Mesa

Configuração do Extensor

Altura do Extensor

Inclinação do Extensor

Passadiços

Coroa

Parafusos de Espessura

Válvulas de Porta

Sistema do Vibrador

Controles da Mesa

Sistema Elétrico

Sistema Hidráulico

Gerador (Opção de Tratores)

Painel de Energia Auxiliar (Opção de Tratores)

AS3301C Equipamento Opcional

Parafusos de Controle da Espessura

Controles Elétricos para Inclinação, Coroa e Altura

Placas Cônicas da Extremidade

Placas Largas

Extensões de Corte

Conjunto de sapatas de desengate

Aquecimento da Mesa Elétrica

Extensões da Mesa

Pacotes de Pavimentação