A mesa de asfalto extensível acionada hidraulicamente de largura dupla AS4252C proporciona fluxo uniforme de material e estabilidade inigualável, o que resulta em pavimentos regulares e de alta qualidade.

Especificações

Unidades:
Fixação do Extensor Montados na parte traseira Montados na parte traseira Less
Tipo de Mesa Barra Tamper Barra Tamper Less

Pesos

Peso com Aquecimento Elétrico 7055.0 lb 3200.0 kg Less

Especificação de Operação

Faixa de Largura de Pavimentação Padrão 2,55-5 m (8,3-16,3 pés) 2,55-5 m (8,3-16,3 pés) Less
Largura Máxima de Pavimentação 26.3 pés 8.0 m Less
Ajuste da Coroa +5% a -3% +5% a -3% Less
Sistema de Aquecimento Elétrico Elétrico Less
Frequência Máxima do Obturador 1700 rpm 1700 rpm Less
Frequência Máxima do Vibrador 3.000 vpm 3.000 vpm Less
Largura Mínima de Pavimentação 8.3 pés 2.55 m Less

Dimensões

Altura 6.35 pés 1.9 m Less
Comprimento, Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos 7.44 pés 2.27 m Less
Comprimento, Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos 5.0 pés 1.52 m Less
Largura Mínima, Com Parafusos Sem Fim 8.92 pés 2.73 m Less
Largura Mínima, Remoção de Parafusos sem Fim 8.3 pés 2.55 m Less
Espessura das Placas da Mesa 0.6 pol 15.0 mm Less
Largura das Placas de Mesa, Parte Frontal para Traseira, Extensores 15.0 pol 400.0 mm Less
Largura das Placas de Mesa, Parte Frontal para Traseira, Mesa Principal 15.0 pol 400.0 mm Less

Mesa AS4252C

A mesa está disponível com vibradores e um obturador de frequência variável, e com sistema de aquecimento GLP ou elétrico. Os painéis de controle da mesa incluem controles de alimentação de material para facilitar o uso por parte das pessoas que estão trabalhando no solo.


Obturador e Vibrador

Operado automaticamente quando a pavimentadora avança por uma rampa predefinida. As rampas de partida e parada do obturador são ajustáveis a fim de manter um pavimento de excelente acabamento. A mesa AS4252C está equipada com ignição eletrônica, ajuste automático e independente da temperatura da placa de arremate liso para a placa central e cada placa móvel.


Sistema de Aquecimento Elétrico

O sistema oferece gerador montado no trator, elementos de aquecimento substituíveis e controles favoráveis ao operador, proporcionando um ambiente mais limpo. Os recursos e benefícios incluem operação simples, rápido aquecimento, elementos de aquecimento em várias zonas e controle termostático de todas as placas da mesa. A unidade de controle de aquecimento da mesa reforçada e fácil de usar com controle de autodiagnóstico está posicionada na parte traseira da máquina, facilitando o uso da equipe de solo.