A AP555E oferece toda a tecnologia e capacidades de uma pavimentadora de asfalto grande em um tamanho menor e mais móvel. Ela se destaca em várias aplicações, desde serviços comerciais de rotina a operações em estradas.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional Máximo 39044.0 lb 17710.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura Padrão de Pavimentação 2,44-4,75 m (8-15,5 pés) 2,44-4,75 m (8-15,5 pés) Less
Capacidade do Funil 219.0 pés³ 6.2 m3 Less
Velocidade Máxima de Percurso 7.0 mph 11.0 km/h Less
Largura Máxima de Pavimentação 20.17 pés 6.15 m Less
Largura Mínima de Pavimentação 6.0 pés 1.83 m Less
Altura de Despejo do Caminhão 23.0 pol 576.0 mm Less
Largura da Entrada de Caminhões 10.5 pés 3.2 m Less

Motor

Potência Bruta 142.0 HP 106.0 kW Less
Modelo do Motor Cat C4.4 com ACERT Cat C4.4 com ACERT Less

Dimensões

Comprimento com Rolete de Empuxo e Mesa Maior 20.0 pés 6.11 m Less
Altura Máxima 12.58 pés 3.84 m Less
Largura Operacional do Trator 10.83 pés 3.31 m Less
Altura de Transporte 10.17 pés 3.1 m Less
Largura de Transporte, Funis Levantados, Travas da Mesa Acopladas 8.67 pés 2.72 m Less
Largura de Transporte, Funis Levantados, Travas da Mesa Removidas 8.17 pés 2.5 m Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 50.0 EUA 189.0 l Less

Motor Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT™

A Tecnologia ACERT™ controla a combustão usando uma combinação de controle de ar, precisão no fornecimento de combustível e cuidadosa regulagem do motor para baixar as emissões e atender aos requisitos de emissões de motores de Tier 3 da EPA dos Estados Unidos.


Sistema de Gerenciamento de Vapores

O sistema de ventilação retira vapores do túnel da esteira, bem como da câmara da broca e os redireciona para longe do operador para oferecer um ambiente de trabalho mais confortável.


Sistema de Arrefecimento de Alta Capacidade

O sistema de arrefecimento fixado na plataforma proporciona um ambiente fresco por meio da exaustão do ar quente em direção ao funil, longe dos operadores e da equipe de terra.


Conforto do Operador para um Ambiente Produtivo

As estações de operação duplas oferecem o máximo de conforto, visibilidade e facilidade de uso da categoria.


Tela do Advisor Simplifica a Operação

O console de operação esquerdo inclui o Advisor Display que oferece vários recursos exclusivos para auxiliar o operador.


O Material Rodante Mobil-trac™ Opera em Todas as Aplicações

O material rodante Mobil-trac™ oferece durabilidade superior proporcionando, ao mesmo tempo, mobilidade, deslocamento e tração inigualáveis sob várias condições.


O Sistema Independente de Manipulação de Materiais Proporciona Operação de Mãos Livres

O sistema de manipulação de materiais sem comporta proporciona operação de mãos livres, oferecendo recursos como botões de controle de proporção e controle independente de cada broca e esteira de alimentação.


Sistema de Gerador Fornece Energia com Silêncio

O gerador de alta capacidade fornece energia para o aquecimento elétrico da mesa, para as luzes auxiliares e para as ferramentas usadas no local de trabalho.


Facilidade de Manutenção que Você Já Esperava

A simplificação do processo de manutenção significa mais tempo de pavimentação e menos tempo de manutenção.


Mesas que Proporcionam Qualidade

As pavimentadoras Cat podem ser encontradas com mesas vibratórias e/ou mesas com barra obturadora. As mesas vibratórias podem ser encontradas com extensores montados na parte dianteira ou na parte traseira. As mesas Cat proporcionam fluxo uniforme de material e estabilidade inigualável, o que resulta em pavimentos regulares e de alta qualidade.


O Suporte ao Cliente da Caterpillar É Inigualável no Setor

A Caterpillar oferece "Soluções e Serviços" e suporte 24 horas por dia para atender suas necessidades diárias.


Pavimentadora Equipamento Opcional

Opções de Tratores
  • Extensões da Broca e do Chassi Principal
  • Extensões elétricos do chassi principal
  • Painel de Energia Auxiliar
  • Pedais de Desaceleração
  • Direção por Fricção
  • Roletes de Empuxo Oscilantes
  • Avental dobrável da tremonha
  • Sensor do Alimentador Mecânico
  • Sensor do Alimentador Sônico
  • Guia de Direção
  • Rafadeira de Esteiras
  • Engate do Caminhão
  • Guarda-chuva
  • Kit de Tempo de Atividade
  • Farol de Advertência
  • Sistema de Lavagem a Jato d'Água (Incluindo Versão Ecológica)
  • Indicadores do ponto de reboque superior
  • Controles de Cat Grade and Slope
  • Product Link

Referências de Controles e de Inclinação
  • Controle Automático de Nivelamento e Inclinação
  • Sensor Sônico de Inclinação sem Contato
  • Sensor de Inclinação por Contato
  • Nivelador Externo, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)
  • Nivelador Interno
  • Fiação Móvel
  • Nivelador Anterior e Posterior
  • Viga de Mediação Sônica