A Pavimentadora AP1055E proporciona energia mais limpa, eficiência de combustível e alto desempenho em uma plataforma móvel e versátil.

Pesos

Unidades:
Peso de Operação Máximo 44558.0 lb 20211.0 kg Less

Especificações de Operação

Largura Padrão de Pavimentação 3,05-5,94 m (10-19,5 pés) 3,05-5,94 m (10-19,5 pés) Less
Capacidade do Funil 251.0 pés3 7.1 m3 Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 9.0 mph 14.5 km/h Less
Largura Máxima de Pavimentação 26.33 pés 8.0 m Less
Largura Mínima de Pavimentação 8.0 pés 2.44 m Less
Altura de Despejo do Caminhão 23.0 pol 581.0 mm Less
Largura da Entrada de Caminhões 11.58 pés 3.52 m Less

Motor

Potência Bruta 225.0 HP 168.0 kW Less
Modelo do Motor Cat C7.1 com ACERT Cat C7.1 com ACERT Less

Dimensões

Comprimento com Rolete de Empuxo e Mesa Maior 21.66 pés 6.63 m Less
Altura Máxima 12.25 pés 3.73 m Less
Largura Operacional do Trator 11.83 pés 3.6 m Less
Altura de Transporte 9.42 pés 2.87 m Less
Largura de Transporte, Funis Levantados, Travas da Mesa Acopladas 10.66 pés 3.24 m Less
Largura de Transporte, Funis Levantados, Travas da Mesa Removidas 9.83 pés 3.0 m Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 92.0 gal 348.0 L Less

Motor Cat® com Tecnologia ACERT™

A Tecnologia ACERT™ utiliza uma série de inovações projetadas pela Caterpillar que fornecem controle eletrônico avançado, precisão no fornecimento de combustível e gerenciamento de ar refinado.


Sistema de Gerenciamento de Vapores

O sistema de ventilação retira vapores do túnel da esteira, bem como da câmara do trado e os redireciona para longe do operador para oferecer um ambiente de trabalho mais confortável.


Sistema de Arrefecimento de Alta Capacidade

O sistema de arrefecimento de alta capacidade permite que o ventilador funcione mais lentamente, o que reduz a demanda de potência ao mesmo tempo em que prolonga a vida útil do componente.


Compartimentos Duplos do Operador

Os compartimentos duplos do operador proporcionam controle total e boa visibilidade de qualquer lado da plataforma de operação.


Material Rodante Mobil-Trac™

O material rodante Mobil-Trac oferece durabilidade superior proporcionando, ao mesmo tempo, mobilidade e tração incomparáveis. Estão disponíveis correias lisas ou ranhuradas


Consoles do Operador

Os consoles do operador são projetados para oferecer produtividade e facilidade de acesso. Todos os medidores e monitores são agrupados para oferecer uma operação simples e cômoda.


Sistema de Descarga de Materiais Exclusivo

Melhorias de produtividade e qualidade são recursos integrados.


Comandos de Alimentação Externos

A área útil maior do túnel facilita a manutenção.


Alimentadores Sem Comportas

Os alimentadores de velocidade variável controlam com precisão a descarga de mistura ao mesmo tempo em que reduz o desgaste e a segregação.


Projeto do Alimentador

A estrutura do túnel melhora o fluxo da mistura.


Conjunto da Broca

Proporciona a uniformidade do pavimento ao mesmo tempo em que minimiza a segregação.


Sistema do Gerador (Opcional)

O gerador integrado de alta capacidade garante o máximo desempenho e alta confiabilidade.


Painel de Energia Auxiliar (Opcional)

O painel de energia auxiliar fornece energia eficiente para iluminação noturna e outras necessidades no local de trabalho.


Mesa de Aquecimento Elétrico

As mesas vibratórias AS3301C e AS2302C, bem como as mesas com barra obturadora AS4251C e AS4252C oferecem aquecimento elétrico em várias zonas, interface sensível ao toque de uso fácil e distribuição uniforme de calor.


Facilidade de Manutenção

A simplificação do processo de manutenção significa mais tempo de pavimentação e menos tempo de manutenção. As portas e painéis amplos proporcionam fácil acesso às áreas de serviço. A montagem transversal do motor proporciona acesso em nível do solo às bombas hidráulicas e ao sistema de arrefecimento do motor. A fiação codificada por cores e numerada simplifica o diagnóstico de falhas dos sistemas elétricos. A troca de óleo do motor em intervalos-padrão de 500 horas aumenta o tempo de atividade da máquina.


Sistema de Propulsão Hidrostático de Ciclo Fechado

O sistema de ciclo fechado compensa automaticamente o desgaste dos componentes, as mudanças de temperatura do óleo hidráulico e da viscosidade do óleo para garantir que o operador tenha um controle completo com baixo esforço.


O Suporte ao Cliente da Caterpillar É Inigualável no Setor

A Caterpillar oferece "Soluções e Serviços" e suporte 24 horas por dia para atender suas necessidades diárias.


AP1055E Equipamento Opcional

Opções de Tratores
  • Extensores da Broca e do Chassi Principal
  • Roletes de Empuxo Oscilantes
  • Engate do Caminhão
  • Gerador
  • Painel de Energia Auxiliar
  • Sistema de Ventilação
  • Pedais de desaceleração
  • Sensor do Alimentador Sônico ou Sensor do Alimentador da Pá
  • Guia de Direção
  • Farol de Advertência
  • Guarda-chuva
  • Kit de Tempo de Atividade
  • Sistema de Lavagem

Referências de Controles e de Inclinação
  • Controle Automático de Nivelamento e Inclinação
  • Sensor Sônico de Inclinação sem Contato
  • Sensor de Inclinação por Contato
  • Nivelador Externo, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)
  • Nivelador Interno
  • Fiação Móvel
  • Nivelador Anterior e Posterior
  • Viga de Mediação Sônica
  • Deslizante Rígido, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)

Opções de Mesa
  • Extend-A-Mat™ 10-20B (elétrica ou a diesel)
  • Exend-A-Mat™ 10-20WB (somente a diesel)
  • AS-2301 (elétrica ou a diesel)
  • Pavemaster 10B (somente a diesel)