< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Com um único operador, a AP255E atende todas as exigências para locais de trabalho de tamanho pequeno e médio. Direção fácil e simplificada com controles que fornecem uma resposta precisa e imediata. A AP255E é uma pavimentadora compacta e extremamente versátil, ideal para pequenos trabalhos em centros urbanos. Para calçadas, trajetos circulares, parques, aterramento de valas e todos os trabalhos de manutenção e reparo, onde mostra suas qualidades e recursos notáveis. Esta pavimentadora é projetada para operar em espaços limitados, graças ao seu tamanho compacto e excepcional capacidade de manobra.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional Máximo 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Peso Operacional com Mesa 9921.0 lb 4500.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura Padrão de Pavimentação 1.400 mm - 2.600 mm (4,6 - 8,5 pés) 1.400 mm - 2.600 mm (4,6 - 8,5 pés) Less
Largura Mínima de Pavimentação 0.5 pés 150.0 mm Less
Largura Máxima de Pavimentação 11.08 pés 3400.0 mm Less
Capacidade do Funil 109.0 pés³ 3.1 m3 Less
Raio de Giro Interno 2.3 pés 0.7 m Less
Velocidade Máxima de Pavimentação com Mesa Vibratória 108.0 pé/min 33.0 m/min Less
Velocidade Máxima de Percurso 2.0 mph 3.2 km/h Less
Altura de Despejo do Caminhão 23.0 pol 0.58 mm Less
Largura da Entrada de Caminhões 9.8 pés 3.0 m Less

Motor

Potência Bruta 46.0 HP 34.1 kW Less
Cilindrada 135.0 pol3 2.21 l Less
Modelo do Motor Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Dimensões

Comprimento de Contato da Esteira 4.6 pés 1.38 m Less
Altura total 8.3 pés 2.5 mm Less
Raio de Giro Interno 2.3 pés 700.0 mm Less
Comprimento com Rolete de Empuxo e Mesa Maior 13.8 pés 4.2 m Less
Comprimento com rolete de empuxo e mesa 13.8 pés 4.2 m Less
Altura Máxima 8.3 pés 2.5 m Less
Largura Operacional do Trator 9.83 pés 3.0 m Less
Altura de Transporte 5.75 pés 1.74 m Less
Largura de Transporte, Funis Levantados, Travas da Mesa Acopladas 5.25 pés 1.6 m Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 17.0 EUA 65.0 l Less
Reservatório de Fluido Hidráulico 19.28 EUA 73.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 4.49 EUA 17.0 l Less

Sistema de Comando

Velocidade Máxima de Pavimentação 108.27 pé/min 33.0 m/min Less

Funil

Capacidade do Funil 109.48 pés³ 3.1 m3 Less

Material Rodante

O material rodante com esteiras da máquina, presos com suportes soldados de borracha reforçada, fornece excelente estabilidade e distribuição de peso, o que minimiza o efeito negativo de uma base irregular. A tensão da esteira é garantida por dois pistões de graxa com um sistema de absorção de impactos.


Motor Cat® C2.2

O motor confiável Cat® C2.2 fornece ampla potência e está em conformidade com as regulamentações de emissões Estágio IIIB da UE e de Período do Tier 4 dos EUA.


Mesa Elétrica AS3143

A mesa com aquecimento elétrico é alimentado por um gerador interno com controle independente de temperatura em todas as quatro seções. Três elementos de aquecimento para cada seção da mesa garantem o aquecimento uniforme por toda a placa da mesa.


Sistema de Alimentação de Material

Os funis são operados hidraulicamente e controlados de modo independente, o que facilita aplicações próximas a muros ou outros objetos verticais. A mistura de asfalto é transportada para a mesa por meio de uma esteira de aço reforçada e é distribuída por duas brocas controladas de modo independente, com rotação reversível. Três sensores automáticos de alimentação de materiais fornecem a quantidade correta de material para a mesa. As brocas podem ser levantadas hidraulicamente para evitar obstáculos, facilitar o carregamento da máquina no reboque e para a montagem do grupo de opções de redução da largura de pavimentação. As esteiras e as brocas são reversíveis.


Plataforma do Operador

O operador dirige a pavimentadora na plataforma posicionada atrás da mesa. O painel do console é totalmente equipado com controles abrangentes, o que permite que um único operador monitore facilmente todas as funções da máquina. A plataforma do operador está equipada com um detector de presença do operador que ativa as funções da máquina quando o operador está na posição de direção.


Facilidade de Manutenção

A AP255E garante excelente acesso a todas as peças da máquina que requerem manutenção programada. As aberturas grandes de acesso proporcionam a inspeção rápida e fácil dos principais componentes.


Pavimentadora Equipamento Opcional

Fonte de alimentação: 110 V ou 230 V

Controle de Nivelamento e Inclinação

Sensor de Alimentação Mecânico

Pacote de Redução de Largura de Pavimentação Central - 0,5 m a 1,40 m

Pacote de Redução de Largura de Pavimentação Lateral Direita - 0,15 m a 1,00 m

Extensões mecânicas (aparafusadas) para alcançar uma largura de pavimentação de 3,40 m