< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As Retroescavadeiras Caterpillar estabelecem o padrão do setor para oferecer ao operador conforto, desempenho, versatilidade e eficiência do local de trabalho.

Motor

Unidades:
Potência Líquida – SAE J1349 74.0 HP 55.0 kW Less
Modelo do Motor (Padrão) Cat® 3054C DINA Cat® 3054C DINA Less
Potência Bruta - SAE J1995 78.0 HP 58.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 75.0 HP 56.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 14396 76.0 HP 56.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 75.0 HP 56.0 kW Less
Modelo do Motor (Opcional) Cat® 3054C DIT Cat® 3054C DIT Less
Potência Bruta (Opcional) - SAE J1995 93.0 HP 69.0 kW Less
Potência Bruta (Opcional) – ISO 14396 92.0 HP 68.0 kW Less
Potência Líquida (Opcional) - SAE J1349 89.0 HP 66.0 kW Less
Potência Líquida (Opcional) - ISO 9249 90.0 HP 67.0 kW Less
Potência Líquida (Opcional) - EEC 80/1269 90.0 HP 67.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pol3 4.4 l Less
Aumento do Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão 27.0 % 27.0 % Less
Aumento do Torque Líquido @ 1.400 rpm - Opcional 37.0 % 37.0 % Less
Pico de Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão - SAE J1349 219.0 lb-pé 296.0 Nm Less
Pico de Torque Líquido @ 1.400 rpm - Opcional - SAE J1349 285.0 lb-pé 386.0 Nm Less

Pesos

Peso Operacional - Máximo 22466.0 lb 10200.0 kg Less
Peso Operacional - Nominal 14960.0 lb 6792.0 kg Less
Cabine, ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) 485.0 lb 220.0 kg Less
Absorção de Impactos 48.5 lb 22.0 kg Less
Tração nas Quatro Rodas 342.0 lb 155.0 kg Less
Caçamba MP 0,96 m3 (1,25 yd3) c/ Garfo Dobrável 1949.0 lb 884.0 kg Less
Caçamba MP 0,96 m3 (1,25 yd3) s/ Garfo Dobrável 1574.0 lb 714.0 kg Less
Braço Extensível (sem pesos) 692.0 lb 314.0 kg Less
Ar-condicionado 83.78 lb 38.0 kg Less
Contrapesos (Opção 1) 255.0 lb 116.0 kg Less
Contrapesos (Opção 2) 510.0 lb 231.0 kg Less
Contrapesos (Opção 3) 1075.0 lb 488.0 kg Less

Retroescavadeira

Profundidade de Escavação - Padrão 14.3 pés 4360.0 mm Less
Profundidade de Escavação - Braço E Retraído 14.4 pés 4402.0 mm Less
Profundidade de Escavação - Braço E Estendido 17.9 pés 5456.0 mm Less
Alcance a partir da Articulação de Oscilação - Padrão 18.4 pés 5618.0 mm Less
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Retraído 18.58 pés 5657.0 mm Less
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Estendido 21.833 pés 6666.0 mm Less
Rotação da Caçamba 205.0 Graus 205.0 Graus Less
Força de Escavação da Caçamba - Padrão 11655.0 lb 51.8 kN Less
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Retraído 11491.0 lb 51.1 kN Less
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Estendido 11491.0 lb 51.1 kN Less
Força de Escavação do Braço - Padrão 7151.0 lb 31.8 kN Less
Força de Escavação do Braço - Braço E Retraído 7151.0 lb 31.8 kN Less
Força de Escavação do Braço - Braço E Estendido 5250.0 lb 23.4 kN Less
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Padrão 5106.0 lb 2321.0 kg Less
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Braço E Retraído 4646.0 lb 2112.0 kg Less
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Braço E Estendido 2916.0 lb 1323.0 kg Less
Altura de Carregamento - Padrão 11.9 pés 3636.0 mm Less
Altura de Carregamento - Braço E Retraído 11.75 pés 3577.0 mm Less
Altura de Carregamento - Braço E Estendido 13.58 pés 4145.0 mm Less
Alcance de Carregamento - Padrão 5.8 pés 1768.0 mm Less
Alcance de Carregamento - Braço E Retraído 6.166 pés 1868.0 mm Less
Alcance de Carregamento - Braço E Estendido 9.08 pés 2771.0 mm Less

Pá-carregadeira

Capacidade da Caçamba – Propósito Geral 1.0 yd3 0.76 m3 Less
Largura da Caçamba – Propósito Geral 7.4166 pés 2262.0 mm Less
Altura de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única 8.666 pés 2651.0 mm Less
Alcance de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única 2.53 pés 772.0 mm Less
Profundidade de Escavação - Inclinação Única 4.0 pol 106.0 mm Less
Capacidade de Levantamento @ Altura Total - Inclinação Única 5615.0 lb 2547.0 kg Less
Força de Desagregação da Caçamba - Inclinação Única 9185.0 lb 40.9 kN Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Circuito Detecção de carga, centro fechado Detecção de carga, centro fechado Less
Capacidade da Bomba (a 2.200 rpm) 34.8 gal/min 132.0 l/min Less
Pressão do Sistema 3292.0 lb/pol² 22700.0 kPa Less
Tipo de Bomba Pistão axial de fluxo variável Pistão axial de fluxo variável Less
Tipo de Direção Roda frontal Roda frontal Less
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática Less
Cilindro 2WD - Diâmetro Interno 2.56 pol 65.0 mm Less
Cilindro 2WD - Curso 4.72 pol 120.0 mm Less
Cilindro 2WD - Diâmetro da Haste 1.42 pol 36.0 mm Less
Cilindro 4WD - Diâmetro Interno 2.56 pol 65.0 mm Less
Cilindro 4WD - Curso 4.72 pol 120.0 mm Less
Cilindro 4WD - Diâmetro da Haste 1.42 pol 36.0 mm Less
Sistema de Freios Incorporados, imersos em óleo, discos múltiplos Incorporados, imersos em óleo, discos múltiplos Less

Trem de Força

Interrupção de Energia, Avanço em 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Interrupção de Energia, Avanço em 2ª 5.9 mph 9.5 km/h Less
Interrupção de Energia, Avanço em 3ª 12.3 mph 19.8 km/h Less
Interrupção de Energia, Avanço em 4ª 24.8 mph 39.9 km/h Less
Interrupção de Energia, Ré em 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Interrupção de Energia, Ré em 2ª 5.9 mph 9.5 km/h Less
Interrupção de Energia, Ré em 3ª 12.3 mph 19.8 km/h Less
Interrupção de Energia, Ré em 4ª 24.8 mph 39.9 km/h Less

Especificação de Operação - Retroescavadeira

Círculo de Curva: rodas frontais externas 26.75 pés 8.16 m Less
Círculo de Curva: caçamba de carga externa mais larga 35.25 pés 10.74 m Less

Reabastecimentos de Serviço

Sistema de Arrefecimento, A/C 4.2 EUA 15.9 l Less
Sistema de Arrefecimento, Alta Temperatura Ambiente 4.4 EUA 16.7 l Less
Tanque de Combustível 38.0 EUA 144.0 l Less
Óleo do Motor com Filtro 2.0 EUA 7.6 l Less
Transmissão-Conversor de Torque, 2WD, Power Shuttle 4.9 EUA 18.5 l Less
Transmissão-Conversor de Torque, 4WD, Power Shuttle 4.9 EUA 18.5 l Less
Eixo Traseiro 4.4 EUA 16.5 l Less
Eixo Traseiro, Planetários 0.45 EUA 1.7 l Less
Eixo Frontal, Tração nas 4 Rodas 2.9 EUA 11.0 l Less
Eixo Frontal, Planetários 0.2 EUA 0.7 l Less
Sistema Hidráulico 21.0 EUA 79.5 l Less
Reservatório Hidráulico 10.0 EUA 37.9 l Less

Padrões

Freios SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Less
Cabine - ROPS SAE J1040 Maio de 1994/ISO 3741 1994 SAE J1040 Maio de 1994/ISO 3741 1994 Less
Cabine - Som ANSI/SAE J1166 Outubro de 98 é de 82,4 dB (A) ANSI/SAE J1166 Outubro de 98 é de 82,4 dB (A) Less
Ruído Externo SAE J88 JUN86 é de 72,3 dB (A) SAE J88 JUN86 é de 72,3 dB (A) Less

Classificações dos Eixos

Eixo Frontal, 2WD, Estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eixo Frontal, 2WD, Dinâmico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eixo Frontal, 4WD, Estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eixo Frontal, 4WD, Dinâmico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eixo Traseiro, Estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eixo Traseiro, Dinâmico 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Pneus

Tamanho Padrão 2WD Frontal 11L-16 F-3 11L-16 F-3 Less
Lona Padrão 12 12 Less

Compartimento do Operador

O compartimento do operador totalmente novo proporciona máximo conforto e facilidade de operação.


Recursos da Retroescavadeira e da Pá-carregadeira

O novo braço extensível foi projetado para proporcionar melhor desempenho, força mais alta e melhor facilidade de manutenção.


Hidráulica

A Caterpillar estabelece o padrão em potência e precisão com sistema hidráulico com detecção de carga.


Trem de Força

O motor Cat 3054C foi construído para oferecer desempenho, potência, confiabilidade e eficiência de combustível.


Absorção de Impactos

A Absorção de Impactos Opcional da Caterpillar aumenta ainda mais o conforto do operador.


Ferramentas de Trabalho

Escolha dentre uma ampla variedade de ferramentas projetadas especificamente para a retroescavadeira.


Sistemas de Referência AccuGrade® para Retroescavadeiras

A tecnologia avançada simplifica a escavação, melhora a precisão, aumenta a eficiência e diminui os custos de produção.


Outras Características

Características como Product Link, hidráulica de funções combinadas, contrapesos empilháveis, novos coxins estabilizadores e novas luzes de trabalho aumentam a produtividade.


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

A manutenção simplificada permite a economia de tempo e dinheiro.


416E Equipamento Padrão

Filtro de ar

Alarme, marcha à ré

Apoios dos pés na posição de retroescavadeira

Bateria livre de manutenção de 880 CCA

Travamento da lança para transporte

Tirante, cilindro de levantamento

Freio secundário de estacionamento

Freio de disco a óleo, pedais duplos, intertravamento

Indicador de nível da caçamba

Capota, ROPS/FOPS

Gancho para casaco

Líquido arrefecedor anticongelante de longa duração

Contrapeso, para-choque

Trava do diferencial

Luz de teto (somente na cabine)

Motor, Cat 3054C DINA (Direct Injection Naturally Aspirated, Injeção Direta de Aspiração Natural)

Compartimento do motor

Selos faciais, anel retentor

Ventilador, aspiração e proteção

Rápida reversão em vaivém, todas as marchas

Para-lamas, traseiros

Filtros, rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo da transmissão, separador de água, fluido hidráulico

Pisca-alerta/ luzes de sinalização

Tapete do piso

Medidores
  • Temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro, horômetro, temperatura do óleo do conversor de torque

Abastecimento de combustível a partir do nível do solo

Mangueira hidráulica XT™-3 ES

Arrefecedor de fluido hidráulico

Indicadores
  • Manutenção do filtro de ar e do separador de água, freio acionado, líquido arrefecedor do motor, visor de nível do fluido hidráulico, pressão do óleo

Luzes do painel de instrumentos

Sistema de partida e parada com chave

Luzes, operação (2 frontais, 2 traseiras)

Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e chave geral da transmissão

Porta lancheira

Espelho retrovisor

Tomada elétrica, 12 V, interna e externa

Direção hidráulica, hidrostática

Tiras de impacto de borracha na proteção do radiador

Cinto de segurança retrátil (51 mm, 2 pol)

Fiação elétrica de serviços

Sapatas estabilizadoras tipo garra

Assento, suspensão a ar com apoio de braço

Controles do estabilizador, operado por cabo

Sistema de partida, velas incandescentes

Luzes de freio e lanternas

Trava de transporte contra oscilação

Pneus, consulte a página 17

Caixa de ferramentas externa com trava

Conversor de torque

Aceleradores, manual e no pé

Transmissão, quatro marchas, sincromesh

Chave neutralizadora da transmissão

Amarras para transporte

Buzina de advertência, elétrica