430F/430F IT

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

As Retroescavadeiras Cat® estabelecem o padrão do setor para oferecer conforto ao operador, desempenho excepcional, versatilidade e eficiência do local de trabalho.

Motor

Unidades:
Potência Líquida – SAE J1349 94.0 HP 70.0 kW Less
Modelo do Motor (Padrão) Cat® 3054C Turbomecânico Cat® 3054C Turbomecânico Less
Potência Bruta - SAE J1995 101.0 HP 75.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 95.0 HP 71.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 14396 99.0 HP 74.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 95.0 HP 71.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pol3 4.4 l Less
Potência Líquida de Pico @ 1.800 rpm - EEC 80/1269 95.0 HP 71.0 kW Less
Potência Líquida de Pico @ 1.800 rpm - ISO 9249 95.0 HP 71.0 kW Less
Potência Líquida de Pico @ 1.800 rpm - SAE J1349 94.0 HP 70.0 kW Less
Aumento do Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão 40.0 % 40.0 % Less
Pico de Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão - SAE J1349 359.0 lb-pé 487.0 Nm Less

Pesos

Peso Operacional - Máximo 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Peso Operacional - Nominal 15708.0 lb 7125.0 kg Less
Cabine, ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) 476.0 lb 184.0 kg Less
Transmissão com Câmbio Automático 434.0 lb 216.0 kg Less
Absorção de Impactos 31.0 lb 14.0 kg Less
Pá-carregadeira, IT c/ QC 434.0 lb 197.0 kg Less
Braço Extensível (sem pesos) 708.0 lb 321.0 kg Less
Ar-condicionado 57.0 lb 26.0 kg Less
Contrapesos (Opção 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos (Opção 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrapesos (Opção 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less

Retroescavadeira

Profundidade de Escavação - Padrão 15.41 pés 4698.0 mm Less
Profundidade de Escavação - Braço E Retraído 15.8 pés 4795.0 mm Less
Profundidade de Escavação - Braço E Estendido 19.5 pés 5935.0 mm Less
Alcance a partir da Articulação de Oscilação - Padrão 19.9 pés 6043.0 mm Less
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Retraído 20.17 pés 6137.0 mm Less
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Estendido 23.8 pés 7226.0 mm Less
Rotação da Caçamba 205.0 Graus 205.0 Graus Less
Força de Escavação da Caçamba - Padrão 16156.0 lb 71.86 kN Less
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Retraído 15932.0 lb 70.87 kN Less
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Estendido 15932.0 lb 70.87 kN Less
Força de Escavação do Braço - Padrão 10067.0 lb 44.78 kN Less
Força de Escavação do Braço - Braço E Retraído 9856.0 lb 43.84 kN Less
Força de Escavação do Braço - Braço E Estendido 7287.0 lb 32.41 kN Less
Altura de Carregamento - Padrão 13.0 pés 3961.0 mm Less
Altura de Carregamento - Braço E Retraído 12.83 pés 3921.0 mm Less
Altura de Carregamento - Braço E Estendido 14.83 pés 4533.0 mm Less
Alcance de Carregamento - Padrão 6.08 pés 1855.0 mm Less
Alcance de Carregamento - Braço E Retraído 6.67 pés 2022.0 mm Less
Alcance de Carregamento - Braço E Estendido 9.83 pés 3003.0 mm Less

Pá-carregadeira

Capacidade da Caçamba – Propósito Geral 1.31 yd3 1.0 m3 Less
Largura da Caçamba – Propósito Geral 7.89 pés 2406.0 mm Less
Altura de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única 9.0 pés 2746.0 mm Less
Altura de Despejo @ Ângulo Máx. - IT com QC 8.8 pés 2679.0 mm Less
Alcance de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única 2.67 pés 808.0 mm Less
Profundidade de Escavação - Inclinação Única 3.0 pol 83.0 mm Less
Alcance de Despejo @ Ângulo Máx. - IT com QC 2.8 pés 869.0 mm Less
Capacidade de Levantamento @ Altura Total - Inclinação Única 7237.0 lb 3283.0 kg Less
Força de Desagregação da Caçamba - Inclinação Única 11197.0 lb 49.8 kN Less
Força de Desagregação da Caçamba - IT com QC 11484.0 lb 51.08 kN Less
Profundidade de Escavação - IT com QC 4.0 pol 105.0 mm Less
Capacidade de Levantamento @ Altura Total - IT com QC 8193.0 lb 3716.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Circuito Sensibilidade de carga de centro fechado Sensibilidade de carga de centro fechado Less
Capacidade da Bomba (a 2.200 rpm) 43.0 gal/min 163.0 l/min Less
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3600.0 lb/pol² 25000.0 kPa Less
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3600.0 lb/pol² 25000.0 kPa Less
Tipo de Bomba Pistão axial de fluxo variável Pistão axial de fluxo variável Less
Tipo de Direção Roda frontal Roda frontal Less
Direção Hidráulica HMU hidrostática HMU hidrostática Less
Cilindro 2WD - Diâmetro Interno 2.6 pol 65.0 mm Less
Cilindro 2WD - Curso 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro 2WD - Diâmetro da Haste 1.4 pol 36.0 mm Less
Cilindro 4WD - Diâmetro Interno 2.6 pol 65.0 mm Less
Cilindro 4WD - Curso 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro 4WD - Diâmetro da Haste 1.4 pol 36.0 mm Less
Sistema de Freios Incorporados, imersos em óleo, discos múltiplos Incorporados, imersos em óleo, discos múltiplos Less

Trem de Força

Interrupção de Energia, Avanço em 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Interrupção de Energia, Avanço em 2ª 5.9 mph 9.6 km/h Less
Interrupção de Energia, Avanço em 3ª 12.0 mph 20.0 km/h Less
Interrupção de Energia, Avanço em 4ª 25.0 mph 40.0 km/h Less
Interrupção de Energia, Ré em 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Interrupção de Energia, Ré em 2ª 5.9 mph 9.6 km/h Less
Interrupção de Energia, Ré em 3ª 12.0 mph 20.0 km/h Less
Interrupção de Energia, Ré em 4ª 25.0 mph 40.0 km/h Less
Câmbio Automático (opc), Avanço em 1ª 3.7 mph 5.9 km/h Less
Câmbio Automático (opc), Avanço em 2ª 5.9 mph 10.0 km/h Less
Câmbio Automático (opc), Avanço em 3ª 12.0 mph 20.0 km/h Less
Câmbio Automático (opc), Avanço em 4ª 17.0 mph 27.0 km/h Less
Câmbio Automático (opc), Avanço em 5ª 26.0 mph 42.0 km/h Less
Câmbio Automático (opc), Ré em 1ª 3.7 mph 5.9 km/h Less
Câmbio Automático (opc), Ré em 2ª 7.8 mph 13.0 km/h Less
Câmbio Automático (opc), Ré em 3ª 17.0 mph 27.0 km/h Less

Especificação de Operação - Retroescavadeira

Círculo de Curva: rodas frontais externas 26.84 pés 8.18 m Less
Círculo de Curva: caçamba de carga externa mais larga 36.0 pés 10.97 m Less

Reabastecimentos de Serviço

Sistema de Arrefecimento 5.8 EUA 22.0 l Less
Tanque de Combustível 45.0 EUA 170.0 l Less
Óleo do Motor com Filtro 2.0 EUA 7.6 l Less
Transmissão-Conversor de Torque, 4WD, Power Shuttle 4.9 EUA 18.5 l Less
Eixo Traseiro 4.4 EUA 16.5 l Less
Eixo Traseiro, Planetários 0.4 EUA 1.7 l Less
Eixo Frontal, Tração nas 4 Rodas 2.9 EUA 11.0 l Less
Eixo Frontal, Planetários 0.2 EUA 0.7 l Less
Sistema Hidráulico 25.1 EUA 95.0 l Less
Reservatório Hidráulico 11.1 EUA 42.0 l Less
Transmissão- Conversor de Torque, 4WD, Mudança de Marcha Automática 5.0 EUA 19.0 l Less

Padrões

Freios SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Less
Cabine - ROPS SAE J1040 Maio de 1994/ISO 3741 1994 SAE J1040 Maio de 1994/ISO 3741 1994 Less
Cabine - FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II e ISO 3449: 1992 LEVEL II SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II e ISO 3449: 1992 LEVEL II Less
Cabine - Som ANSI/SAE J1166 OUT 98 é 80 dB (A) ANSI/SAE J1166 OUT 98 é 80 dB (A) Less
Ruído Externo SAE J88 JUN86 é de 76 dB (A) SAE J88 JUN86 é de 76 dB (A) Less

Classificações dos Eixos

Eixo Frontal, 4WD, Estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eixo Frontal, 4WD, Dinâmico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eixo Traseiro, Estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eixo Traseiro, Dinâmico 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Compartimento do Operador

Espaçoso ambiente de trabalho, proporcionando conforto o dia todo.


Trem de Força

Projetado para desempenho, potência e eficiência de combustível.


Hidráulica

O sistema sensível à carga ajusta a potência de acordo com a demanda.


Desempenho da Retroescavadeira

Forças de escavação superiores.


Desempenho da Pá-carregadeira

Opção de articulação de pá-carregadeira.


Ferramentas de Trabalho

Faça mais tarefas com uma única máquina.


Facilidade de Manutenção

A fácil manutenção ajuda a manter a máquina funcionando.


Suporte ao Cliente

O suporte inigualável faz a diferença.


430F/430F IT Equipamento Padrão

Filtro de ar

Alarme, marcha à ré

Alternador, 120 A

Alarme sonoro de falha do sistema

Bateria livre de manutenção de 880 CCA

Interruptor de desligamento da bateria

Partida auxiliar remota da bateria

Travamento da lança para transporte

Tirante, cilindro de levantamento

Freio secundário de estacionamento

Freios, assistidos hidraulicamente, disco de óleo, pedais duplos, intertravamento

Indicador de nível da caçamba

Capota, ROPS/FOPS

Sistema de amortecimento de oscilação da Cat

Gancho para casaco

Líquido arrefecedor anticongelante de longa duração

Contrapeso, para-choque

Luz de teto (somente na cabine)

Porta de diagnóstico para Módulos de Controle Eletrônico do motor, da máquina e do grupo de medidores

Trava do diferencial

Motor, Cat® 3054C (Injeção Direta Turboalimentada)

Cobertura do motor

Selos faciais, anel retentor

Ventilador, aspiração e proteção

Rápida reversão em vaivém, todas as marchas

Para-lamas, traseiros

Filtros, rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo da transmissão, separador de água

Filtros, cuba e cartucho: fluido hidráulico

Pisca-alerta/ luzes de sinalização

Tapete do piso

Válvulas hidráulicas de compartilhamento de fluxo

Tração nas Quatro Rodas/Seletor do Modo de Freio

Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza

Grupo de Medidores:
  • Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro
  • Tela LCD: horômetro, conversor de torque, temperatura do óleo, temperatura do fluido hidráulico (somente em modo de serviço)

Abastecimento de combustível a partir do nível do solo

Protetor, parte inferior do tanque de combustível

Pisca-alerta/setas

Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada

Trava do capô

Mangueira hidráulica, XT™

Bloqueio do implemento hidráulico

Arrefecedor de fluido hidráulico

Medidor do visor de nível do fluido hidráulico

Válvula hidráulica, direção hidrostática

Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira de função dupla

Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 5 funções

Sistema hidráulico, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável

Indicadores: serviço de filtro de ar, serviço do separador de água, líquido arrefecedor do motor, pressão do óleo, temperatura hidráulica, derivação hidráulica, alta temperatura do conversor de torque, nível de combustível, carga, luz indicadora de ação, aguarde partida

Luzes do painel de instrumentos

Controles por joystick: operado por piloto, tipo escavadeira com trocador de padrão

Sistema de partida e parada com chave

Luzes, operação (4 frontais, 4 traseiras)

Detecção de carga, sistema de fluxo variável

Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e chave geral da transmissão

Pá-carregadeira, uma inclinação

Porta-marmita e porta-copos

Espelho retrovisor

Respiro de circuito aberto

Conexões hidráulicas de anéis selos faciais

Trocador de padrão, na cabine

Tomada elétrica, 12 V, 2 internas, 1 externa

Direção hidráulica, hidrostática

Tiras de impacto de borracha na proteção do radiador

Cinto de segurança retrátil (51 mm, 2 pol)

Sapatas estabilizadoras, rua

Assento, suspensão a ar, cobertura de tecido ou vinil, com apoio de braço

Sistema de partida, velas incandescentes

Botão de direção

Compartimento de armazenamento, externo

Compartimento de armazenamento, interno

Luzes de freio e lanternas

Trava de transporte contra oscilação

Volante basculante

Pneus

Caixa de ferramentas externa com trava

Conversor de torque

Aceleradores manual e no pedal, eletrônicos

Transmissão, quatro marchas, sincromesh

Chave neutralizadora da transmissão

Amarras para transporte

Tração nas Duas Rodas

Travas antivandalismo

Buzina de advertência, elétrica

430F/430F IT Equipamento Opcional

Bateria adicional de 880 CCA

Cabine, Deluxe

Cabine, Deluxe com ar-condicionado

Combustível para baixas temperaturas (-30 °C/-22 °F)

Pacote para baixas temperaturas, incluindo bateria adicional, aquecedor de bloco de motor, anticongelante do radiador, combustível para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F) e suporte para um reservatório de éter

Contrapesos, 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1.015 lb)

Para-lamas, frontais com degraus integrais

Para-lamas, extensões traseiras

Protetor, chapa de proteção da lança

Protetor, estabilizador, rocha

Protetor, tanque de combustível frontal e traseiro

Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira (3ª válvula para GP, MP ou Acoplador Rápido)

Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 6 funções

Tubulações hidráulicas, auxiliar de funções combinadas

Pá-Carregadeira, IT com Acoplador Rápido e controle piloto da pá-carregadeira

Sistema de Segurança da Máquina

Product Link

Acoplador Rápido, manual, trava dupla

Acoplador Rápido, trava do pino

Cabine com instalação pronta para rádio

Absorção de Impactos

Farol giratório, montagem magnética

Cinto de segurança, 75 mm (3 pol)

Suportes do estabilizador, reversíveis

Braço, extensível

Caixa de armazenamento

Transmissão, Automática

Proteção contra vandalismo, tampa dos medidores

Acessórios da Ferramenta de Trabalho, como caçambas, garfos, braços de movimentação de materiais, brocas, martelos, vassouras, aplainadoras a frio e compactadores de chapa vibratória.