< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A próxima geração da Retroescavadeira da Série F continua a tradição do projeto e as inovações da marca Cat. Desenvolvida com mais de 25 anos de experiência, e em sua sexta geração, a Série F está definindo novos padrões. Consulte o revendedor Cat mais próximo e teste A Próxima Geração de Retroescavadeiras da Caterpillar.

Motor

Unidades:
Potência - Líquida 72.0 HP 52.9 kW Less
Modelo do Motor Cat 3054C* Cat 3054C* Less
Cilindrada 268.5 pol3 4.4 L Less
Aumento Líquido de Torque @ 1.400 rpm - SAE J1349: 56,5 kW (74 HP) 27.0 % 27.0 % Less
Aumento Líquido de Torque @ 1.400 rpm - SAE J1349: 68,5 kW (91 HP) 38.0 % 38.0 % Less
Potência Nominal (opcional) @ 2.200 rpm: Bruta - ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
Potência Nominal (opcional) @ 2.200 rpm: Líquida - 80/1269/EEC 88.0 HP 64.9 kW Less
Potência Nominal (opcional) @ 2.200 rpm: Líquida - ISO 9249 88.0 HP 64.9 kW Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Bruta - ISO 14396 77.0 HP 56.5 kW Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Líquida - 80/1269/EEC 72.0 HP 52.9 kW Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Líquida - ISO 9249 72.0 HP 52.9 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional - Nominal 15715.0 lb 7128.0 kg Less
Peso Operacional - Máximo 21561.0 lb 9780.0 kg Less
Tração em Todas as Rodas: Caçamba Multiuso 1.35 yd3 1.03 m3 Less
Tração em Todas as Rodas: Caçamba Multiuso - com Garfos Dobráveis 1781.0 lb 808.0 kg Less
Tração em Todas as Rodas: Caçamba Multiuso - sem Garfos Dobráveis 1334.0 lb 605.0 kg Less
Ar-condicionado 86.0 lb 39.0 kg Less
Contrapesos - Pesado 1069.0 lb 485.0 kg Less
Contrapesos - Leve 254.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos - Médios 551.0 lb 250.0 kg Less
Braço Extensível (Exclui Contrapeso Frontal) 659.0 lb 299.0 kg Less
Peso da Máquina (Faixa) 7.128-9.780 kg (15.715-21.561 lb) 7.128-9.780 kg (15.715-21.561 lb) Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Extensível (Trem de Força, Tração em Todas as Rodas) - Propósito Geral 1098.0 lb 498.0 kg Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Extensível (Trem de Força, Tração em Todas as Rodas) - Multiuso 254.0 lb 115.0 kg Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Extensível (Trem de Força, Tração em Todas as Rodas) - Multiuso com Garfos Dobráveis Nenhuma Nenhuma Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Padrão (Trem de Força, Tração em Todas as Rodas) - Propósito Geral 254.0 lb 115.0 kg Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Padrão (Trem de Força, Tração em Todas as Rodas) - Multiuso Nenhuma Nenhuma Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Padrão (Trem de Força, Tração em Todas as Rodas) - Multiuso com Garfos Dobráveis Nenhuma Nenhuma Less
Peso Operacional 16707.0 lb 7578.0 kg Less
Absorção de Impactos 55.0 lb 25.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Capacidade da Bomba 125 l/min a 2.200 rpm 125 l/min a 2.200 rpm Less
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3336.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Tipo Detecção de carga, sistema de centro fechado Detecção de carga, sistema de centro fechado Less
Tipo de Bomba Fluxo variável, pistão axial Fluxo variável, pistão axial Less

Direção

Cilindro, 1 (Um), Duplo efeito (Tração em Duas Rodas/Tração em Todas as Rodas) - Diâmetro Interno 2.56 pol 65.0 mm Less
Cilindro, 1 (Um), Duplo efeito (Tração em Duas Rodas/Tração em Todas as Rodas) - Diâmetro da Haste 1.42 pol 36.0 mm Less
Cilindro, 1 (Um), Duplo efeito (Tração em Duas Rodas/Tração em Todas as Rodas) - Curso 4.72 pol 120.0 mm Less
Círculo de Curva Roda Interna Não Freada (2WD/AWD) Roda Interna Não Freada (2WD/AWD) Less
Círculo de Curva - Rodas Frontais Externas 322.05 pol 8180.0 mm Less
Círculo de Giro - Caçamba de Pá-carregadeira Externa Mais Larga 431.89 pol 10970.0 mm Less
Tipo Roda Frontal Roda Frontal Less
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática Less

Transmissão

Avanço - 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Avanço - 2ª 6.0 mph 9.6 km/h Less
Avanço - 3ª 12.4 mph 20.0 km/h Less
Avanço - 4ª 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marcha à Ré - 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcha à Ré - 2ª 6.0 mph 9.6 km/h Less
Marcha à Ré - 3ª 12.4 mph 20.0 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 24.9 mph 40.0 km/h Less

Motor Diesel Cat® 3054C DIT - Opcional

Potência Bruta (ISO 14396) @ 2.200 rpm 93.0 HP 68.5 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249) @ 2.200 rpm 88.0 HP 64.9 kW Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento - com Aquecedor 5.07 EUA 19.2 L Less
Motor com Filtro de Óleo 2.4 EUA 9.1 L Less
Eixo Frontal (Tração em Todas as Rodas) - Alojamento Central 2.91 EUA 11.0 L Less
Eixo Frontal (Tração em Todas as Rodas) - Extremidade da Roda/Comando Final (Volume por Lateral) 0.18 EUA 0.7 L Less
Tanque de Combustível 42.27 EUA 160.0 L Less
Sistema Hidráulico 25.1 EUA 95.0 L Less
Reservatório Hidráulico 10.57 EUA 40.0 L Less
Eixo Traseiro (Rígido/Direcionável) - Alojamento Central 4.36 EUA 16.5 L Less
Eixo Traseiro (Rígido/Direcionável) - Extremidade da Roda/Comando Final (Volume por Lateral) 0.45 EUA 1.7 L Less
Transmissão - Power Shuttle (Tração em Duas Rodas) 5.02 EUA 19.0 L Less
Transmissão - Power Shuttle (Tração em Todas as Rodas) 4.76 EUA 18.0 L Less

Compartimento do Operador

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Padrão Padrão Less

Características da Cabine - Padrão

2 Janelas Fixas Traseiras inclusa inclusa Less
8 Luzes de Trabalho inclusa inclusa Less
Assento com Suspensão a Ar inclusa inclusa Less
Soquete para Farol Giratório (2) inclusa inclusa Less
Ar-condicionado da Cabine* opcional opcional Less
Aquecedor da Cabine inclusa inclusa Less
Coluna de Direção Fixa inclusa inclusa Less
Tapete do Piso inclusa inclusa Less
Vitrificação Total inclusa inclusa Less
Visor do Conjunto Individual inclusa inclusa Less
Tomada Elétrica Interna inclusa inclusa Less
Porta de Abertura Esquerda com Janela de Abertura inclusa inclusa Less
Console de Armazenamento Esquerdo inclusa inclusa Less
Porta de Abertura Direita com Janela de Abertura inclusa inclusa Less
Revestimento do Teto com Instalação para Rádio inclusa inclusa Less
Cinto de Segurança (50 mm) inclusa inclusa Less
Botão do Volante de Direção inclusa inclusa Less
Quebra-sol inclusa inclusa Less
Coluna de Direção com Inclinação inclusa inclusa Less

Motor Diesel de Aspiração Natural Cat® 3054C - Padrão

Potência Bruta (ISO 14396) @ 2.200 rpm 77.0 HP 56.5 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249) @ 2.200 rpm 72.0 HP 52.9 kW Less

Profundidade de Escavação da Retroescavadeira: Braço - Padrão

Máximo do Fabricante 15.89 pés 4843.0 mm Less
Máximo de SAE 13.91 pés 4241.0 mm Less

Profundidade de Escavação da Retroescavadeira: Braço - Estendido

Máximo do Fabricante 18.91 pés 5765.0 mm Less
Máximo de SAE 17.2 pés 5243.0 mm Less

Características da Capota - Padrão

4 Luzes de Trabalho inclusa inclusa Less
Assento Com Suspensão Básico inclusa inclusa Less
Coluna de Direção Fixa inclusa inclusa Less
Tapete do Piso inclusa inclusa Less
Visor do Conjunto Individual inclusa inclusa Less
Console de Armazenamento Esquerdo inclusa inclusa Less
Sem Vitrificação inclusa inclusa Less
Espelho Retrovisor inclusa inclusa Less
Cinto de Segurança (50 mm) inclusa inclusa Less

Características

Projetada com você em mente.


Compartimento do Operador

Trabalho feito com conforto e estilo.


Pá-carregadeira

A pá-carregadeira de uma inclinação alcança novas alturas.


Retroescavadeira

Potência comprovada na terra.


Hidráulica

Operação suave e eficiente.


Ferramentas de Trabalho

Faça mais, seja mais. Com uma variedade de ferramentas versáteis disponíveis.


Motor e Sistema Propulsor

Dinâmica, poderosa e comprovada.


Facilidade de Manutenção

Pronta para começar o trabalho.


Suporte ao Cliente

Sempre ao seu dispor.


422F Equipamento Padrão

Filtro de ar, tipo seco, selo axial com pré-filtro e indicador da condição do filtro

Alarme, marcha à ré

Alternador, 120 A, 12 V

Anticongelante (para -37 °C)

Alarme sonoro de falha do sistema

Retroescavadeira, controle com duas alavancas (mecânico)

Isolante da bateria

Conexão de partida auxiliar da bateria

Bateria, sem necessidade de manutenção, 750 CCA

Lança, travamento para transporte

Tirante, cilindro de levantamento

Freios, assistidos, disco Kevlar

Controles do estabilizador do cabo

Motor Cat 3054C* (56,5 kW)
  • *Diretiva de Emissão Estágio II da UE 97/68/EC.

Gancho para casaco

Trava deslizante da armação eletro-hidráulica

Cobertura do motor

Ventilador, arrefecimento e protetor do ventilador

Rápida reversão em vaivém, todas as marchas

Pisca-alerta/ luzes de sinalização

Tapete do piso, borracha

Limpadores dos para-brisas frontal e traseiro

Eixo frontal, montagem em pêndulo

Grade frontal com para-choques

Faróis frontais

Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro, horômetro

Abastecimento de combustível no nível do solo com 160 l de capacidade

Sapatas estabilizadoras do tipo garra

Pacote de arrefecedor para temperatura ambiente elevada

Pacote articulado de arrefecimento

Cartucho do filtro de fluido hidráulico

Arrefecedor de fluido hidráulico

Tela filtrante de sucção hidráulica

Indicadores: manutenção do filtro de ar, freio de estacionamento ativado, líquido arrefecedor do motor, visor de nível de fluido hidráulico

Luzes do painel de instrumentos

Limpador/lavador intermitente frontal e traseiro

Olhal de levantamento, retroescavadeira (somente para países que não sejam da UE)

Luzes, operação (2 frontais, 2 traseiras) (capota)

Detecção de carga, sistema de fluxo variável com bomba de pistão axial

Chassi principal, largura estreita (2.235 mm)

Espelhos, externos (2)

Compartimento do operador (capota)

Tomada elétrica, 12 V (2)

Direção hidráulica, hidrostática

Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) com aquecedor, desembaçador, pressurizador e ventilador de recirculação de ar na cabine

Cinto de segurança, retrátil (50 mm)

Assento com revestimento de tecido ou vinil

Cadeados de segurança

Indicadores de direção com cancelamento automático

Filtros de óleo da transmissão e do motor rosqueados

Braço, padrão

Sistema de partida, auxílio térmico

Luzes de freio e lanternas (2)

Caixa de armazenamento, externa, travável

Trava de transporte contra oscilação

Pneus (2 frontais, 2 traseiros)

Conversor de torque

Aceleradores, manual e no pé

Transmissão, quatro marchas sincronizadas

Chave neutralizadora da transmissão

Buzina de advertência, elétrica frontal

Separador de água

422F Equipamento Opcional

Ar-condicionado (não disponível com motor de aspiração natural)

Tração em Todas as Rodas

Acessórios, pá-carregadeira frontal
  • Caçamba de propósito geral de 1 m3
  • Caçamba multiuso de 1,03 m3 ou 1,03 m3 com garfos

Acessórios, ferramentas de trabalho da retroescavadeira
  • Acoplador Rápido (mecânico)
  • Acoplador Rápido (Hidráulico)

Motor Cat 3054C DIT* (68,5 kW)
  • *Diretiva de Emissão Estágio II da UE 97/68/EC.

Contrapesos
  • 115 kg
  • 250 kg
  • 485 kg

Borda cortante, aparafusada
  • Duas peças

Para-lamas, frontais, Tração em Todas as Rodas

Protetores
  • AWD eixo de comando
  • Dentes (GP/MP)
  • Luzes traseiras, rodoviárias

Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira
  • 3ª válvula para GP/MP
  • Válvulas hidráulicas (auxiliares)

Tubulações hidráulicas
  • Linhas de martelos para braço
  • Desengates rápidos

Luzes
  • Chapa de número, traseira
  • Rodoviárias
  • Trabalho, 8 luzes

Espelho, retrovisor externo, grande

Compartimento do operador (cabine)

Deslocamento lateral de potência

Absorção de impactos

Farol giratório

Coxins estabilizadores para uso em ruas

Braço, extensível

Volante basculante

Travas de transporte

Proteção contra vandalismo

Cabine com visor