A próxima geração da Retroescavadeira da Série F continua a tradição do projeto e as inovações da marca Cat. Desenvolvida com mais de 25 anos de experiência, e em sua sexta geração, a Série F está definindo novos padrões. Consulte o revendedor Cat mais próximo e teste A Próxima Geração de Retroescavadeiras da Caterpillar.

Motor

Unidades:
Potência - Líquida 96.0 HP 70.9 kW Less

Pesos

Peso Operacional - Nominal 16799.0 lb 7620.0 kg Less
Peso Operacional - Máximo 23847.0 lb 10817.0 kg Less
Ar-condicionado 86.0 lb 39.0 kg Less
Câmbio Automático 60.0 lb 27.0 kg Less
Contrapesos - Pesado 1069.0 lb 485.0 kg Less
Contrapesos - Leve 254.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos - Médios 551.0 lb 250.0 kg Less
Braço Extensível (Exclui Contrapeso Frontal) 659.0 lb 299.0 kg Less
Peso da Máquina (Faixa) 7.620 a 10.817 kg (16.799 a 23.847 lb) 7.620 a 10.817 kg (16.799 a 23.847 lb) Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Extensível - Propósito Geral 1069.0 lb 485.0 kg Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Extensível - Multiuso 254.0 lb 115.0 kg Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Padrão - Propósito Geral 551.0 lb 250.0 kg Less
Recomendações Mínimas de Contrapeso: Braço Padrão - Multiuso Nenhuma Nenhuma Less
Caçamba Multiuso 1.35 yd3 1.03 m3 Less
Caçamba Multiuso - com Garfos Dobráveis 1856.0 lb 842.0 kg Less
Caçamba Multiuso - sem Garfos Dobráveis 1347.0 lb 611.0 kg Less
Peso Operacional 19782.0 lb 8973.0 kg Less
Absorção de Impactos 55.0 lb 25.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Capacidade da Bomba 150 l/min @ 2.200 rpm (40 gal/min @ 2.200 rpm) 150 l/min @ 2.200 rpm (40 gal/min @ 2.200 rpm) Less
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Tipo Detecção de carga, sistema de centro fechado Detecção de carga, sistema de centro fechado Less
Tipo de Bomba Fluxo variável, pistão axial Fluxo variável, pistão axial Less

Direção

Cilindro, 1 (Um), Tração em Todas as Rodas - Diâmetro Interno 2.56 pol 65.0 mm Less
Cilindro, 1 (Um), Tração em Todas as Rodas - Diâmetro da Haste 1.42 pol 36.0 mm Less
Cilindro, 1 (Um), Tração em Todas as Rodas - Curso 4.72 pol 120.0 mm Less
Círculo de Curva Roda Interna Não Freada (4WD) Roda Interna Não Freada (4WD) Less
Círculo de Curva - Rodas Frontais Externas 322.05 pol 8180.0 mm Less
Círculo de Giro - Caçamba de Pá-carregadeira Externa Mais Larga 431.89 pol 10970.0 mm Less
Tipo Roda Frontal Roda Frontal Less
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática Less

Profundidade de Escavação da Retroescavadeira

Profundidade de Escavação, Máximo da SAE - Braço E Estendido - 4,26 m 17.3 pés 5274.0 mm Less
Profundidade de Escavação, Máximo da SAE - Braço E Estendido - 4,87 m 222.16 pol 5643.0 mm Less
Profundidade de Escavação, Máximo da SAE - Braço E Retraído - 4,26 m 14.05 pés 4281.0 mm Less
Profundidade de Escavação, Máximo da SAE - Braço E Retraído - 4,87 m 181.61 pol 4613.0 mm Less
Profundidade de Escavação, Máximo da SAE - Braço Padrão 14.04 pés 4278.0 mm Less

Motor - Cat 3054C

Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol3 4.4 L Less
Aumento Líquido de Torque @ 1.400 rpm: 74,5 kW/101 HP 31.0 % 31.0 % Less
Aumento de Pico de Torque @ 1.400 rpm: 74,5 kW/101 HP 293.0 lb-pé 397.0 Nm Less
Potência Nominal @ 2.200 rpm: Bruta - ISO 14396 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Nominal @ 2.200 rpm: Líquida - 80/1269/EEC 96.0 HP 70.9 kW Less
Potência Nominal @ 2.200 rpm: Líquida - ISO 9249 96.0 HP 70.9 kW Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less

Motor - Cat C4.4

Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol3 4.4 L Less
Aumento Líquido de Torque @ 1.400 rpm: 74,5 kW/101 HP 32.0 % 32.0 % Less
Aumento de Pico de Torque @ 1.400 rpm: 74,5 kW/101 HP 294.0 lb-pé 399.0 Nm Less
Potência Nominal @ 2.200 rpm: Bruta - ISO 14396 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Nominal @ 2.200 rpm: Líquida - 80/1269/EEC 96.0 HP 70.5 kW Less
Potência Nominal @ 2.200 rpm: Líquida - ISO 9249 96.0 HP 70.5 kW Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento - com Aquecedor 5.81 EUA 22.0 L Less
Motor com Filtro de Óleo 2.32 EUA 8.8 L Less
Eixo Frontal (Tração em Todas as Rodas) - Alojamento Central 2.91 EUA 11.0 L Less
Eixo Frontal (Tração em Todas as Rodas) - Extremidade da Roda/Comando Final (Volume por Lateral) 0.18 EUA 0.7 L Less
Tanque de Combustível 42.27 EUA 160.0 L Less
Sistema Hidráulico 25.1 EUA 95.0 L Less
Reservatório Hidráulico 10.57 EUA 40.0 L Less
Eixo Traseiro (Rígido/Direcionável) - Alojamento Central 4.36 EUA 16.5 L Less
Eixo Traseiro (Rígido/Direcionável) - Extremidade da Roda/Comando Final (Volume por Lateral) 0.45 EUA 1.7 L Less
Transmissão - Power Shuttle (Tração em Todas as Rodas) 4.76 EUA 18.0 L Less

Transmissão - Power-Shuttle

Avanço - 1ª 3.73 mph 6.0 km/h Less
Avanço - 2ª 6.03 mph 9.7 km/h Less
Avanço - 3ª 12.43 mph 20.0 km/h Less
Avanço - 4ª 24.85 mph 40.0 km/h Less
Marcha à Ré - 1ª 3.73 mph 6.0 km/h Less
Marcha à Ré - 2ª 6.03 mph 9.7 km/h Less
Marcha à Ré - 3ª 12.43 mph 20.0 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 24.85 mph 40.0 km/h Less

Transmissão - Auto-Shift

Avanço - 1ª 3.73 mph 6.0 km/h Less
Avanço - 2ª 5.97 mph 9.6 km/h Less
Avanço - 3ª 12.43 mph 20.0 km/h Less
Avanço - 4ª 17.03 mph 27.4 km/h Less
Avanço - 5ª 25.41 mph 40.9 km/h Less
Marcha à Ré - 1ª 3.73 mph 6.0 km/h Less
Marcha à Ré - 2ª 7.83 mph 12.6 km/h Less
Marcha à Ré - 3ª 17.15 mph 27.6 km/h Less

Compartimento do Operador

ROPS/FOPS Padrão Padrão Less

Motor Diesel Cat® 3054C DIT

Potência Bruta Nominal (ISO 14395) @ 2.200 rpm 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Líquida Nominal (ISO 9249) @ 2.200 rpm 96.0 HP 70.9 kW Less

Motor Pós-arrefecido Turboalimentado Cat C4.4

Potência Bruta Nominal (ISO 14395) @ 2.200 rpm 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Líquida Nominal (ISO 9249) @ 2.200 rpm 96.0 HP 70.5 kW Less

Características da Cabine - Padrão

2 Janelas Fixas Traseiras inclusa inclusa Less
8 Luzes de Trabalho (4 frontais, 4 traseiras) inclusa inclusa Less
Estabilizadores com Levantamento Automático inclusa inclusa Less
Soquete para Farol Giratório (2) inclusa inclusa Less
Ar-condicionado da Cabine opcional opcional Less
Aquecedor da Cabine inclusa inclusa Less
Espelho Retrovisor Externo inclusa inclusa Less
Tapete do Piso inclusa inclusa Less
Vitrificação Total inclusa inclusa Less
Medidor da Tela do Conjunto de Instrumentos inclusa inclusa Less
Tomada Elétrica Interna inclusa inclusa Less
Porta de Abertura Esquerda com Janela de Abertura inclusa inclusa Less
Console de Armazenamento Esquerdo inclusa inclusa Less
Porta de Abertura Direita com Janela de Abertura inclusa inclusa Less
Revestimento do Teto com Instalação para Rádio inclusa inclusa Less
Cinto de Segurança (50 mm) inclusa inclusa Less
Assento com Suspensão a Ar Padrão inclusa inclusa Less
Botão do Volante de Direção inclusa inclusa Less
Quebra-sol inclusa inclusa Less
Coluna de Direção com Inclinação inclusa inclusa Less
Proteção contra Vandalismo inclusa inclusa Less

Características da Cabine - Deluxe

2 Vidros Traseiros com Abertura Lateral inclusa inclusa Less
8 Luzes de Trabalho (4 frontais, 4 traseiras) inclusa inclusa Less
Estabilizadores com Levantamento Automático inclusa inclusa Less
Soquete para Farol Giratório (2) inclusa inclusa Less
Ar-condicionado da Cabine opcional opcional Less
Aquecedor da Cabine inclusa inclusa Less
Assento Deluxe com Suspensão a Ar inclusa inclusa Less
Espelho Retrovisor Externo inclusa inclusa Less
Tapete do Piso inclusa inclusa Less
Vitrificação Total inclusa inclusa Less
Medidor da Tela do Conjunto de Instrumentos inclusa inclusa Less
Tomada Elétrica Interna inclusa inclusa Less
Porta de Abertura Esquerda com Janela de Abertura inclusa inclusa Less
Console de Armazenamento Esquerdo inclusa inclusa Less
Porta de Abertura Direita com Janela de Abertura inclusa inclusa Less
Revestimento do Teto com Instalação para Rádio inclusa inclusa Less
Cinto de Segurança (50 mm) inclusa inclusa Less
Botão do Volante de Direção inclusa inclusa Less
Quebra-sol inclusa inclusa Less
Coluna de Direção com Inclinação inclusa inclusa Less
Proteção contra Vandalismo inclusa inclusa Less

Características

Projetada com você em mente.


Compartimento do Operador

Trabalho feito com conforto e estilo.


Pá-carregadeira

A pá-carregadeira para levantamento paralelo atinge novas alturas.


Retroescavadeira

Potência comprovada na terra.


Hidráulica

Operação suave e eficiente.


Ferramentas de Trabalho

Faça mais, seja mais. Com uma variedade de ferramentas versáteis disponíveis.


Motor e Sistema Propulsor

Dinâmica, poderosa e comprovada.


Facilidade de Manutenção

Pronta para começar o trabalho.


Suporte ao Cliente

Sempre ao seu dispor.


432F Equipamento Padrão

Filtro de ar, selo axial com pré-filtro e indicador da condição do filtro

Alarme, marcha à ré

Tração em Todas as Rodas

Alternador, 120 A, 12 V

Anticongelante (para -37 °C)

Alarme sonoro de falha do sistema

Retroescavadeira, controles do joystick (piloto)

Isolante da bateria

Bateria, sem necessidade de manutenção, 750 CCA

Lança, travamento para transporte

Tirante, cilindro de levantamento

Freios, assistido, disco Kevlar, lubrificados a óleo

Motor Cat 3054C* (74,5 kW) ou motor Cat C4.4** (74,5 kW)
  • *Diretiva de Emissão Estágio II da UE 97/68/EC.
  • **Diretiva de Emissão Estágio IIIA da UE 2004/26/EC.

Gancho para casaco

Dreno ecológico

Trava deslizante da armação eletro-hidráulica

Cobertura do motor

Ventilador, arrefecimento e protetor do ventilador

Rápida reversão em vaivém, todas as marchas

Pisca-alerta/ luzes de sinalização

Tapete do piso, borracha

Eixo frontal, montagem em pêndulo

Grade frontal com para-choques

Faróis frontais

Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro, horômetro

Abastecimento de combustível no nível do solo com 160 l de capacidade

Sapatas estabilizadoras do tipo garra

Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada

Pacote articulado de arrefecimento

Arrefecedor de fluido hidráulico

Tela filtrante de sucção hidráulica

Indicadores: manutenção do filtro de ar, freio de estacionamento acionado, líquido arrefecedor do motor, nível do fluido hidráulico, visor de nível

Luzes do painel de instrumentos

Limpador/lavador intermitente frontal e traseiro

Olhal de levantamento, retroescavadeira (somente em países que não fazem parte da UE)

Luzes, operação (4 frontais, 4 traseiras)

Detecção de carga, sistema de fluxo variável com bomba de pistão axial

Espelhos, externos (2)

Tomada elétrica, 12 V (2)

Direção hidráulica, hidrostática

Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) com aquecedor, desembaçador, pressurizador e ventilador de recirculação de ar na cabine

Assento, suspensão a ar com revestimento do assento em tecido ou vinil

Cinto de segurança, retrátil (50 mm)

Seta com cancelamento automático

Filtros de óleo da transmissão e do motor rosqueados

Braço, padrão

Sistema de partida, auxílio térmico

Luzes de freio e lanternas (2)

Caixa de armazenamento, externa, travável

Trava de transporte contra oscilação

Aceleradores, manual e no pé

Pneus (2 frontais, 2 traseiros)

Conversor de torque

Transmissão, quatro marchas sincronizadas

Chave neutralizadora da transmissão

Buzina de advertência, elétrica frontal

Separador de água

432F Equipamento Opcional

Ar-condicionado

Acessórios, ferramentas de trabalho da retroescavadeira
  • Acoplador Rápido (mecânico)
  • Acoplador Rápido (hidráulico)

Acessórios, pá-carregadeira frontal
  • Caçamba de propósito geral de 1 m3
  • Caçamba multiuso de 1,03 m3 ou 1,03 m3 com garfos

Transmissão com câmbio automático

Bateria, adicional

Bateria, ligação com auxílio de partida

Contrapesos
  • 115 kg
  • 250 kg
  • 485 kg

Borda cortante, aparafusada
  • Duas peças

Para-lamas, frontais, Tração em Todas as Rodas

Protetores
  • AWD eixo de comando
  • Dentes (GP/MP)
  • Luzes traseiras, rodoviárias

Fluxo contínuo da escavadeira

Tubulações hidráulicas
  • Tubulações do martelo ao braço extensível
  • Desengates rápidos

Válvulas hidráulicas (auxiliares)
  • Braço extensível

Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira
  • 3ª válvula para GP/MP

Luzes
  • Chapa de número, traseira
  • Rodoviárias

Conversor de torque com travamento (disponível somente com transmissão com câmbio automático)

Espelho, retrovisor externo, grande

Instalação de manuseio de objeto, incluindo olhal de levantamento, travas da lança e do braço, sistema de advertência visual e audível

Compartimento do operador
  • Cabine Deluxe

Deslocamento lateral elétrico

Absorção de impactos

Farol giratório

Coxins estabilizadores para uso em ruas

Braço, extensível

Volante basculante

Travas de transporte

Proteção contra vandalismo

Cabine com visor