< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A próxima geração da Retroescavadeira da Série F continua a tradição do projeto e as inovações da marca Cat. Desenvolvida com mais de 25 anos de experiência, e em sua sexta geração, a Série F está definindo novos padrões. Consulte o revendedor Cat mais próximo hoje mesmo e conheça A Próxima Geração das Retroescavadeiras da Caterpillar.

Motor

Unidades:
Potência - Líquida 88.0 HP 65.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional - Nominal 18581.0 lb 8428.0 kg Less
Peso Operacional - Máximo 24013.0 lb 10892.0 kg Less
Ar-condicionado 86.0 lb 39.0 kg Less
Câmbio Automático 60.0 lb 27.0 kg Less
Contrapesos - Leve 254.0 lb 115.0 kg Less
Braço Extensível 659.0 lb 299.0 kg Less
Peso da Máquina (Faixa) 8.428-10.892 kg (18.581-24.013 lb) 8.428-10.892 kg (18.581-24.013 lb) Less
Caçamba Multiuso 1.5 yd3 1.15 m3 Less
Caçamba Multiuso - com Garfos Dobráveis 2090.0 lb 948.0 kg Less
Caçamba Multiuso - sem Garfos Dobráveis 1759.0 lb 798.0 kg Less
Peso Operacional 20939.0 lb 9498.0 kg Less
Absorção de Impactos 55.0 lb 25.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Capacidade da Bomba 125 l/min @ 2.200 rpm (33 gal/min @ 2.200 rpm) 125 l/min @ 2.200 rpm (33 gal/min @ 2.200 rpm) Less
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Tipo Centro fechado Centro fechado Less
Tipo de Bomba Fluxo variável, pistão axial Fluxo variável, pistão axial Less

Direção

Cilindro, Um, Duplo efeito (Tração em Todas as Rodas) - Diâmetro Interno 2.6 pol 65.0 mm Less
Cilindro, Um, Duplo efeito (Tração em Todas as Rodas) - Diâmetro da Haste 1.4 pol 36.0 mm Less
Cilindro, Um, Duplo efeito (Tração em Todas as Rodas) - Curso 4.7 pol 120.0 mm Less
Círculo de Curva Roda Interna Não Freada (AWD) Roda Interna Não Freada (AWD) Less
Círculo de Curva - Rodas Frontais Externas 401.6 pol 10200.0 mm Less
Círculo de Giro - Caçamba de Pá-carregadeira Externa Mais Larga 460.6 pol 11700.0 mm Less
Tipo Roda Frontal Roda Frontal Less
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática Less

Motor Diesel Cat® 3054C DIT - Padrão

Potência Bruta (ISO 14396) @ 2.200 rpm 93.0 HP 68.5 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249) @ 2.200 rpm 88.0 HP 64.9 kW Less

Motor Diesel Cat® 3054C DIT - Opcional

Potência Bruta (ISO 14396) @ 2.200 rpm 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249) @ 2.200 rpm 96.0 HP 70.9 kW Less

Motor Pós-arrefecido Turboalimentado Cat C4.4 - Padrão

Potência Bruta (ISO 14396) @ 2.200 rpm 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249) @ 2.200 rpm 96.0 HP 70.5 kW Less

Motor - Cat 3054C

Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol3 4.4 L Less
Aumento Líquido de Torque @ 1.400 rpm: 68,5 kW/93 HP 38.0 % 38.0 % Less
Aumento Líquido de Torque @ 1.400 rpm: 74,5 kW/101 HP 31.0 % 31.0 % Less
Aumento de Pico de Torque @ 1.400 rpm: 68,5 kW/93 HP 283.0 lb-pé 384.0 Nm Less
Aumento de Pico de Torque @ 1.400 rpm: 74,5 kW/101 HP 293.0 lb-pé 397.0 Nm Less
Potência Nominal (opcional) @ 2.200 rpm: Bruta - ISO 14396 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Nominal (opcional) @ 2.200 rpm: Líquida - 80/1269/EEC 96.0 HP 70.9 kW Less
Potência Nominal (opcional) @ 2.200 rpm: Líquida - ISO 9249 96.0 HP 70.9 kW Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Bruta - ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Líquida - 80/1269/EEC 88.0 HP 64.9 kW Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Líquida - ISO 9249 88.0 HP 64.9 kW Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less

Motor - Cat C4.4

Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol3 4.4 L Less
Aumento Líquido de Torque @ 1.400 rpm: 74,5 kW/101 HP 32.0 % 32.0 % Less
Aumento de Pico de Torque @ 1.400 rpm: 74,5 kW/101 HP 294.0 lb-pé 399.0 Nm Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Bruta - ISO 14396 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Líquida - 80/1269/EEC 96.0 HP 70.5 kW Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm: Líquida - ISO 9249 96.0 HP 70.5 kW Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less

Características da Cabine

2 Janelas Fixas Traseiras inclusa inclusa Less
8 Luzes de Trabalho (4 frontais, 4 traseiras) inclusa inclusa Less
Assento com Suspensão a Ar inclusa inclusa Less
Soquete para Farol Giratório (2) inclusa inclusa Less
Ar-condicionado da Cabine opcional opcional Less
Aquecedor da Cabine inclusa inclusa Less
Espelho Retrovisor Externo inclusa inclusa Less
Tapete do Piso inclusa inclusa Less
Totalmente Vitrificada inclusa inclusa Less
Medidor da Tela do Conjunto de Instrumentos inclusa inclusa Less
Tomada Elétrica Interna inclusa inclusa Less
Porta de Abertura Esquerda com Janela de Abertura inclusa inclusa Less
Console de Armazenamento Esquerdo inclusa inclusa Less
Porta de Abertura Direita com Janela de Abertura inclusa inclusa Less
Revestimento do Teto com Instalação para Rádio inclusa inclusa Less
Cinto de Segurança (50 mm) inclusa inclusa Less
Botão do Volante de Direção inclusa inclusa Less
Quebra-sol inclusa inclusa Less
Coluna de Direção com Inclinação inclusa inclusa Less
Proteção contra Vandalismo inclusa inclusa Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento - com Aquecedor 5.81 EUA 22.0 L Less
Motor com Filtro de Óleo 2.32 EUA 8.8 L Less
Eixo Frontal (Tração em Todas as Rodas) - Alojamento Central 3.7 EUA 14.0 L Less
Eixo Frontal (Tração em Todas as Rodas) - Extremidade da Roda/Comando Final 0.45 EUA 1.7 L Less
Tanque de Combustível 42.27 EUA 160.0 L Less
Sistema Hidráulico 25.1 EUA 95.0 L Less
Reservatório Hidráulico 10.57 EUA 40.0 L Less
Eixo Traseiro (Rígido/Direcionável) - Alojamento Central 4.23 EUA 16.0 L Less
Eixo Traseiro (Rígido/Direcionável) - Extremidade da Roda/Comando Final 0.45 EUA 1.7 L Less
Transmissão - Power Shuttle (Tração em Todas as Rodas) 4.76 EUA 18.0 L Less

Transmissão - Power Shuttle

Avanço – 1ª 3.6 mph 5.8 km/h Less
Avanço – 2ª 5.7 mph 9.2 km/h Less
Avanço – 3ª 11.8 mph 19.0 km/h Less
Avanço – 4ª 24.85 mph 40.0 km/h Less
Marcha à Ré – 1ª 3.6 mph 5.8 km/h Less
Marcha à Ré – 2ª 5.7 mph 9.2 km/h Less
Marcha à Ré – 3ª 11.8 mph 19.0 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 24.85 mph 40.0 km/h Less

Transmissão - Câmbio Automático

Avanço – 1ª 3.5 mph 5.7 km/h Less
Avanço – 2ª 5.7 mph 9.1 km/h Less
Avanço – 3ª 11.7 mph 18.8 km/h Less
Avanço – 4ª 15.9 mph 25.6 km/h Less
Avanço – 5ª 24.85 mph 40.0 km/h Less
Marcha à Ré – 1ª 3.5 mph 5.7 km/h Less
Marcha à Ré – 2ª 7.4 mph 11.9 km/h Less
Marcha à Ré – 3ª 16.0 mph 25.8 km/h Less

Compartimento do Operador

ROPS/FOPS Padrão Padrão Less

Desempenho da Pá-carregadeira

Força de Desagregação 14230.0 lb 63.3 kN Less
Capacidade (Classificação SAE) 1.5 yd3 1.15 m3 Less
Altura de Despejo no Ângulo Máximo 9.01 pés 2745.0 mm Less
Alcance de Despejo no Ângulo Máximo 3.03 pés 923.0 mm Less
Capacidade de Levantamento na Altura Máxima 10360.0 lb 4699.0 kg Less
Altura Máxima do Pino de Articulação 11.54 pés 3518.0 mm Less

Pneus do mesmo tamanho

Versatilidade em todos os terrenos.


Compartimento do Operador

Desfrute de total visibilidade do local, a partir de um ambiente confortável.


Pá-carregadeira

A pá-carregadeira para levantamento paralelo atinge novas alturas.


Retroescavadeira

Potência comprovada na terra.


Hidráulica

Operação suave e eficiente.


Sistema Propulsor

Desempenho potente em qualquer tipo de terreno.


Ferramentas de Trabalho

Faça mais, seja mais. Com uma variedade de ferramentas versáteis disponíveis.


Suporte ao Cliente

Serviços de suporte ao cliente de classe mundial.


Facilidade de Manutenção

Fácil acesso para manutenção para manter seu tempo de atividade.


434F Equipamento Padrão

• Filtro de ar, tipo seco, selo axial com pré-filtro e indicador da condição do filtro

• Alarme, marcha à ré

• Tração em Todas as Rodas

• Alternador, 120 A, 12 V

• Anticongelante (até - 37 °C)

• Alarme sonoro de falha do sistema

• Direção Autoalinhável

• Retroescavadeira, controles mecânicos de duas alavancas

• Bateria, sem necessidade de manutenção, 750 CCA

• Lança, travamento para transporte

• Tirante, cilindro de levantamento

• Freios, assistidos, disco Kevlar, disco a óleo

• Controles do estabilizador do cabo

• Motor Cat 3054C* (68,5 kW) ou motor Cat C4.4** (74,5 kW)
  • *Diretiva de Emissão Estágio II da UE 97/68/EC.
  • **Diretiva de Emissão Estágio IIIA da UE 2004/26/EC.

• Gancho para casaco

• Dreno ecológico

• Trava deslizante da armação eletro-hidráulica

• Cobertura do motor

• Ventilador, arrefecimento e protetor do ventilador

• Rápida reversão em vaivém, todas as marchas

• Pisca-alerta/ luzes de sinalização

• Tapete do piso, borracha

• Eixo frontal, montagem em pêndulo

• Grade frontal com para-choques

• Faróis frontais

• Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro, horômetro

• Abastecimento de combustível no nível do solo com 160 l de capacidade

• Sapatas estabilizadoras do tipo garra

• Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada

• Pacote articulado de arrefecimento

• Arrefecedor de fluido hidráulico

• Tela filtrante de sucção hidráulica

• Indicadores: manutenção do filtro de ar, freio de estacionamento ativado, líquido arrefecedor do motor, visor de nível de fluido hidráulico

• Luzes do painel de instrumentos

• Limpador/lavador intermitente frontal e traseiro

• Olhal de levantamento, retroescavadeira (somente em países que não fazem parte da UE)

• Luzes, operação (4 frontais, 4 traseiras)

• Detecção de carga, sistema de fluxo variável com bomba de pistão axial

• Espelhos, externos (2)

• Tomada elétrica, 12 V (2)

• Direção hidráulica, hidrostática

• Cabine com ROPS com aquecedor, desembaçador e ventilador de recirculação de ar na cabine

• Assento, suspensão a ar com revestimento do assento em tecido ou vinil

• Cinto de segurança, retrátil (50 mm)

• Seta com cancelamento automático

• Filtros de óleo da transmissão e do motor rosqueados

• Braço, padrão

• Sistema de partida, auxílio térmico

• Luzes de freio e lanternas (2)

• Caixa de armazenamento, externa, travável

• Trava de transporte contra oscilação

• Aceleradores, manual e no pé

• Pneus (2 frontais, 2 traseiros)

• Conversor de torque

• Transmissão, quatro marchas sincronizadas

• Chave neutralizadora da transmissão

• Buzina de advertência, elétrica frontal

• Separador de água

434F Equipamento Opcional

• Ar-condicionado

• Acessórios, pá-carregadeira frontal
  • - Caçamba de propósito geral, 1,15 m³ ou 1,3 m³
  • - Caçamba multiuso, 1,15 m³ ou 1,3 m³
  • - Caçamba multiuso com garfos, 1,15 m³ ou 1,3 m³

• Acessórios, ferramentas de trabalho da retroescavadeira
  • – Acoplador Rápido (mecânico)
  • - Acoplador Rápido (hidráulico)

• Transmissão com câmbio automático

• Bateria, adicional

• Motor Cat 3054C DIT* (74,5 kW)
  • *Diretiva de Emissão Estágio II da UE 97/68/EC.

• Contrapesos
  • – 115 kg

• Borda cortante, aparafusada
  • – Duas peças

• Para-lamas, frontais, Tração em Todas as Rodas

• Protetores
  • – Eixo de comando AWD
  • – Dentes (GP/MP)
  • – Faróis traseiros, rodoviários

• Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira
  • – 3ª válvula para GP/MP

• Válvulas hidráulicas (auxiliares)
  • – Braço extensível

• Tubulações hidráulicas
  • – Tubulações do martelo até o braço
  • – Desconexões rápidas

• Luzes
  • – Chapa de número, traseira
  • – Rodoviárias

• Conversor de torque com travamento (disponível apenas com a transmissão com câmbio automático)

• Espelho, retrovisor externo, grande

• Instalação de manuseio de objeto, incluindo olhal de levantamento, travas da lança e do braço, sistema de advertência visual e audível

• Deslocamento lateral elétrico

• Absorção de impactos

• Farol giratório

• Coxins estabilizadores para uso em ruas

• Braço, extensível

• Volante basculante

• Travas de transporte

• Proteção contra vandalismo

• Cabine com visor