PM200 - 2,2 m

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A PM200 combina maior capacidade de produção, melhor desempenho e simplicidade de manutenção para realizar operações rigorosas de fresagem e obter resultados produtivos.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com reservatório de água cheio 69445.0 lb 31500.0 kg Less
Peso Operacional com reservatório de água cheio nas esteiras dianteiras 36156.0 lb 16400.0 kg Less
Peso Operacional com reservatório de água cheio nas esteiras traseiras 33290.0 lb 15100.0 kg Less
Peso de Transporte com reservatório de água vazio 63052.0 lb 28600.0 kg Less
Peso de Transporte com reservatório de água vazio nas esteiras dianteiras 28550.0 lb 12950.0 kg Less
Peso de Transporte com reservatório de água vazio nas esteiras traseiras 34502.0 lb 15650.0 kg Less

Especificação de Operação

Velocidade de Operação 125.0 pé/min 38.0 m/min Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.6 mph 5.9 km/h Less
Raio de Giro Interno 6.42 pés 2.0 m Less

Motor

Modelo do Motor C18 com ACERT C18 com ACERT Less
Potência Bruta 575.0 HP 429.0 kW Less

Dimensões

Comprimento Operacional (esteira para cima) 45.58 pés 13.94 m Less
Largura Operacional 9.9 pés 2.97 m Less
Altura Máxima de Operação 12.58 pés 3.95 m Less
Altura de Operação Mínima 10.5 pés 2.93 m Less
Altura Livre Máxima do Caminhão 15.0 pés 4.6 m Less
Comprimento de Transporte – base da máquina 24.5 pés 7.5 m Less
Altura Máxima de Transporte 10.25 pés 3.15 m Less
Largura de Transporte 9.0 pés 2.75 m Less
Comprimento de Transporte - com esteira dobrada 37.25 pés 11.38 m Less

Conjunto do Rotor

Padrão de 88.0 pol 2235.0 mm Less
Número de Ferramentas de Corte 193 193 Less
Profundidade de Corte Máxima 12.6 pol 320.0 mm Less

Sistema de Esteira

Velocidade da Esteira Coletora 985.0 pé/min 300.0 m/min Less
Largura da Esteira Coletora 31.5 pol 800.0 mm Less
Largura da Esteira de Descarga 31.5 pol 800.0 mm Less
Velocidade Máxima da Esteira de Descarga 985.0 pé/min 300.0 m/min Less
Oscilação da Esteira de Descarga (a partir do centro) 48.0 Graus 48.0 Graus Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 290.0 gal 1100.0 B Less
Sistema de Borrifo de Água 925.0 gal 3500.0 B Less

Motor C18 com Tecnologia ACERT®

Com uma combinação de inovações que atuam no ponto de combustão, a Tecnologia ACERT® otimiza o desempenho do motor e ao mesmo tempo atende aos regulamentos de emissões de Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos Estados Unidos e do Estágio IIIA da União Europeia para aplicações fora de estrada.


Confiabilidade e Facilidade de Manutenção

Confiabilidade e facilidade de manutenção fazem parte de todas as máquinas Cat. Essas qualidades importantes conservam a lucratividade da sua máquina.


Capacidade de Manobra

Quatro modos de direção facilitam as manobras dando maior precisão de controle em ruas urbanas estreitas e aumentando a produção.


Posto do Operador

Projetado para ser eficiente, produtivo e de fácil operação em qualquer lado do console. De fácil alcance, os controles reduzem a fadiga do operador.


Esteira de Carregamento Dianteira Dobrável

Alta capacidade e versatilidade aumentam a produtividade no local da obra. É possível dobrar a esteira para reduzir as dimensões da máquina durante o transporte.


Esteira Coletora

A grande abertura de descarga e a larga correia transportadora coletora limpam rapidamente a caixa do cortador. Sistema de borrifo de água para lubrificação, arrefecimento e redução de poeira.


Rotor de 2,2 m (88 pol)

Um rotor mais largo aumenta a produtividade e a eficiência de aplicações em tubulações-tronco e de alta produção. Reduz as passadas e a queima de combustível. Ferramentas de corte com 193 pontos de ataque. Largura de corte de 2.235 mm (88 pol). Profundidade máxima de corte de 320 mm (12,6 pol). Fixadores de ferramentas cônicas de desengate rápido para agilizar e facilitar a reposição.


Comando do Rotor

Com a embreagem úmida exclusiva da Cat, é possível obter potência máxima em cada ferramenta de penetração do solo, além de aumentar a vida útil e a confiabilidade.


Sistema de Propulsão

Comando hidrostático com fluxo hidráulico fornecido por uma bomba de pistão de cilindrada variável. Os motores de comando de cilindrada dupla nas esteiras proporcionam força de tração balanceada.


Opções de Controle Automático de Nivelamento e Inclinação

Os controles de nivelamento opcionais, com ou sem contato, proporcionam precisão no controle do rotor segundo uma profundidade de corte predefinida. O sistema pode ser configurado para controlar o nivelamento ou a inclinação transversal.


PM200 - 2,2 m Equipamento Opcional

Capota Operada Hidraulicamente

Sistema de Lavagem de Alta Pressão

Bomba de Alta Capacidade para Reabastecimento do Reservatório de Água

Bomba Elétrica de Reabastecimento de Combustível

Sistema de Borrifo de Água para Redução de Poeira

Ajuste de Pressão da Lâmina com Controle em Solo

Ferramenta Pneumática

Aberturas para Conexão do Martelo Hidráulico

Dois Assentos de Operador

Sistema Automático de Nivelamento e Inclinação

Opção de largura de Rotor de 2,2 m (88 pol)