< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A nova PM102, com material rodante da roda, combina maior capacidade de produção, desempenho otimizado e simplicidade de manutenção para realizar operações severas de fresagem e obter resultados produtivos.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com reservatório de água cheio 37705.0 lb 17100.0 kg Less
Peso de Transporte com reservatório de água vazio 36160.0 lb 16400.0 kg Less

Especificação de Operação

Raio de Giro Interno 6.6 pés 2.1 m Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.9 mph 6.4 km/h Less
Velocidade de Operação 89.0 pé/min 27.0 m/min Less

Motor

Modelo do Motor C7 com ACERT C7 com ACERT Less
Potência Bruta 225.0 HP 168.0 kW Less

Dimensões

Comprimento Operacional (esteira para cima) 35.08 pés 10.7 m Less
Largura Operacional 6.5 pés 2.0 m Less
Altura Máxima de Operação 11.17 pés 3.4 m Less
Altura de Operação Mínima 7.67 pés 2.38 m Less
Altura Livre Máxima do Caminhão 15.58 pés 4.8 m Less
Comprimento de Transporte – base da máquina 17.42 pés 5.33 m Less
Altura Máxima de Transporte 10.08 pés 3.1 m Less
Largura de Transporte 7.75 pés 2.4 m Less
Comprimento de Transporte - com esteira dobrada 27.67 pés 8.5 m Less

Conjunto do Rotor

Padrão de 40.0 pol 1000.0 mm Less
Profundidade de Corte Máxima 12.0 pol 305.0 mm Less
Número de Ferramentas de Corte 97 97 Less

Sistema de Esteira

Velocidade da Esteira Coletora 827.0 pé/min 252.0 m/min Less
Largura da Esteira Coletora 21.6 pol 550.0 mm Less
Comprimento da Esteira de Descarga 20.5 pés 6.3 m Less
Largura da Esteira de Descarga 23.6 pol 600.0 mm Less
Velocidade Máxima da Esteira de Descarga 827.0 pé/min 252.0 m/min Less
Oscilação da Esteira de Descarga (a partir do centro) 41.0 Graus 41.0 Graus Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 105.0 gal 400.0 B Less
Sistema de Borrifo de Água 280.0 gal 1060.0 B Less

Motor Cat C7 com tecnologia ACERT

O Motor Cat® C7 com Tecnologia ACERT combina sistemas comprovados com tecnologias inovadoras para alimentação de combustível com precisão à câmara de combustão. Potente e eficiente, o C7 atende às normas de emissão de Tier 3 dos EUA e do Estágio IIIa da UE.


Sistema de Propulsão

Comando hidrostático com fluxo hidráulico fornecido por uma bomba do pistão axial de cilindrada variável. Os motores de comando de cilindrada dupla em cada esteira proporcionam força de tração balanceada.


Material Rodante da Roda

As rodas proporcionam alta velocidade de deslocamento, reduzindo o tempo de reposicionamento da máquina.


Comando do Rotor

Oferece o máximo de potência disponível para cada ferramenta de corte.


Rotor

Projetado para gerar alta produção e aumentar a vida útil. Encaixes de ferramentas cônicos com desengate rápido e fácil troca de ferramentas.


Esteira Coletora Principal

A correia transportadora coletora limpa rápida e eficientemente a caixa do cortador. Sistema de borrifo de água para lubrificação, arrefecimento e redução de poeira.


Esteira de Carregamento Dianteira Dobrável

Alta capacidade e versatilidade aumentam a produtividade no local da obra. É possível dobrar a esteira para reduzir as dimensões da máquina durante o transporte.


Compartimento do Operador

Projetado para ser eficiente, produtivo e de fácil operação. De fácil alcance, os controles reduzem a fadiga do operador.


Recurso de Cortes Rentes

A operação de cortes rentes com controle hidráulico da perna traseira direita permite que a PM102 seja usada próxima ao meio-fio, a um muro ou a uma barra de segurança.


Esteira de Direção Traseira Direita

Excelente movimentação da máquina com precisão de controle e produção.


Opção de Controle Automático de Nivelamento e Inclinação

Os controles opcionais de nivelamento possibilitam o controle preciso do rotor até uma profundidade de corte predefinida. O sistema pode ser configurado para controlar o nivelamento ou a inclinação transversal.


Confiabilidade e Facilidade de Manutenção

Confiabilidade e facilidade de manutenção fazem parte de todas as máquinas Cat. Essas qualidades importantes conservam a lucratividade da sua máquina.


PM102 - Roda Equipamento Opcional

Sistema Automático de Nivelamento e Inclinação

Capota Operada Hidraulicamente

Sistema de Lavagem de Alta Pressão

Bomba de Alta Capacidade para Reabastecimento do Reservatório de Água

Pacote de Luzes Rodoviárias