< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat 259D, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Seu sistema de material rodante suspenso e padrão oferece tração, flutuação, estabilidade e velocidade superiores para trabalhar em uma grande variedade de aplicações e de condições de solo.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Potência Líquida 72.1 HP 53.8 kW Less
Cilindrada 203.0 pol3 3.3 l Less
Diâmetro Interno 3.7 pol 94.0 mm Less
Curso 4.7 pol 120.0 mm Less
Potência Líquida (SAE 1349)† 72.1 HP 53.8 kW Less
Potência Bruta (SAE J1995) 74.3 HP 55.4 kW Less
Potência Líquida (SAE 1349)†† 72.7 HP 54.2 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249)† 72.8 HP 54.3 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249)†† 73.5 HP 54.8 kW Less
Observação †Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE (não disponíveis em todos os territórios). †Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE (não disponíveis em todos os territórios). Less
Observação ††Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE (não disponíveis em todos os territórios). ††Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE (não disponíveis em todos os territórios). Less

Pesos*

Peso Operacional 8846.0 lb 4013.0 kg Less
Observação *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para 259D e 289D com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol) para a 259D ou 400 mm (15,7 pol) para a 289D, roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para 259D e 289D com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol) para a 259D ou 400 mm (15,7 pol) para a 289D, roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Less

Especificação de Operação

Capacidades Nominais de Operação: 50% da carga de inclinação 2900.0 lb 1315.0 kg Less

Especificação de Operação*

Capacidade Nominal de Operação com 35% da Carga de Tombamento 2030.0 lb 921.0 kg Less
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 3100.0 lb 1406.0 kg Less
Carga de Tombamento 5800.0 lb 2631.0 kg Less
Força de Desagregação, Cilindro de Inclinação 5035.0 lb 2284.0 kg Less
Área de Contato com o Solo (com esteira de 320 mm/12,6 pol) 1483.0 pol2 0.96 m² Less
Capacidade Nominal de Operação com 50% da Carga de Tombamento 2900.0 lb 1315.0 kg Less
Área de Contato com o Solo (com esteira de 400 mm/15,7 pol) 1848.0 pol2 1.19 m² Less
Pressão Sobre o Solo (com esteira de 320 mm/12,6 pol) 6.0 lb/pol² 41.1 kPa Less
Pressão Sobre o Solo (com esteira de 400 mm/15,7 pol) 4.8 lb/pol² 33.4 kPa Less
Observação *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para 259D e 289D com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol) para a 259D ou 400 mm (15,7 pol) para a 289D, roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para 259D e 289D com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol) para a 259D ou 400 mm (15,7 pol) para a 289D, roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Less

Dimensões (Aproximadas)*

Comprimento da Esteira sobre o Solo 59.0 pol 1499.0 mm Less
Comprimento Total da Esteira 78.7 pol 1999.0 mm Less
Comprimento sem a Caçamba 108.9 pol 2767.0 mm Less
Comprimento com a Caçamba no Solo 137.3 pol 3486.0 mm Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 83.1 pol 2111.0 mm Less
Altura Máxima Total 154.1 pol 3915.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba no Levantamento Máximo 121.0 pol 3075.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba na Posição de Carregamento 7.8 pol 198.0 mm Less
Alcance em Levantamento e Descarga Máximos 23.9 pol 608.0 mm Less
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 89.9 pol 2283.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 8.9 pol 226.0 mm Less
Ângulo de Partida 35° 35° Less
Ângulo Máximo de Despejo 52° 52° Less
Largura do Veículo (esteiras de 320 mm/12,6 pol) 66.0 pol 1676.0 mm Less
Largura do Veículo (esteiras de 400 mm/15,7 pol) 69.0 pol 1755.0 mm Less
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 61.5 pol 1561.0 mm Less
Raio de Giro do Centro - Acoplador 54.8 pol 1392.0 mm Less
Raio de Giro do Centro - Caçamba 86.0 pol 2184.0 mm Less
Alcance Máximo com Braços Paralelos ao Solo 51.4 pol 1305.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação na Altura Máxima 87° 87° Less
Alcance do Pino da Caçamba em Levantamento Máximo 9.4 pol 238.0 mm Less
Observação *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para 259D e 289D com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol) para a 259D ou 400 mm (15,7 pol) para a 289D, roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para 259D e 289D com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), esteiras de 320 mm (12,6 pol) para a 259D ou 400 mm (15,7 pol) para a 289D, roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Hidráulico - Padrão: Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3336.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 20.0 gal/min 76.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Potência Hidráulica (calculada) 39.0 HP 29.0 kW Less
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 3336.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 30.0 gal/min 112.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo: Potência Hidráulica (calculada) 58.0 HP 43.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Trem de Força

Velocidade de Percurso (Para Frente ou Para Trás): Uma Velocidade 5.9 mph 9.5 km/h Less
Velocidade de Percurso (Para a Frente ou Para Trás): Duas Velocidades 8.5 mph 13.7 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 3.7 gal 14.0 l Less
Cárter do Motor 3.0 gal 11.0 l Less
Tanque de Combustível 27.7 gal 105.0 l Less
Sistema Hidráulico 13.2 gal 50.0 l Less
Reservatório Hidráulico 10.3 gal 39.0 l Less

Cabine Confortável

A opção de cabina vedada e pressurizada líder do setor proporciona um ambiente operacional mais limpo e silencioso com excelente visibilidade das ferramentas de trabalho. O assento com suspensão a ar, aquecido, com encosto alto disponível com controles de joystick ajustáveis montados no assento torna a Série D líder do setor em termos de conforto para o operador.


Excelente Potência

O trem de força de alto desempenho oferece desempenho e capacidade de produção máximos através do sistema de Gerenciamento Eletrônico de Torque, do percurso padrão de duas velocidades e de um acelerador manual e por pedal exclusivo da indústria com recurso de pedal de desaceleração. O motor Cat C3.3B e o trem de força de alto desempenho proporcionam alta potência do motor e torque, permitindo a operação parcial do acelerador para níveis de ruído e consumo de combustível mais baixos. O sistema hidráulico de Alto Fluxo está disponível para aplicações que exigem o máximo desempenho da ferramenta de trabalho hidráulica.


Versatilidade para Realizar Qualquer Trabalho

O sistema de “Nivelamento Inteligente” da Cat (ILEV, Intelligent Leveling) oferece tecnologia, integração e recursos opcionais líderes do setor, tais como autonivelamento de duplo sentido, retorno à escavação da ferramenta de trabalho e posicionador da ferramenta de trabalho. A suspensão do eixo de torção padrão totalmente independente, combinada com o opcional sistema de Absorção de Impactos Sensível à Velocidade melhora a operação em terreno acidentado, possibilitando uma melhor retenção de carga, maior produtividade e maior conforto para o operador. A ampla variedade de Cat Work Tools de desempenho similar torna a Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat a máquina mais versátil no local de trabalho.


Visualização Avançada

Maximize a capacidade e o controle da máquina com um Monitor Avançado opcional que provê ajustes na tela para resposta do implemento, resposta hystat e controle de deslizamento. Também apresenta funcionalidade em vários idiomas com layouts personalizáveis, sistema de segurança e câmera retrovisora.


Fácil Manutenção

O acesso no nível do solo para todo o serviço diário e todos os pontos de manutenção de rotina ajuda a reduzir o tempo de inatividade da máquina para maior produtividade.


259D Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema Elétrico de 12 volt
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Luzes Traseiras de Trabalho Halógenas, Duas Luzes Halógenas Ajustáveis Frontais, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 880 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA
  • Cat C3.3B, Motor Diesel Turbo
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Vedação Radial
  • Válvula de Amostragem S∙O∙SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, Tipo Cartucho, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática

OUTROS
  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO
  • Hidráulica, Fluxo Padrão ou Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Manual ou Elétrico
  • Cinto de Segurança, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Esteira de Borracha Reforçada com Aço - 320 mm (12,6 pol) ou 400 mm (15,7 pol)
  • Roda-guia Frontal de Dois Flanges/Roda-guia Traseira de Flange Simples ou Rodas-guias Frontais/Traseiras de Três Flanges
  • PACOTES COMFORT:ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) Aberta (C0): Assento Estático, Acelerador por Pedal (Sem Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)ROPS Aberta (C1): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)ROPS Fechada com Aquecedor (C2): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)ROPS Fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado
  • PACOTES DE DESEMPENHO:Pacote Desempenho H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)Pacote Desempenho H2: Fluxo Padrão, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)Pacote Desempenho H3: Hidráulica de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)

259D Equipamento Opcional

Controles no Estilo Manual/Pedal

Contrapesos Externos

Farol, Giratório

Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V

Óleo, Hidráulico, Operação a Frio

Pintura, Personalizada

Chave Geral da Bateria

Ventilador Reversível

Product Link, Celular

Absorção de Impactos Sensível à Velocidade

Monitor Avançado: Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento; Equipado com Câmera Retrovisora

Monitor Avançado: Câmera Retrovisora Incluída

Retorno à Escavação da Ferramenta de Trabalho e Posicionador da Ferramenta de Trabalho

Rádio Bluetooth com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)