A Pá-carregadeira Todo Terreno Cat®, com suas diversas opções de ferramentas de trabalho, é uma máquina de construção compacta e altamente versátil. Ela foi projetada para proporcionar a confiabilidade e durabilidade Cat tradicional nas condições de trabalho mais severas.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Potência Líquida 56.0 HP 42.0 kW Less
Potência Bruta 62.0 HP 46.0 kW Less
Potência Bruta SAE J1995 62.0 HP 46.0 kW Less
Potência Líquida EEC ISO 9249 56.0 HP 42.0 kW Less
Potência Líquida SAE 1349 56.0 HP 42.0 kW Less
Cilindrada 134.0 pol3 2.2 L Less
Diâmetro Interno 3.3 pol 84.0 mm Less
Curso 3.9 pol 100.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional 6997.0 lb 3174.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidades Nominais de Operação: 50% da carga de inclinação 2150.0 lb 975.0 kg Less
Capacidades Nominais de Operação: 35% da carga de inclinação 1505.0 lb 683.0 kg Less
Área de Contato com o Solo 1770.0 pol2 1.14 m² Less
Pressão Sobre o Solo 4.0 lb/pol² 27.3 kPa Less
Carga de Tombamento 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Força de Desagregação, Cilindro de Inclinação 4060.0 lb 1842.0 kg Less

Dimensões

Comprimento da Esteira sobre o Solo 59.0 pol 1499.0 mm Less
Comprimento Total da Esteira 75.0 pol 1899.0 mm Less
Comprimento com a Caçamba no Solo 129.0 pol 3285.0 mm Less
Comprimento sem a Caçamba 99.0 pol 2518.0 mm Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 78.0 pol 1990.0 mm Less
Largura do Veículo 66.0 pol 1676.0 mm Less
Máx. Altura Total 150.0 pol 3799.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba no Levantamento Máx. 112.0 pol 2862.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba na Posição de Carregamento 8.7 pol 220.0 mm Less
Alcance no Levantamento/Despejo Máx. 25.0 pol 625.0 mm Less
Vão Livre no Levantamento/Despejo Máx. 84.0 pol 2134.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 10.0 pol 267.0 mm Less
Ângulo de Partida 41° 41° Less
Ângulo Máximo de Despejo 40° 40° Less
Rádio de giro do centro - traseiro 54.0 pol 1377.0 mm Less
Rádio de giro do centro - acoplador 52.0 pol 1312.0 mm Less
Raio de giro do centro - caçamba 82.0 pol 2095.0 mm Less
Máx. Alcance com Braços Paralelos 53.0 pol 1339.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação na Altura Máx. 82° 82° Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Hidráulico Padrão Padrão Less
Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3335.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 16.0 gal/min 61.0 l/min Less
Potência Hidráulica 31.0 HP 23.2 kW Less

Cabine

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos) SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I Less
FOPS Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II Less

Trem de Força

Velocidade de Percurso em Avanço 7.0 mph 11.3 km/h Less
Velocidade de Percurso em Marcha à Ré 7.0 mph 11.3 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 2.6 EUA 10.0 L Less
Cárter do Motor 2.6 EUA 10.0 L Less
Tanque de Combustível 17.0 EUA 65.0 L Less
Sistema Hidráulico 14.5 EUA 55.0 L Less
Reservatório Hidráulico 9.2 EUA 35.0 L Less

Compartimento do Operador

Mais conforto para mantê-lo produtivo durante o dia inteiro de trabalho.


Material rodante

O material rodante com esteira de borracha suspenso fornece pressão extremamente baixa sobre o solo.


Trem de Força

Desempenho agressivo com rendimento do combustível.


Articulações de Levantamento

Projetadas para trabalhos difíceis.


Hidráulica

Levantamento, desagregação e potência excepcionais para atender às suas necessidades.


Ferramentas de Trabalho

Execute mais trabalhos com apenas uma máquina com as Cat Work Tools.


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada permite a economia de tempo e dinheiro.


Suporte ao Cliente

Suporte com o qual você pode contar.


Série 247B 3 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema Elétrico de 12 volt
  • Alternador de 85 ampères
  • Ativação Automática com Vela Incandescente
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do medidor, duas luzes de retaguarda traseiras, duas lâmpadas halógenas ajustáveis frontais e traseiras, luz de teto

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Medidores: Nível de combustível, horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do filtro de ar, saída do alternador, apoio de braço levantado/operador fora do assento, temperatura do líquido arrefecedor do motor, pressão do óleo do motor, ativação com vela incandescente, restrição do filtro hidráulico, temperatura do fluido hidráulico, freio de estacionamento engatado
  • Assento de vinil
  • Sistema de Travamento Interno de Controle
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema hidráulico é desativado, a transmissão hidrostática é desativada e o freio de estacionamento é engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS, Nível I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Buzina

TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel Cat C2.2 T em Conformidade com o Período do Tier 4/Estágio IIIA
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Vedação Radial
  • Válvula de Coleta de Amostra SOSSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Rosqueados, Hidráulicos
  • Filtros, Tipo Baioneta, Separador de Água e Combustível
  • Radiador Inclinado/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Silencioso, Padrão
  • Freio de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática

OUTROS
  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (4)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Hidráulico
  • Cinto de Segurança, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Pacote de Preparação EU (inclui Ventilador Variável) (somente para a Europa)
  • Pacote de Conforto (é necessário selecionar uma das opções a seguir):
  • ROPS Aberta (C0): Assento Estático
  • ROPS Aberta (C1): Assento com Suspensão, Revestimento do Teto Deluxe
  • ROPS Fechada (C2): Características do Pacote C1 mais Aquecedor, Porta da Cabine, Vidros Laterais, Porta-copos, Barreira contra Detritos da Cabine
  • ROPS fechada (C3): Recursos do Pacote C2 mais Ar-condicionado
  • Pacote de Controle (é necessário selecionar uma das opções a seguir):
  • Pacote de Controle 1: Hidráulica Auxiliar de Acionamento/Desligamento - Básico
  • Pacote de Controle 2: Hidráulica Auxiliar Proporcional Deluxe
  • Pacote de Controle 3: Hidráulica Auxiliar Proporcional Deluxe, Fiação Elétrica para a Ferramenta de Trabalho

Série 247B 3 Equipamento Opcional

Farol, Giratório

Ventilador com Velocidade Variável

Aquecedor do Bloco do Motor – 120 V ou 240 V

Óleo, Hidráulico, Operação a Frio

Pintura, Personalizada

Bateria Reforçada, 880 CCA