< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Pá-carregadeira Todo Terreno 277D Cat, com seu projeto de levantamento radial, proporciona um impressionante alcance de levantamento médio e excelente desempenho em escavações com excepcional potência na tração. Seu sistema de material rodante suspenso e padrão oferece tração, flutuação e velocidade superiores, além de deslocamento de qualidade com pressão muito baixa sobre o solo e mínima interferência no solo em uma ampla gama de condições de solo.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Potência Líquida 71.8 HP 53.6 kW Less
Cilindrada 203.0 pol3 3.3 l Less
Diâmetro Interno 3.7 pol 94.0 mm Less
Curso 4.7 pol 120.0 mm Less
Potência Líquida (ISO 9249)† 72.6 HP 54.1 kW Less
Potência Bruta (SAE J1995) 74.3 HP 55.4 kW Less
Potência Líquida (SAE 1349)†† 72.4 HP 54.0 kW Less
Potência Líquida (SAE 1349)† 71.8 HP 53.6 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249)†† 73.2 HP 54.6 kW Less
Observação †Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE (não disponíveis em todos os territórios). †Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE (não disponíveis em todos os territórios). Less
Observação ††Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE (não disponíveis em todos os territórios). ††Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE (não disponíveis em todos os territórios). Less

Pesos*

Peso Operacional 9293.0 lb 4215.0 kg Less
Observação *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para a 277D, tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para a 277D, tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Less

Especificação de Operação

Capacidades Nominais de Operação: 50% da carga de inclinação 3290.0 lb 1492.0 kg Less

Especificação de Operação*

Capacidade Nominal de Operação com 35% da Carga de Tombamento 2303.0 lb 1045.0 kg Less
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 3540.0 lb 1505.0 kg Less
Carga de Tombamento 6580.0 lb 2985.0 kg Less
Força de Desagregação, Cilindro de Inclinação 7285.0 lb 3304.0 kg Less
Área de Contato com o Solo 2561.0 pol2 1.65 m² Less
Pressão Sobre o Solo 3.6 lb/pol² 25.0 kPa Less
Capacidade Nominal de Operação com 50% da Carga de Tombamento 3290.0 lb 1492.0 kg Less
Observação *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para a 277D, tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para a 277D, tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Less

Dimensões (Aproximadas)*

Comprimento da Esteira sobre o Solo 71.1 pol 1807.0 mm Less
Comprimento Total da Esteira 90.0 pol 2285.0 mm Less
Comprimento sem a Caçamba 117.9 pol 2995.0 mm Less
Comprimento com a Caçamba no Solo 146.2 pol 3714.0 mm Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 83.2 pol 2113.0 mm Less
Altura Máxima Total 159.5 pol 4052.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba no Levantamento Máximo 125.0 pol 3174.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba na Posição de Carregamento 8.0 pol 202.0 mm Less
Alcance em Levantamento e Descarga Máximos 23.5 pol 598.0 mm Less
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 97.9 pol 2488.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 8.9 pol 226.0 mm Less
Ângulo de Partida 38° 38° Less
Ângulo Máximo de Despejo 39° 39° Less
Largura do Veículo 78.3 pol 1981.0 mm Less
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 67.4 pol 1713.0 mm Less
Raio de Giro do Centro - Acoplador 58.8 pol 1493.0 mm Less
Raio de Giro do Centro - Caçamba 92.0 pol 2336.0 mm Less
Alcance Máximo com Braços Paralelos ao Solo 54.9 pol 1395.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação na Altura Máxima 94° 94° Less
Observação *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para a 277D, tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões para a 277D, tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba para terra de 1.676 mm (66 pol), hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Hidráulico - Padrão: Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3335.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico - Padrão: Potência Hidráulica (calculada) 44.0 HP 33.0 kW Less
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo: Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo: Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo: Potência Hidráulica (calculada) 76.0 HP 57.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Trem de Força

Velocidade de Percurso (Para Frente ou Para Trás): Uma Velocidade 5.2 mph 8.3 km/h Less
Velocidade de Percurso (Para Frente ou Para Trás): Duas Velocidades (padrão) 8.0 mph 12.9 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 3.7 gal 14.0 l Less
Cárter do Motor 3.0 gal 11.0 l Less
Tanque de Combustível 24.8 gal 94.0 l Less
Sistema Hidráulico 13.7 gal 52.0 l Less
Reservatório Hidráulico 10.3 gal 39.0 l Less

Cabine Confortável

A opção de cabina vedada e pressurizada líder do setor proporciona um ambiente operacional mais limpo e silencioso com excelente visibilidade das ferramentas de trabalho. O assento com suspensão a ar, aquecido, com encosto alto disponível com controles de joystick ajustáveis montados no assento torna a Série D líder do setor em termos de conforto para o operador.


Excelente Potência

O trem de força de alto desempenho oferece desempenho e capacidade de produção máximos através do sistema de Gerenciamento Eletrônico de Torque, do percurso padrão de duas velocidades e de um acelerador manual e por pedal exclusivo da indústria com recurso de pedal de desaceleração. O motor Cat C3.3B e o trem de força de alto desempenho proporcionam alta potência do motor e torque, permitindo a operação parcial do acelerador para níveis de ruído e consumo de combustível mais baixos. O sistema hidráulico de Alto Fluxo está disponível para aplicações que exigem o máximo desempenho da ferramenta de trabalho hidráulica.


Versatilidade para Realizar Qualquer Trabalho

O sistema de “Nivelamento Inteligente” da Cat (ILEV, Intelligent Leveling) oferece tecnologia, integração e recursos opcionais líderes do setor, tais como autonivelamento de duplo sentido, retorno à escavação da ferramenta de trabalho e posicionador da ferramenta de trabalho. O material rodante com suspensão de nível duplo padrão, combinado com o sistema de Absorção de Impactos Sensível à Velocidade opcional, oferece a melhor retenção de carga, maior conforto para o operador e uma das dirigibilidades mais suaves do setor. O material rodante com suspensão dupla apresenta conjuntos de rodas de rolete oscilantes que giram independentemente para proporcionar o máximo de contato da esteira com o solo. A ampla variedade de Cat Work Tools, com o mesmo desempenho, torna a Pá-carregadeira Todo Terreno Cat a máquina mais versátil no local de trabalho.


Visualização Avançada

Maximize a capacidade e o controle da máquina com um Monitor Avançado opcional que provê ajustes na tela para resposta do implemento, resposta hystat e controle de deslizamento. Também apresenta funcionalidade em vários idiomas com layouts personalizáveis, sistema de segurança e câmera retrovisora.


Fácil Manutenção

O acesso no nível do solo para todo o serviço diário e todos os pontos de manutenção de rotina ajuda a reduzir o tempo de inatividade da máquina para maior produtividade.


277D Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema Elétrico de 12 volt
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Luzes Traseiras de Trabalho Halógenas, Duas Luzes Halógenas Ajustáveis Frontais, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 880 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA
  • Cat C3.3B, Motor Diesel Turbo
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Vedação Radial
  • Válvula de Amostragem S∙O∙SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, Tipo Cartucho, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática

OUTROS
  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO
  • Hidráulica, XPS de Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Manual ou Elétrico
  • Cinto de Segurança, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Esteira de Borracha Reforçada com Aço - 400 mm (15,7 pol) ou 450 mm (17,7 pol)
  • Roda-guia Frontal de Dois Flanges/Roda-guia Traseira de Flange Simples ou Rodas-guias Frontais/Traseiras de Três Flanges
  • PACOTES COMFORT:ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) Aberta (C0): Assento Estático (Sem Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)ROPS Aberta (C1): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)ROPS Fechada com Aquecedor (C2): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)ROPS Fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado
  • PACOTES PERFORMANCE:Pacote Performance H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)Pacote Performance H3: XPS de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)Pacote Performance H4: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento), Retorno à Escavação/Posicionador da Ferramenta de Trabalho, Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)

277D Equipamento Opcional

Controles no Estilo Manual/Pedal

Contrapesos Externos

Farol, Giratório

Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V

Óleo, Hidráulico, Operação a Frio

Pintura, Personalizada

Bateria Reforçada, 1.000 CCA

Chave Geral da Bateria

Ventilador Reversível

Product Link, Celular

Absorção de Impactos

Monitor Avançado: Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento; Equipado com Câmera Retrovisora

Monitor Avançado: Câmera Retrovisora Incluída

Retorno à Escavação da Ferramenta de Trabalho e Posicionador da Ferramenta de Trabalho

Rádio Bluetooth com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)