< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Pá-carregadeira Todo Terreno Cat 287D, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Seu sistema de material rodante suspenso e padrão oferece tração, flutuação e velocidade superiores, além de deslocamento de qualidade com pressão muito baixa sobre o solo e mínima interferência no solo em uma ampla gama de condições de solo.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Potência Líquida 71.8 HP 53.6 kW Less
Potência Bruta 74.3 HP 55.4 kW Less
Potência Líquida EEC ISO 9249 72.6 HP 54.1 kW Less
Potência Líquida SAE 1349 71.8 HP 53.6 kW Less
Cilindrada 203.0 pol3 3.3 l Less
Diâmetro Interno 3.7 pol 94.0 mm Less
Curso 4.7 pol 120.0 mm Less
Potência Bruta (SAE J1995) 74.3 HP 55.4 kW Less

Pesos*

Peso Operacional 9929.0 lb 4504.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidades Nominais de Operação: 50% da carga de inclinação 4000.0 lb 1814.0 kg Less

Especificação de Operação*

Capacidades Nominais de Operação: 35% da carga de inclinação 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 4250.0 lb 1927.0 kg Less
Carga de Tombamento 8000.0 lb 3629.0 kg Less
Força de Desagregação, Cilindro de Inclinação 7291.0 lb 3307.0 kg Less
Área de Contato com o Solo 2561.0 pol2 1.65 m² Less
Pressão Sobre o Solo 3.9 lb/pol² 26.7 kPa Less

Dimensões (Aproximadas)*

Comprimento da Esteira sobre o Solo 71.1 pol 1807.0 mm Less
Comprimento Total da Esteira 90.0 pol 2285.0 mm Less
Comprimento com a Caçamba no Solo 146.2 pol 3714.0 mm Less
Comprimento sem a Caçamba 117.9 pol 2995.0 mm Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 83.2 pol 2113.0 mm Less
Largura do Veículo 78.0 pol 1981.0 mm Less
Máx. Altura Total 158.1 pol 4015.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba com Altura do 125.1 pol 3178.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba na Posição de Carregamento 7.5 pol 190.0 mm Less
Alcance com Levantamento/Despejo Máx. 30.8 pol 783.0 mm Less
Altura Livre com Levantamento/Despejo Máx. 94.0 pol 2387.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 8.9 pol 226.0 mm Less
Ângulo de Partida 38° 38° Less
Ângulo Máximo de Despejo 51° 51° Less
Rádio de giro do centro - traseiro 67.4 pol 1712.0 mm Less
Rádio de giro do centro - acoplador 58.8 pol 1494.0 mm Less
Raio de giro do centro - caçamba 92.0 pol 2337.0 mm Less
Máx. Alcance com Braços Paralelos 50.9 pol 1292.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação na Altura Máx. 84° 84° Less
Alcance do Pino da Caçamba no Levantamento Máximo 15.4 pol 391.0 mm Less

Sistema Hidráulico

Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3335.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Potência Hidráulica 44.0 HP 33.0 kW Less
Potência Hidráulica (calculada) 76.0 HP 57.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Trem de Força

Velocidade de Percurso em Avanço 6.0 mph 9.6 km/h Less
Velocidade de Percurso em Marcha à Ré 6.0 mph 9.6 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 3.7 gal 14.0 l Less
Cárter do Motor 3.0 gal 11.0 l Less
Tanque de Combustível 24.8 gal 94.0 l Less
Sistema Hidráulico 13.7 gal 52.0 l Less
Reservatório Hidráulico 10.3 gal 39.0 l Less

Cabine Confortável

A opção de cabina vedada e pressurizada líder do setor proporciona um ambiente operacional mais limpo e silencioso com excelente visibilidade das ferramentas de trabalho. O assento com suspensão a ar, aquecido, com encosto alto disponível com controles de joystick ajustáveis montados no assento torna a Série D líder do setor em termos de conforto para o operador.


Excelente Potência

O trem de força de alto desempenho oferece desempenho e capacidade de produção máximos através do sistema de Gerenciamento Eletrônico de Torque, do percurso padrão de duas velocidades e de um acelerador manual e por pedal exclusivo da indústria com recurso de pedal de desaceleração. O motor Cat C3.3B e o trem de força de alto desempenho proporcionam alta potência do motor e torque, permitindo a operação parcial do acelerador para níveis de ruído e consumo de combustível mais baixos. O sistema hidráulico de Alto Fluxo está disponível para aplicações que exigem o máximo desempenho da ferramenta de trabalho hidráulica.


Versatilidade para Realizar Qualquer Trabalho

O sistema de “Nivelamento Inteligente” da Cat (ILEV, Intelligent Leveling) oferece tecnologia, integração e recursos opcionais líderes do setor, tais como autonivelamento de duplo sentido, retorno à escavação da ferramenta de trabalho e posicionador da ferramenta de trabalho. O material rodante com suspensão de nível duplo padrão, combinado com o sistema de Absorção de Impactos Sensível à Velocidade opcional, oferece a melhor retenção de carga, maior conforto para o operador e uma das dirigibilidades mais suaves do setor. O material rodante com suspensão dupla apresenta conjuntos de rodas de rolete oscilantes que giram independentemente para proporcionar o máximo de contato da esteira com o solo. A ampla variedade de Cat Work Tools, com o mesmo desempenho, torna a Pá-carregadeira Todo Terreno Cat a máquina mais versátil no local de trabalho.


Visualização Avançada

Maximize a capacidade e o controle da máquina com um Monitor Avançado opcional que provê ajustes na tela para resposta do implemento, resposta hystat e controle de deslizamento. Também apresenta funcionalidade em vários idiomas com layouts personalizáveis, sistema de segurança e câmera retrovisora.


Fácil Manutenção

O acesso no nível do solo para todo o serviço diário e todos os pontos de manutenção de rotina ajuda a reduzir o tempo de inatividade da máquina para maior produtividade.


287D Equipamento Padrão

-NA-

287D Equipamento Opcional

-NA-