816F Série 2

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Uma máquina extremamente versátil, o 816F2 é construído com qualidade inquestionável para operação nas difíceis condições de aterro sanitário.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 253.0 HP 189.0 kW Less
Potência Líquida 232.0 HP 173.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potência Líquida ISO 3046-2 232.0 HP 173.0 kW Less
Potência Líquida ISO 9249 235.0 HP 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 HP 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 HP 175.0 kW Less
Aumento de Torque 19.0 % 19.0 % Less
Diâmetro Interno 4.4 pol 112.0 mm Less
Curso 5.9 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pol3 8.8 B Less

Transmissão

Avanço em 1ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Avanço em 2ª 5.9 mph 9.5 km/h Less
Ré em 1ª 4.0 mph 6.3 km/h Less
Ré em 2ª 6.6 mph 10.6 km/h Less

Sistema Hidráulico

Potência da Bomba de Palheta a 2.015 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) 29.6 gal/min 112.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio 2248.0 lb/pol² 15500.0 kPa Less
Diâmetro Interno x Curso do Cilindro de Levantamento 120,65 mm × 913,9 mm 4,75 pol × 36 pol 120,65 mm × 913,9 mm 4,75 pol × 36 pol Less

Eixos

Frontal Fixo Fixo Less
Oscilantes Traseiros ±8° ±8° Less

Freios

Padrões Atende às regulamentações da OSHA Atende às regulamentações da OSHA Less

Rodas - Mais Dentes de Tração com Material Resistente à Abrasão (ARM)

Pontas por Roda 20 20 Less
Diâmetro do Tambor 4.25 pés 1300.0 mm Less
Largura do Tambor 3.33 pés 1016.0 mm Less

Rodas – Padrão com Sulco em V, Lâminas Cortadoras

Lâminas por Roda 20 20 Less
Diâmetro do Tambor 4.25 pés 1300.0 mm Less
Largura do Tambor 3.33 pés 1016.0 mm Less

Lâmina Reta

Largura sobre os Cantos da Lâmina 11.9 pés 3657.0 mm Less
Comprimento da Lâmina 11.67 pés 3556.0 mm Less
Altura 6.27 pés 1914.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 117.8 gal 446.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 14.5 gal 55.0 B Less
Cárter 9.0 gal 34.0 B Less
Transmissão 13.2 gal 50.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 11.4 gal 43.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 11.4 gal 43.0 B Less
Sistema Hidráulico (incluindo Tanque) 36.2 gal 137.0 B Less
Reservatório Hidráulico 23.2 gal 88.0 B Less

Pesos

Peso Operacional 52364.0 lb 23748.0 kg Less

Cabine

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Atende às normas SAE e ISO Atende às normas SAE e ISO Less

Desempenho do Ruído

Padrões Atende aos padrões de ruído necessários Atende aos padrões de ruído necessários Less

Especificação de Operação

Vão Livre Sobre o Solo 1.5 pés 456.0 mm Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura até o Topo da Cabine com A/C 12.75 pés 3801.0 mm Less
Altura Até o Topo do Tubo de Escape 11.36 pés 3462.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Capô 8.16 pés 2489.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo até o Para-choque 2.64 pés 804.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo até as Barras Percussoras 2.13 pés 650.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque 6.22 pés 1896.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.5 pés 1675.0 mm Less
Distância entre Eixos 10.9 pés 3350.0 mm Less
Comprimento com a Lâmina no Solo 25.76 pés 7854.0 mm Less
Largura Sobre as Rodas 10.95 pés 3338.0 mm Less
Largura sobre os Cantos (Lâmina) 11.99 pés 3657.0 mm Less
Raio de Giro - Cantos da Lâmina Externos 21.21 pés 6464.0 mm Less
Largura da Lâmina Reta 11.67 pés 3556.0 mm Less
Largura do Tambor 3.33 pés 1016.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.49 pés 456.0 mm Less

Proteção contra Lixo e Sistema de Arrefecimento

Projetado para manter sua operação funcionando em uma das mais difíceis aplicações de equipamento pesado... o aterro sanitário de resíduos sólidos.


Pontas e Rodas

A Caterpillar oferece uma opção de pontas e lâminas soldadas em nossas próprias rodas de aço que atenderão às suas necessidades. Seja qual for a escolha, fará parte do sistema total oferecido por nossos compactadores: produção, desempenho e compactação máximos.


Trem de Força

O trem de força Cat transforma o desempenho confiável em uma característica padrão.


Lâminas para Aterro Sanitário

Várias opções de lâmina estão disponíveis para atender aos seus requisitos de espalhamento e laminação.


Posto do Operador

Conforto e controle - uma cabine do operador de qualidade superior ajuda a maximizar a produtividade.


Facilidade de Manutenção

Se a manutenção for simples e acessível, ela é feita.


Suporte Total ao Cliente

Ao comprar uma máquina Cat, você também obtém o compromisso total da Caterpillar com o suporte ao cliente dos verdadeiros especialistas em equipamentos para aterro sanitário... a rede de revendedores Caterpillar.


816F Série 2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (80 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (2)
  • Conectores de diagnóstico
  • Sistema de iluminação, halógena (frontal, traseira e instalada na cabine)
  • Sistema de partida e de carga (24 V)
  • Tomada de partida para emergências

PROTETORES
  • Eixo (frontal e traseiro)
  • Eixo de comando
  • Cárter articulado
  • Reservatório hidráulico
  • Trem de força
  • Cilindro de direção

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado, montado no teto
  • Travas do sistema de controle da lâmina
  • Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS)
  • Gancho para casaco
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Sistema de Monitoramento da Caterpillar
  • Luz de teto (cabine)
  • Fusíveis, estilo de lâmina (dentro da cabine)
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica (montada sobre volante)
  • Direção hidráulica
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos retrovisores (montados internamente)
  • Assento, suspensão mecânica KAB
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)

TREM DE FORÇA
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • Motor, Cat® C9 ACERT™
  • Ventilador de arrefecimento do motor (sucção)
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Silenciador
  • Radiador Modular de Nova Geração (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Auxílio de partida (éter)
  • Conversor de torque
  • Transmissão, planetária (2 velocidades de avanço/2 velocidades de marcha à ré)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Acoplamentos/anéis retentores faciais Cat
  • Mangueiras XT™
  • Arrefecedores
  • Engate, tração com pino
  • Capô, metálico com portas de manutenção traváveis
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Barras de percussoras (todas as rodas)
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Rodas (com 1.016 mm/40 pol) com Pontas Plus soldadas, com aro interno estendido

BULDÔZER
  • Lâmina, sistema hidráulico e articulação não estão incluídos no equipamento padrão

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50 por cento de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, com proteção contra congelamento a 34 °C (-29 °F)