< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

A Caterpillar colocou o primeiro compactador de aterro 826 em operação em 1978. Desde então, clientes como você nos ajudam a melhorar a segurança, a confiabilidade e a produtividade dessa máquina extremamente popular.Aperfeiçoamos a visibilidade e o conforto, com uma nova cabine ergonômica do nossa modelo da Série H. Os operadores têm uma linha de visão maior das áreas ao redor da máquina, e com o CAES instalado, o 826H torna-se mais eficiente, diminuindo os custos operacionais.

Engine

Unidades:
Potência Bruta 401.0 HP 299.0 kW Less
Net Power 354.0 hp 264.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência no Volante 354.0 HP 264.0 kW Less
Aumento de Torque 19.0 % 19.0 % Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso do Pistão 6.7 pol 171.0 mm Less
Cilindrada 927.56 pol3 15.2 L Less
Torque de Pico - Bruto 1387.0 pé-lib 1881.0 Nm Less

Transmissão

1ªAvante 3.6 mph 5.8 km/h Less
2ª Avante 6.03 mph 9.7 km/h Less
1ª à Ré 4.1 mph 6.6 km/h Less
2ª à Ré 6.59 mph 10.6 km/h Less

Sistema Hidráulico

Potência da Bomba de Palheta em 2.000 rpm e 6900 kPa (1.000 lb/pol²) 93.0 gal/min 93.0 L/min Less
Ajuste da Válvula de Alívio 3506.29 lb/pol² 24175.0 kPa Less
Diâmetro Interno do Curso de Levantamento x Curso 120,65 mm × 915 mm (4,74 pol × 36,02 pol) 120,65 mm × 915 mm (4,74 pol × 36,02 pol) Less

Axles

Front Planetária - Fixa Planetária - Fixa Less
Oscillating Rear ±5º ±5º Less

Freios

Padrões Em conformidade com as normas OSHA, SAE J1473 DEC84, ISO 3450:1985 Em conformidade com as normas OSHA, SAE J1473 DEC84, ISO 3450:1985 Less

Rodas - Padrão com Sulco em V, Lâminas Cortadoras

Drum Width 3.94 ft 1200.0 mm Less
Drum Diameter 5.03 ft 1532.0 mm Less
Diameter with Blades 6.07 ft 1850.0 mm Less
Blades per Wheel 24 24 Less

Lâmina Reta

Capacity 17.0 yd3 13.0 m3 Less
Largura entre os Cantos de Lâmina 14.77 pés 4502.0 mm Less
Comprimento da Armação da Lâmina 14.14 pés 4311.0 mm Less
Altura 6.23 pés 1898.0 mm Less

Lâmina em U

Capacity 21.84 yd3 16.7 m3 Less
Altura 6.81 pés 2075.0 mm Less
Comprimento da Armação da Lâmina Reta 6.81 pés 2075.0 mm Less
Comprimento da Lâmina em U 4.09 pés 1248.0 mm Less
Ângulo em U 25º 25º Less
Largura sobre os Cantos da Lâmina 14.43 pés 4398.0 mm Less

Lâmina Semi U

Capacity 18.97 yd3 14.5 m3 Less
Altura 6.43 pés 1960.0 mm Less
Comprimento da Armação da Lâmina Semi U 1.51 pés 461.0 mm Less
Comprimento da Armação da Lâmina Reta 11.92 pés 3634.0 mm Less
Ângulo Semi U 25º 25º Less
Largura sobre os Cantos da Lâmina 14.73 pés 4490.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento de Manutenção

Tanque de Combustível 177.52 gal 672.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 21.66 gal 82.0 L Less
Cárter 8.98 gal 34.0 L Less
Transmissão 16.38 gal 62.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 23.78 gal 90.0 L Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 23.78 gal 90.0 L Less
Tanque do Óleo Hidráulico 23.25 gal 88.0 L Less

Pesos

Peso em Operação 81498.0 lb 36967.0 kg Less

Cabine

Estrutura ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less

Nível de Ruído

Padrões Em conformidade com as normas ANSI/SAE e ISO Em conformidade com as normas ANSI/SAE e ISO Less

Dimensões (Aproximadas)

Linha Central do Eixo Traseiro ao Engate 7.46 pés 2275.0 mm Less
Largura entre as Rodas 12.5 pés 3800.0 mm Less
Largura entre os Cantos (Lâmina) 14.77 pés 4502.0 mm Less
Raio de Giro - Interno 10.57 pés 3221.0 mm Less
Raio de Giro - Externo 24.06 pés 7333.0 mm Less

Sistema de Direção Hidráulica

Potência da Bomba do Pistão a 2.000 rpm e 7.000 kPa (1.015 lb/pol²) 49.0 gal/min 186.0 L/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio 3499.0 lb/pol² 24125.0 kPa Less
Ângulo de Direção ±42º ±42º Less
Diâmetro Interno do Cilindro de Direção × Curso 114,3 mm × 576 mm (4,49 pol × 22,68 pol) 114,3 mm × 576 mm (4,49 pol × 22,68 pol) Less

PONTAS Escalonadas

Diâmetro com Pontas 6.19 pés 1888.0 mm Less
Pontas por Roda 30 30 Less

A Qualidade

Só não supera a Segurança


Trem de Força – Motor

Desempenho imbatível dos projetos comprovados


Conjunto de Acionamento

Projeto integrado para proporcionar vida útil e tempo de atividade prolongados


Sistemas de Arrefecimento

Feitos para as condições mais severas do planeta


Cabine do 826H

Ergonomicamente projetada para o conforto e o foco


Proteção da Máquina

Proteção do tempo de atividade da máquina


Rodas e Pontas Cat

Opções para maximizar o desempenho e a compactação


Lâminas

Opções para atender aos requisitos de espalhamento


Segurança

A segurança é sempre a nossa prioridade


Conveniência de Manutenção

Projetada com você em mente


Sustentabilidade


826H Equipamento Padrão

Sistema Elétrico
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (95 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (4, 1.000 CCA)
  • Conector para diagnóstico
  • Sistema elétrico (24 volts)
  • Sistema de iluminação, halógeno (dianteira e traseira)
  • Chave geral mestre travável
  • Motor de partida elétrico (reforçado)
  • Tomada de partida para emergências

Protetores
  • Protetores do eixo (dianteiro e traseiro)
  • Protetores mecânicos (cárter do motor e trem de força)

Ambiente do Operador
  • Ar-condicionado fixado no teto
  • Sistema de travamento de controle da lâmina
  • Cabine pressurizada e com isolamento acústico
  • Acendedor de cigarros (12 volts, 15 ampères) e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Direção com servocomando
  • Controles eletro-hidráulicos para a lâmina
  • Visor de seleção de marchas
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Visor de horômetro
  • Direção hidráulica
  • Luz, teto (duas na cabine)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Retrovisores (fixados externamente)
  • Sistema de monitoramento
  • Assento (tecido) Série Comfort, suspensão
  • Cinto de segurança, retrátil, 76 mm (3 pol) de largura
  • Limpadores/lavador de braço úmido (dianteiro e traseiro)

Trem de Força
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a discos múltiplos em banho de óleo
  • Eixos Cat (comandos finais externos e diferenciais Sem Giro [traseiros] padrão)
  • Motor, Cat® C15 com Tecnologia ACERT™, ATAAC, controlador ADEM™‑IV
  • Ventilador, radiador, acionados hidraulicamente (automaticamente reversível)
  • Auxílio da bomba de escorva do combustível
  • Anteparo térmico, turbo e coletor de escape
  • Silencioso, com insonorização
  • Pré-purificador, admissão de ar do motor
  • NGMR (Next Generation Modular Radiator, Radiador Modular de Nova Geração) – seis aletas por polegada
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida (éter)
  • Chave de bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Trava do acelerador
  • Conversor de torque
  • Transmissão planetária com controle eletrônico de pressão da embreagem 2F/2R

Outros Equipamentos Padrão
  • ABP (Automatic Blade Positioning, Posicionamento Automático da Lâmina)
  • Para-choque, largura total estendida para proteção do radiador
  • Anéis retentores faciais Cat, acoplamentos e mangueiras XT™
  • Arrefecedores
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Controle Eletrônico da Pressão da Embreagem Agrupado e tomadas de pressão remotas
  • Engate, barra de tração com pino
  • Capô, metálico com portas de manutenção traváveis
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Saída traseira, lados esquerdo e direito
  • Barras percussoras, cobertura total
  • Rodas, 1.219 mm (48 pol) com Pontas Escalonadas soldáveis de longa vida com prolongamentos do aro

Lâminas
  • Lâmina, sistema hidráulico e articulação não estão incluídos no equipamento padrão

Anticongelante
  • Concentração pré-misturada de 50% de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, com proteção contra congelamento a 34 ºC (–29 ºF)

826H Equipamento Opcional

Rádio AM/FM/WB (Weather Band, Faixa de Previsão do Tempo) com CD e Fita Cassete

Lâminas
  • Lâmina Reta
  • Lâmina Semi U
  • Lâmina em U

Cat® Product Link

Dedos limpadores para rodas de Pontas Plus

Opção para instalação do acessório CAES (Computer Aided Earthmoving System, Sistema de Terraplenagem por Computador)

Diferenciais, No-Spin, dianteiros

Sistema de abastecimento rápido
  • Combustível
  • Óleo

Protetor da janela dianteira

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor

Espelhos, instalados na parte interna

Ventilador traseiro e protetor de grade

Cabine de vidro fixado na borracha

Isolamento acústico

Direção STIC

Escada com Abertura para Fora

Pré-purificador da Turbina

Luz do farol de advertência giratório

Luz estroboscópica de advertência

Rodas (quatro combinadas)
  • Várias rodas, consulte a Lista de Preços

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas