< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O PS150C oferece alto desempenho de compactação, velocidade e nivelamento para maximizar a produtividade e proporcionar confiabilidade e durabilidade excepcionais.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional - Lastro Máx. 28535.0 lb 12940.0 kg Less
Peso Médio por Roda - Lastro Máximo 3180.0 lb 1440.0 kg Less
Peso Médio por Roda - Sem Lastro 1200.0 lb 545.0 kg Less
Peso Operacional - Sem Lastro 10775.0 lb 4885.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação 68.0 pol 1740.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 10.5 pol 267.0 mm Less
Número de Rodas 9 9 Less
Velocidade de Percurso - Máxima 15.9 mph 25.6 km/h Less
Raio de Giro - Interno 15.25 pés 4.65 m Less

Motor

Potência Bruta 100.0 HP 75.0 kW Less
Modelo do Motor 3054C 3054C Less

Dimensões

Comprimento Total 169.0 pol 4290.0 mm Less
Largura Total 68.0 pol 1740.0 mm Less
Altura no Volante da Direção 91.0 pol 2320.0 mm Less
Altura Máxima da Máquina 118.0 pol 3000.0 mm Less

Pneus

Pneus 6 lonas, 8,50/90 x 15 6 lonas, 8,50/90 x 15 Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 45.6 EUA 173.0 l Less
Capacidade do Tanque de Água (Borrifo) 104.0 EUA 394.0 l Less

Motor Diesel Turboalimentado Cat® 3054C

Tecnologia Cat®, comprovada no setor, projetada para fornecer desempenho, confiabilidade e economia de combustível incomparáveis com ampla potência para os trabalhos mais exigentes.


Sistema de Propulsão

O sistema propulsor hidrostático combina partidas e paradas suaves com torque elevado.


Compartimento do Operador

Facilidade de operação e conforto para manter a produtividade o dia todo.


Sobreposição do Pneu/Oscilação da Roda

Sobreposição do pneu e oscilação da roda para proporcionar força máxima de compactação em cada passagem.


Facilidade de Manutenção

O fácil acesso em nível do solo proporciona manutenção fácil e conveniente.


PS150C Equipamento Opcional

O Velocímetro

Sistema de Borrifo de Água Pressurizada

Pneus de 12 Lonas ou 14 Lonas

Pneus Radiais (7,50 x 15)

Isoladores Térmicos (Saias do Pneu)

Opção de 11 Rodas

Pacote de Luzes Rodoviárias

Compartimento Giratório do Operador

Assento com Suspensão

Capota Solar

Controle de Tração

Opção Reforçada

Opção de Lastro