815F Série 2

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Cat 815F Série 2 foi projetado especialmente para operações de compactação pesada.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potência Líquida 232.0 HP 173.0 kW Less
Potência Bruta 253.0 HP 189.0 kW Less
ISO 3046-2 232.0 HP 173.0 kW Less
ISO 9249 235.0 HP 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 HP 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 HP 175.0 kW Less
Aumento de Torque 30.0 % 30.0 % Less
Diâmetro Interno 4.4 pol 112.0 mm Less
Curso 5.9 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pol3 8.8 l Less
Cilindros 6 6 Less

Transmissão

Avanço em 1ª 3.9 mph 6.2 km/h Less
Avanço em 2ª 6.7 mph 10.7 km/h Less
Avanço em 3ª 11.0 mph 17.6 km/h Less
Ré em 1ª 4.4 mph 7.0 km/h Less
Ré em 2ª 7.6 mph 12.1 km/h Less
Ré em 3ª 12.2 mph 19.5 km/h Less

Direção

Ângulo de Direção ±42° ±42° Less

Rodas

Largura do Tambor 3.25 pés 991.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 3.38 pés 1029.0 mm Less
Diâmetro Externo 4.68 pés 1425.0 mm Less
Pontas por Roda 60 60 Less
Dicas por Linha 12 12 Less

Sistema Hidráulico

Regulagem da Válvula de Alívio 2255.0 lb/pol² 15550.0 kPa Less
Diâmetro Interno x Curso do Cilindro de Levantamento 101,6 mm × 627 mm 3,99 pol × 24,68 pol 101,6 mm × 627 mm 3,99 pol × 24,68 pol Less
Diâmetro Interno do Cilindro de Inclinação x Curso (opção) 101,6 mm × 167 mm 3,99 pol × 6,6 pol 101,6 mm × 167 mm 3,99 pol × 6,6 pol Less

Eixos

Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Oscilação de ±12° Oscilação de ±12° Less

Freios

Padrões Atende às regulamentações da OSHA Atende às regulamentações da OSHA Less

Cabine

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Atende às normas SAE e ISO Atende às normas SAE e ISO Less

Desempenho do Ruído

Padrões Atende aos padrões de ruído necessários Atende aos padrões de ruído necessários Less

Lâminas

Comprimento da Lâmina 11.98 pés 3652.0 mm Less
Altura, Incluindo Borda Cortante 2.82 pés 860.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte 0.71 pés 215.0 mm Less
Levantamento Máximo Acima do Solo 2.67 pés 814.0 mm Less
Ângulo de Tombamento da Lâmina - Total 59.2 Graus 59.2 Graus Less
Ângulo de Inclinação da Lâmina - Direita - Mecânico 6.5 Graus 6.5 Graus Less
Ângulo de Inclinação da Lâmina - Esquerda - Mecânico 5.0 Graus 5.4 Graus Less
Largura sobre os Cantos da Lâmina 12.3 pés 3761.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional 45765.0 lb 20755.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 117.8 EUA 446.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 14.5 EUA 55.0 l Less
Cárter 9.0 EUA 34.0 l Less
Transmissão 13.2 EUA 50.0 l Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 17.1 EUA 65.0 l Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 17.1 EUA 65.0 l Less
Reservatório Hidráulico 23.2 EUA 88.0 l Less

Dimensões

Altura até a Parte Superior da Cabine 10.98 pés 3347.0 mm Less
Altura Até o Topo do Tubo de Escape 10.58 pés 3225.0 mm Less
Altura Até a Parte Superior do Capô 7.86 pés 2395.0 mm Less
Altura até a Base da Escada 1.52 pés 463.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.49 pés 1675.0 mm Less
Distância Entre Eixos 10.99 pés 3350.0 mm Less
Comprimento com a Lâmina no Solo 22.46 pés 6845.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.28 pés 390.0 mm Less
Largura sobre os Cantos da Lâmina 12.34 pés 3791.0 mm Less
Largura sobre Tambores 10.64 pés 3243.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque Traseiro 6.14 pés 1871.0 mm Less
Altura no Para-choque Traseiro 2.53 pés 770.0 mm Less

Especificação de Operação

Lâmina de Raio de Giro - Externo 21.2 pés 6452.0 mm Less
Lâmina de Raio de Giro - Interno 9.7 pés 2967.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.28 pés 390.0 mm Less

Especificações de Transporte

Peso 44853.0 lb 20345.0 kg Less
de Carga 11.0 pés 3347.0 mm Less
Largura 11.98 pés 3652.0 mm Less
Profundidade 22.46 pés 6845.0 mm Less

Trem de Força

O 815F Série 2 proporciona o máximo de desempenho, durabilidade e confiabilidade.


Estruturas

O projeto e os materiais aperfeiçoados fornecem uma excelente resistência para as estruturas para fins específicos do 815F Série 2.


Compartimento do Operador e Controles

Conforto e controle.... com um posto do operador de alta qualidade, a produtividade é intensificada.


Rodas de Fechamento e Pontas

O centro de qualquer sistema de compactação.


Lâmina

A construção por várias seções em caixa com lâmina com tratamento térmico, cantos da lâmina e bordas cortantes de aço DH-2 contribuem para uma vida útil longa da lâmina.


Recursos Opcionais

Opções disponíveis incrementam o 815F Série 2 para atender às suas necessidades.


Facilidade de Manutenção

Se a manutenção for simples e acessível, ela é feita e é isso que acontece no 815F Série 2.


Suporte Total ao Cliente

Os revendedores Caterpillar® são os especialistas em equipamentos para ajudá-lo com todas as suas necessidades.


815F Série 2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador (80 A)
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (2)
  • Conectores de diagnóstico
  • Sistema de iluminação, halógena (frontal, traseira e instalada na cabine)
  • Sistema de partida e de carga (24 V)
  • Tomada de partida para emergências

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Travas do sistema de controle da lâmina
  • Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS)
  • Gancho para casaco
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Sistema de Monitoramento da Caterpillar
  • Luz de teto (cabine)
  • Fusíveis, estilo de lâmina (dentro da cabine)
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica (montada sobre volante)
  • Direção hidráulica
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte interna)
  • Assento, suspensão mecânica
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Coluna de direção, ajustável
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)

TREM DE FORÇA
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • Motor, Cat® C9 ACERT™
  • Bomba de escorva do combustível
  • Silenciador
  • Radiador Modular de Nova Geração (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Auxílio de partida (éter)
  • Conversor de torque
  • Transmissão, planetária (3 velocidades de avanço/3 velocidades de ré)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Acoplamentos/anéis retentores faciais Cat
  • Mangueiras XT™
  • Barras de limpeza
  • Protetores
  • Capô, metálico com portas de manutenção traváveis
  • Engate, tração com pino
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Válvulas de coleta de amostra de óleo
  • Munhão
  • Rodas de fechamento
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

LÂMINAS
  • Lâmina, sistema hidráulico e articulação não estão incluídos no equipamento padrão

ANTICONGELANTE
  • Concentração pré-misturada de 50 por cento de Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, com proteção contra congelamento até 34 °C (-29 °F)