< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Rolete Vibratório em Tandem CB434D oferece desempenho de compactação, versatilidade de aplicação e conforto ao operador para maximizar a produtividade, oferecendo, ao mesmo tempo, excepcional qualidade do produto.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 16270.0 lb 7380.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação Padrão 59.0 pol 1500.0 mm Less
Folga do Meio-Fio 28.0 pol 720.0 mm Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 11.5 pés 3500.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 10.0 pol 255.0 mm Less
Carga Linear Estática 138.0 lb/pol 25.0 kg/cm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 7.0 mph 11.6 km/h Less

Motor

Potência Bruta 83.0 HP 62.0 kW Less
Modelo do Motor 3054C 3054C Less

Dimensões

Comprimento Total 165.0 pol 4200.0 mm Less
Distância Entre Eixos 122.0 pol 3100.0 mm Less
Altura no Volante da Direção 89.0 pol 2260.0 mm Less
Largura Total 66.0 pol 1670.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 42.0 pol 1100.0 mm Less
Largura do Tambor 59.0 pol 1500.0 mm Less
Altura Máxima da Máquina 119.0 pol 3010.0 mm Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga por Tambor - Máxima 17550.0 lb 78.0 kN Less
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 6525.0 lb 29.0 kN Less
Frequência 70/53 Hz (4.200/3.200 vpm) 70/53 Hz (4.200/3.200 vpm) Less
Amplitude Nominal - Alta 0.027 pol 0.69 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.01 pol 0.25 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 35.0 EUA 132.0 L Less
Capacidade do Tanque de Água (Borrifo) 211.0 EUA 800.0 L Less

Sistema Vibratório

O sistema vibratório em forma de saco gera maior força de compactação e oferece vantagens que facilitam a manutenção.


Motor Diesel Cat® 3054C

O Cat® 3054C é um motor de quatro cilindros de última geração que fornece excelente desempenho e confiabilidade.


Sistema de Borrifo de Água

O CB434D possui um sistema de borrifo de água à prova de corrosão e componentes de vida útil prolongada para uma operação mais confiável.


Visibilidade

A excelente visibilidade do operador da superfície de trabalho aumenta a produção.


Posto do Operador

O compartimento do operador do CB434D é ergonomicamente projetado para aumentar a produtividade do operador e oferecer boa visibilidade e conforto incomparável.


Articulação Centralizada

A articulação centralizada com 50% do comprimento da máquina atrás do pivô e 50% adiante fornece peso uniformemente balanceado da parte frontal para a traseira. Os tambores permanecem no mesmo caminho, mesmo em curvas.


Facilidade de Manutenção

O CB434D continua a fornecer a excelente confiabilidade e facilidade de manutenção que os clientes esperam da Caterpillar.


CB434D Equipamento Opcional

Tapetes de Cacau

Farol de Advertência Giratório Âmbar

Sistema Vibratório de Amplitude Dupla

Cabine ROPS (Produto Personalizado)

Plataforma Aberta

Kit de Proteção contra Congelamento do Sistema de Borrifo de Água

Tapetes de Distribuição de Água

Pacote de Luzes Rodoviárias

Luzes de Descarga de Alta Intensidade

Coberturas do Tambor

Engate de Deslocamento

Espelhos Voltados para Trás