CB534D XW

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Rolete Vibratório em Tandem CB534D XW oferece desempenho de compactação, versatilidade de aplicação e conforto ao operador para maximizar a produtividade, oferecendo, ao mesmo tempo, excepcional qualidade do produto.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 25882.0 lb 11740.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação Padrão 79.0 pol 2000.0 mm Less
Folga do Meio-Fio 34.5 pol 870.0 mm Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 13.08 pés 4000.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 12.0 pol 306.0 mm Less
Carga Linear Estática 163.8 lb/pol 29.4 kg/cm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 8.0 mph 13.0 km/h Less

Motor

Potência Bruta 130.0 HP 97.0 kW Less
Modelo do Motor 3054C 3054C Less

Dimensões

Comprimento Total 194.0 pol 4940.0 mm Less
Distância Entre Eixos 143.0 pol 3640.0 mm Less
Altura no Volante da Direção 104.0 pol 2320.0 mm Less
Largura Total 86.0 pol 2180.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 51.0 pol 1300.0 mm Less
Largura do Tambor 79.0 pol 2000.0 mm Less
Altura Máxima da Máquina 120.0 pol 3050.0 mm Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga por Tambor - Máxima 25208.0 lb 112.6 kN Less
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 7922.0 lb 35.0 kN Less
Frequência 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) Less
Amplitude Nominal - Alta 0.034 pol 0.86 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.01 pol 0.26 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 58.0 EUA 219.0 l Less
Capacidade do Tanque de Água (Borrifo) 290.0 EUA 1100.0 l Less

Sistemas Vibratórios Flexíveis Maximizam Utilização da Frota

Projetar máquinas que apresentam um desempenho eficiente em vários tipos de misturas, ao mesmo tempo em que mantêm o ritmo com a pavimentadora, ajuda os clientes a maximizarem recursos e a reduzirem seu investimento de capital.


Motor Diesel Cat® 3054C

O motor diesel Caterpillar 3054C fornece 97 kW (130 HP) e foi fabricado para fornecer desempenho e confiabilidade sem afetar a economia de combustível. O sistema de arrefecimento fornece ar fresco proveniente da parte de cima do motor para favorecer uma operação limpa e eficiente.


Compartimento do Operador

Ergonomicamente projetado para a máxima produtividade e conforto inigualável do operador.


Sistema de Borrifo de Água

Sistema à prova de corrosão e componentes de vida útil longa, proporcionando uma operação confiável.


Visibilidade

O CB534D XW oferece uma boa visibilidade para um controle preciso e conforto do operador.


Confiabilidade e Facilidade de Manutenção

O CB534D XW continua a proporcionar confiabilidade e facilidade de manutenção excepcionais que você sempre esperou da Caterpillar.


CB534D XW Equipamento Opcional

Sistema Vibratório Versa Vibe

Sistema Vibratório de Frequência Dupla e Amplitude Dupla

Engate de deslocamento (opcional)

Tapetes de Distribuição de Água

Tapetes de Cacau

Kit de Proteção contra Congelamento do Sistema de Borrifo de Água

Coberturas do Tambor

Luzes de Descarga de Alta Intensidade

Farol de Advertência

Espelhos Externos

Bicos de Borrifo de Água de Latão