CB14B - Tambores de 900 mm (35")

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O CB14B é um rolete para serviços públicos de 1,5 ton com tambores vibratórios em tandem de 900 mm (35").

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 3274.0 lb 1485.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Frontal 1631.0 lb 740.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Traseiro 1642.0 lb 745.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação Padrão 35.0 pol 900.0 mm Less
Folga do Meio-Fio 16.0 pol 400.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 9.0 pol 220.0 mm Less
Carga Linear Estática 46.9 lb/pol 8.2 kg/cm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 6.0 mph 9.0 km/h Less

Motor

Potência Bruta 22.5 HP 16.8 kW Less
Modelo do Motor Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Dimensões

Comprimento Total 77.0 pol 1950.0 mm Less
Largura Total 39.0 pol 1000.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 22.0 pol 560.0 mm Less
Largura do Tambor 35.0 pol 900.0 mm Less
Altura Máxima da Máquina 100.0 pol 2545.0 mm Less

Sistema Vibratório

Frequência 4200.0 vpm 70.0 Hz Less
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 3400.0 lb 15.0 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.018 pol 0.46 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 6.1 EUA 23.0 l Less
Capacidade do Tanque de Água (Borrifo) 26.4 EUA 100.0 l Less

Conforto e Controle

Os operadores apreciam o conforto adicional, e as empreiteiras de pavimentação também percebem cada vez mais a sua importância. Operadores confortáveis ficam dispostos e alertas durante seus turnos, proporcionando benefícios de segurança e produtividade.


Trem de Força Suave e Eficiente

O CB14B fornece muita potência para manter o rolete produtivo, mesmo em encostas íngremes. O motor é silencioso, em parte graças ao eixo-comando de válvulas no cabeçote acionado por correia e baixa turbulência. O amplo sistema de arrefecimento oferece desempenho eficiente em temperatura ambiente alta e normal.


Capacidade de Manobra e Transporte

O tamanho do CB14B ajuda a ir onde outros roletes não podem. A folga lateral mínima do CB14B permite excelente capacidade de manobra próxima a meios-fios e obstáculos, enquanto o baixo centro de gravidade oferece estabilidade ao operar em áreas abertas ou locais estreitos.


Correspondência Perfeita

O CB14B foi projetado e construído para oferecer opções que correspondam precisamente às suas aplicações. A frequência e a amplitude de vibração são otimizadas para fornecer uma superfície lisa em diversas condições de local de trabalho.


Cobertura Consistente de Borrifo de Água

Impedir a coleta de asfalto é crucial para manter uma superfície limpa no local. O sistema de borrifo de água no Rolete para Serviços Públicos CB14B inclui muitas características que garantem a qualidade.


Facilidade de Manutenção

A produtividade não é notada apenas enquanto o rolete está em movimento. As eficiências de manutenção e serviço também impactam em sua lucratividade.


CB14B - Tambores de 900 mm (35") Equipamento Opcional

Estrutura ROPS Dobrável

Estrutura ROPS Fixa

Assento com Suspensão

Barra de Levantamento

Farol de Advertência

Luzes de Trabalho