< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Cat® CB44B é um rolete de 8 toneladas com tambores vibratórios em tandem de 1.500 mm (59 pol).

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 18300.0 lb 8300.0 kg Less
Peso Operacional no Tambor Traseiro com ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso Operacional no Tambor Frontal com ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso Operacional com cabine 18630.0 lb 8450.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Frontal 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Traseiro 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso Operacional com ROPS/FOPS 18300.0 lb 8300.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação Padrão 59.0 pol 1500.0 mm Less
Folga do Meio-Fio 35.0 pol 898.0 mm Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 14.6 pés 4478.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 9.0 pol 226.0 mm Less
Largura Máxima de Compactação 65.0 pol 1670.0 mm Less
Carga Linear Estática 158.0 lb/pol 28.2 kg/cm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potência Bruta 111.6 HP 82.1 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Modelo do Motor Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT Less

Dimensões

Comprimento Total 177.0 pol 4565.0 mm Less
Distância Entre Eixos 130.0 pol 3300.0 mm Less
Altura com ROPS/FOPS 117.0 pol 2980.0 mm Less
Largura de Compactação 59.0 pol 1500.0 mm Less
Largura Total 65.0 pol 1670.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 43.0 pol 1108.0 mm Less
Largura do Tambor 59.0 pol 1500.0 mm Less

Sistema Vibratório

Largura do Tambor 59.0 pol 1500.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 44.0 pol 1108.0 mm Less
Frequência 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Seleção de Vibração Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Less
Comando de Peso Excêntrico Direção hidráulica, de reversão automática Direção hidráulica, de reversão automática Less
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 17310.0 lb 77.0 kN Less
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 6744.0 lb 30.0 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.026 pol 0.65 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.01 pol 0.25 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 55.0 EUA 208.0 l Less
Capacidade do Tanque de Água (Borrifo) 196.0 EUA 742.0 l Less

Visibilidade e Controle Excepcionais

Os Roletes Vibratórios em Tandem Série B oferecem linhas de visão desobstruídas com posicionamento de assento padrão de 180° para excelente visibilidade. Além disso, a iluminação na extremidade e na superfície do tambor proporciona melhor iluminação para operação noturna. A inovadora tecnologia de direção do volante elimina o console frontal que é comumente encontrado em outras máquinas para controle preciso da máquina.


Opções do Sistema Vibratório

Os Roletes Vibratórios em Tandem da Cat atingem rapidamente as densidades desejadas graças às suas seleções versáteis de frequência e amplitude. Esses potentes roletes também oferecem sutileza quando necessário, devido ao recurso vibratório apenas do tambor frontal ou traseiro flexível. As opções incluem frequência/amplitude dupla e cinco sistemas de amplitude.


Controle de Compactação Cat®

O Controle de Compactação Cat opcional ajuda os empreiteiros a aumentarem a eficiência e produtividade ao mesmo tempo em que registra dados para documentação de controle de qualidade e planejamento futuro.


Trem de Força Operacional Suave

Os roletes em tandem Série B são acionados por motores Cat® com a Tecnologia ACERT™. O motor inclui uma variedade de recursos que ajudam a reduzir a queima de combustível, incluindo modo Econômico, sem deixar de fornecer a potência necessária em locais de trabalho desafiadores. Componentes difíceis ajudam a prolongar a vida útil do compactador.


CB44B Equipamento Opcional

Sistema Vibratório de 5 Amplitudes

Controle de Compactação Cat®

Cortador de Bordas

Cabine com ROPS/FOPS

Engate de Deslocamento

Tapetes de Distribuição de Água

Tapetes de Cacau

Kit de Proteção contra Congelamento do Borrifo de Água

Luzes de Descarga de Alta Intensidade

Farol de Advertência

Espelhos Externos

Óleo Biodegradável

Product Link

Conjunto de Iluminação da Extremidade do Tambor

Sistema de Arrefecimento em Alta Temperatura Ambiente

Assento com Suspensão a Ar com Calor