< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Cat® CB54B é um rolete de 10 toneladas com tambores vibratórios em tandem de 1.700 mm (67 pol). Ele se destaca em uma variedade de projetos de mistura de asfalto, assim como outros materiais granulares.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 21055.0 lb 9550.0 kg Less
Peso Operacional no Tambor Traseiro com ROPS/FOPS 10560.0 lb 4790.0 kg Less
Peso Operacional no Tambor Frontal com ROPS/FOPS 10494.0 lb 4760.0 kg Less
Peso Operacional com cabine 21440.0 lb 9725.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Frontal 10560.0 lb 4790.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Traseiro 10494.0 lb 4760.0 kg Less
Peso Operacional com ROPS/FOPS 21055.0 lb 9550.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação Padrão 67.0 pol 1700.0 mm Less
Folga do Meio-Fio 37.0 pol 934.0 mm Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 14.3 pés 4378.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 10.0 pol 268.0 mm Less
Largura Máxima de Compactação 73.0 pol 1870.0 mm Less
Carga Linear Estática 164.0 lb/pol 29.2 kg/cm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potência Bruta 131.2 HP 96.5 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Modelo do Motor Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT Less

Dimensões

Comprimento Total 177.0 pol 4565.0 mm Less
Distância Entre Eixos 130.0 pol 3300.0 mm Less
Altura com ROPS/FOPS 117.0 pol 2982.0 mm Less
Largura de Compactação 67.0 pol 1700.0 mm Less
Largura Total 74.0 pol 1872.0 mm Less
Largura do Tambor 67.0 pol 1700.0 mm Less

Sistema Vibratório

Largura do Tambor 67.0 pol 1700.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 47.0 pol 1198.0 mm Less
Frequência 2700.0 vpm 45.0 Hz Less
Seleção de Vibração Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos Less
Comando de Peso Excêntrico Direção hidráulica, de reversão automática Direção hidráulica, de reversão automática Less
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 24055.0 lb 107.0 kN Less
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 6407.0 lb 34.6 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.042 pol 1.06 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.013 pol 0.33 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 55.0 EUA 208.0 l Less
Capacidade do Tanque de Água (Borrifo) 221.0 EUA 837.0 l Less

Visibilidade e Controle Excepcionais

Os Roletes Vibratórios em Tandem Série B oferecem linhas de visão desobstruídas com posicionamento de assento padrão de 180° para excelente visibilidade em todos os ângulos. Além disso, a iluminação na extremidade e na superfície do tambor proporciona melhor iluminação para operação noturna. A inovadora tecnologia de direção do volante elimina o console frontal que é comumente encontrado em outras máquinas para controle preciso da máquina.


Opções do Sistema Vibratório

Os Roletes Vibratórios em Tandem da Cat atingem rapidamente as densidades desejadas graças às suas seleções versáteis de frequência e amplitude. Esses potentes roletes também oferecem sutileza quando necessário, devido ao recurso vibratório apenas do tambor frontal ou traseiro flexível. As opções incluem frequência/amplitude duplas, Versa Vibe™ e cinco sistemas de amplitude.


Controle de Compactação Cat®

O Controle de Compactação Cat opcional ajuda os empreiteiros a aumentarem a eficiência e produtividade ao mesmo tempo em que registra dados para documentação de controle de qualidade e planejamento futuro.


Trem de Força Operacional Suave

Os roletes em tandem Série B são acionados por motores Cat® com a Tecnologia ACERT™. O motor inclui uma variedade de recursos que ajudam a reduzir a queima de combustível, incluindo modo Econômico, sem deixar de fornecer a potência necessária em locais de trabalho desafiadores. Componentes difíceis ajudam a prolongar a vida útil do compactador.


CB54B Equipamento Opcional

Sistema Vibratório de 5 Amplitudes

Sistema Vibratório Versa Vibe™

Controle de Compactação Cat®

Cortador de Bordas

Cabine com ROPS/FOPS

Engate de Deslocamento

Tapetes de Distribuição de Água

Tapetes de Cacau

Kit de Proteção contra Congelamento do Borrifo de Água

Luzes de Descarga de Alta Intensidade

Farol de Advertência

Espelhos Externos

Óleo Biodegradável

Product Link

Conjunto de Iluminação da Extremidade do Tambor

Sistema de Arrefecimento em Alta Temperatura Ambiente

Assento com Suspensão a Ar com Calor