< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O CB22B é uma máquina de 2,5 toneladas métricas com tambores de 1.000 mm (39 pol).

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 5629.0 lb 2553.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Frontal 2669.0 lb 1211.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Traseiro 2960.0 lb 1342.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação Padrão 39.0 pol 1000.0 mm Less
Folga do Meio-Fio 20.0 pol 500.0 mm Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 8.75 pés 2670.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 11.0 pol 285.0 mm Less
Carga Linear Estática 72.0 lb/pol 12.8 kg/cm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potência Bruta 32.7 HP 24.4 kW Less
Modelo do Motor C1.5 C1.5 Less

Dimensões

Comprimento Total 101.0 pol 2575.0 mm Less
Distância entre Eixos 71.0 pol 1800.0 mm Less
Largura Total 44.0 pol 1112.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 28.0 pol 720.0 mm Less
Largura do Tambor 39.0 pol 1000.0 mm Less
Altura Máxima da Máquina 102.0 pol 2595.0 mm Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga por Tambor - Máxima 6475.0 lb 28.8 kN Less
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 2878.0 lb 12.8 kN Less
Frequência 63/55/42 Hz (3.780/3.300/2.520 vpm) 63/55/42 Hz (3.780/3.300/2.520 vpm) Less
Amplitude Nominal - Alta 0.021 pol 0.525 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 17.0 gal 63.5 l Less
Capacidade do Tanque de Água (Borrifo) 62.0 gal 235.0 l Less

Operação Simples

O ambiente de operação melhora o conforto e a visibilidade. O projeto do chassi estreito e o capô do motor moldado proporcionam boa visibilidade das bordas do tambor e da frente da máquina. O painel de controle intuitivo utiliza um visor LCD com iluminação de fundo e interruptores vedados com luzes LED brilhantes para fácil reconhecimento em uma variedade de condições operacionais.


Desempenho de Compactação Eficiente

O sistema vibratório está equipado com uma variedade de frequências e amplitude única que fornecem níveis de ruído mais baixos e versatilidade no canteiro de obras. Um recurso de desvio do tambor de 50 mm (2 pol) melhora o controle perto de meios-fios e obstáculos, enquanto oferece mais cobertura.


Sistema de Borrifo de Água Best_in_class

Maior cobertura e acesso mais fácil: Isso resume o sistema de borrifo de água no Compactadores Utilitários Cat. O resultado é menos coleta de material e aumento do tempo de atividade para sua equipe.


Potência Otimizada

O motores Cat são a força dos Compactadores Cat. A potência do motor otimizada proporciona a força que você precisa em qualquer nível de projeto.


Projetado para Locação

Estes novos modelos são projetados especificamente para o mercado de locação. O painel de controle intuitivo e a espaçosa plataforma oferecem conforto para se adequar a uma variedade de operadores. Componentes duráveis e motores altamente eficientes no uso do combustível aumentam o tempo de atividade e reduzem os custos de operação durante a vida útil, enquanto o recurso Product Link permite monitoramento mais frequente para manter os proprietários informados sobre localização da máquina e necessidades de serviço.


CB22B Equipamento Opcional

Sistema Anticongelante

Lastro

Chave Geral da Bateria

Óleo bio-hidráulico

Capota dobrável

Capota fixa

Alavancas de Propulsão Duplas

Assento Sem Suspensão

Product Link

Estrutura ROPS Fixa

Estrutura ROPS Dobrável

Assento c/ Interruptor de Presença do Operador

Assento Deslizante

Controle de Tração