< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O CB36B é uma máquina de 4,5 toneladas métricas com tambores de 1.400 mm (55 pol).

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 8385.0 lb 3803.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Frontal 4089.0 lb 1855.0 kg Less
Peso Máximo no Tambor Traseiro 4296.0 lb 1948.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação Padrão 55.0 pol 1400.0 mm Less
Folga do Meio-Fio 20.0 pol 520.0 mm Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 9.5 pés 2897.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 11.0 pol 284.0 mm Less
Carga Linear Estática 76.0 lb/pol 13.6 kg/cm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 8.0 mph 13.0 km/h Less

Motor

Potência Bruta 49.1 HP 36.6 kW Less
Modelo do Motor C2.2 C2.2 Less

Dimensões

Comprimento Total 113.0 pol 2859.0 mm Less
Distância entre Eixos 81.0 pol 2050.0 mm Less
Largura Total 59.0 pol 1500.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 32.0 pol 800.0 mm Less
Largura do Tambor 55.0 pol 1400.0 mm Less
Altura Máxima da Máquina 109.0 pol 2765.0 mm Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga por Tambor - Máxima 7531.0 lb 33.5 kN Less
Força Centrífuga por Tambor - Mínima 5733.0 lb 25.5 kN Less
Frequência 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm) 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm) Less
Amplitude Nominal - Alta 0.02 pol 0.5 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 24.0 gal 90.7 l Less
Capacidade do Tanque de Água (Borrifo) 81.0 gal 308.0 l Less

Operação Simples

O ambiente de operação melhora o conforto e a visibilidade. O projeto do chassi estreito e o capô do motor moldado proporcionam boa visibilidade das bordas do tambor e da frente da máquina. O painel de controle intuitivo utiliza um visor LCD com iluminação de fundo e interruptores vedados com luzes LED brilhantes para fácil reconhecimento em uma variedade de condições operacionais.


Desempenho de Compactação Eficiente

O sistema vibratório está equipado com uma variedade de frequências e amplitude única que fornecem níveis de ruído mais baixos e versatilidade no canteiro de obras. Um recurso de desvio do tambor de 50 mm (2 pol) melhora o controle perto de meios-fios e obstáculos, enquanto oferece mais cobertura.


Sistema de Borrifo de Água Best_in_class

Maior cobertura e acesso mais fácil: Isso resume o sistema de borrifo de água no Compactadores Utilitários Cat. O resultado é menos coleta de material e aumento do tempo de atividade para sua equipe.


Potência Otimizada

O motores Cat são a força dos Compactadores Cat. A potência do motor otimizada proporciona a força que você precisa em qualquer nível de projeto.


Projetado para Locação

Estes novos modelos são projetados especificamente para o mercado de locação. O painel de controle intuitivo e a espaçosa plataforma oferecem conforto para se adequar a uma variedade de operadores. Componentes duráveis e motores altamente eficientes no uso do combustível aumentam o tempo de atividade e reduzem os custos de operação durante a vida útil, enquanto o recurso Product Link permite monitoramento mais frequente para manter os proprietários informados sobre localização da máquina e necessidades de serviço.


CB36B Equipamento Opcional

Sistema Anticongelante

Lastro

Chave Geral da Bateria

Óleo bio-hidráulico

Capota dobrável

Capota fixa

Alavancas de Propulsão Duplas

Assento Sem Suspensão

Product Link

Estrutura ROPS Fixa

Estrutura ROPS Dobrável

Assento c/ Interruptor de Presença do Operador

Assento Deslizante

Controle de Tração