< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O CS423E conta com o durável trem de força Cat®, sistemas hidráulicos e vibratórios testados em campo e o maior e mais dedicado sistema de suporte de revendedores do mundo, para garantir a máxima utilização.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com Cabine 15212.0 lb 6900.0 kg Less
Peso Operacional com ROPS/FOPS 14875.0 lb 6745.0 kg Less
Peso no Tambor com Cabine 7943.0 lb 3603.0 kg Less
Peso no Tambor com ROPS/FOPS 7515.0 lb 3410.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação 66.0 pol 1676.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 15.9 pol 403.0 mm Less
Carga Linear Estática, com Cabine 120.0 lb/pol 20.9 kg/cm Less
Carga Linear Estática (com ROPS/FOPS) 114.0 lb/pol 20.3 kg/cm Less
Velocidade de Deslocamento - Máxima 7.1 mph 11.5 km/h Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 10.0 pés 3.05 m Less

Motor

Potência Bruta 83.0 HP 62.0 kW Less
Modelo do Motor Cat 3054C Cat 3054C Less

Dimensões

Diâmetro do Tambor 48.0 pol 1225.0 mm Less
Largura do Tambor 66.0 pol 1676.0 mm Less
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 9.58 pés 2.93 m Less
Comprimento Total 16.25 pés 4.96 m Less
Largura Total 5.92 pés 1.8 m Less
Distância Entre Eixos 8.5 pés 2.6 m Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga - Máxima 30000.0 lb 134.0 kN Less
Força Centrífuga - Mínima 15000.0 lb 67.0 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.066 pol 1.67 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.033 pol 0.84 mm Less
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) Less
Frequência de Vibração - Padrão 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Pneus

Pneus 14,9 x 24, flutuação de 6 lonas 14,9 x 24, flutuação de 6 lonas Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 42.0 EUA 160.0 l Less

Sistema Vibratório

O sistema vibratório em forma de saco gera maior força de compactação e oferece vantagens que facilitam a manutenção.


Pesos Excêntricos Exclusivos

A seleção de amplitude dupla confiável e o design inovador asseguram desempenho preciso.


Motor Diesel Cat® Série 3054C

O motor de quatro cilindros de alta tecnologia oferece excepcional durabilidade, desempenho, confiabilidade e economia de operação. Um sistema de combustível de injeção direta, sem necessidade de ajustes, injeta uma quantidade individualmente dosada de combustível em alta pressão para proporcionar rendimento máximo. Um grande arrefecedor de óleo do motor reduz a deterioração do óleo e o polimento de componentes internos, permitindo intervalos de troca de óleo do motor a cada 500 horas. O motor atende às normas de controle de emissões do Estágio II da União Europeia e do Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA no mundo todo.


Sistema de Propulsão com Bomba Dupla

O sistema propulsor com duas bombas oferece grande força de tração e alto grau de nivelamento proporcionando uma excelente produtividade e controle da máquina em ambientes difíceis.


Nivelamento e Controle da Máquina

O exclusivo sistema de propulsão com duas bombas proporciona desempenho e controle da máquina superiores e comprovados e oferece excelente capacidade de nivelamento em aclives.


Projeto de Capô Inclinado

O projeto de capô de fibra de vidro inclinado facilita o acesso para manutenção e proporciona excepcional visibilidade para o operador.


Compartimento do Operador

Projetado de forma ergonômica para a máxima produtividade do operador enquanto oferece excelente visibilidade e conforto incomparável.


Plataforma Aberta com Capota ROPS/FOPS

A plataforma é equipada com capota ROPS/FOPS, é contornada com corrimãos e conta com descansos de pé para apoio e segurança ao executar serviços em terrenos em declive.


Confiabilidade e Facilidade de Manutenção

Os Compactadores de Solo Série 400E proporcionam uma excepcional confiabilidade e uma grande facilidade de manutenção que você espera da Caterpillar.


CS423E Equipamento Opcional

Cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (ROPS/FOPS)

Quebra-Sol para Cabine com ROPS/FOPS

Medidor Vibratório

Escrêiperes com Tambor de Poliuretano

Escrêiper Traseiro de Aço com Tambor Liso

Ar-condicionado

Retrovisores Internos da Cabine

Frequência Variável

Kit de Revestimento do Tipo Padfoot

Cilindro de Levantamento Hidráulico da Plataforma do Operador

Tela de Proteção Contra o Sol da Janela Traseira para, Enrolável, para Cabines com ROPS/FOPS

Farol Giratório na Cor Laranja