< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O compactador de solo vibratório CP44 conta com o durável trem de força Cat®, sistemas hidráulicos e vibratórios testados em campo e o maior e mais dedicado sistema de suporte de revendedores do mundo.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com Cabine 16832.0 lb 7635.0 kg Less
Peso Operacional com ROPS/FOPS 16083.0 lb 7295.0 kg Less
Peso no Tambor com Cabine 9502.0 lb 4310.0 kg Less
Peso no Tambor com ROPS/FOPS 8289.0 lb 3760.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação 66.0 pol 1676.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 16.2 pol 411.0 mm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 7.6 mph 12.3 km/h Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 10.08 pés 3.08 m Less

Motor

Potência Bruta 100.0 HP 75.0 kW Less
Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Dimensões

Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 48.0 pol 1225.0 mm Less
Largura do Tambor 66.0 pol 1676.0 mm Less
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 9.75 pés 2.97 m Less
Altura da Lâmina Opcional 22.6 pol 574.0 mm Less
Comprimento Total 16.67 pés 5.08 m Less
Comprimento Geral com Lâmina Opcional 17.83 pés 5.44 m Less
Largura Total 5.92 pés 1.8 m Less
Largura Total com Lâmina Opcional 6.92 pés 2.12 m Less
Distância Entre Eixos 8.5 pés 2.6 m Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga - Máxima 30000.0 lb 134.0 kN Less
Força Centrífuga - Mínima 15000.0 lb 67.0 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.063 pol 1.59 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.032 pol 0.8 mm Less
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) Less
Frequência de Vibração - Padrão 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Pneus

Pneus 14,9 x 24, tração de 8 lonas 14,9 x 24, tração de 8 lonas Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 47.5 EUA 180.0 l Less

Sistema Vibratório

O sistema vibratório em forma de saco gera maior força de compactação e oferece vantagens que facilitam a manutenção.


Pesos Excêntricos Patenteados

A seleção confiável da amplitude dupla e o projeto inovador dos pesos excêntricos patenteados asseguram um desempenho mais preciso.


Motor Cat® C4.4 com Tecnologia ACERT™

Esse motor de alta tecnologia de quatro cilindros proporciona excelente durabilidade, desempenho, confiabilidade e economia de operação, gerando menos emissões. O motor C4.4 é certificado para atender aos padrões de controle de emissões do Estágio IIIa da União Europeia e de Tier 3 do EPA dos EUA.


Sistema de Propulsão com Bomba Dupla

O sistema propulsor com duas bombas oferece grande força de tração e alto grau de nivelamento, proporcionando uma excelente produtividade e controle da máquina em ambientes difíceis.


Tambor do Tipo "Padfoot"

O tambor do tipo Padfoot garante o bom desempenho do CP44 em materiais coesivos e semicoesivos. O tambor conta com 108 pás, cada uma com altura de 90 mm (3,5 pol), dispostas em um padrão em V. Os escrêiperes de aço do tambor removem com eficiência o excesso de material que se prende ao tambor.


Nivelamento e Controle da Máquina

O exclusivo sistema de propulsão com duas bombas proporciona desempenho e controle da máquina superiores e comprovados e oferece excelente capacidade de nivelamento em aclives.


Projeto de Capô Inclinado

O projeto de capô de fibra de vidro inclinado facilita o acesso para manutenção e proporciona excepcional visibilidade para o operador.


Plataforma Aberta com Capota ROPS/FOPS

A plataforma do CP44 é equipada com capota ROPS/FOPS, é contornada com corrimãos e conta com descansos de pé para apoio e segurança ao executar serviços em terrenos em declive.


Compartimento do Operador

O compartimento do operador é ergonomicamente projetado para aumentar a produtividade do operador e oferecer excelente visibilidade e incomparável conforto.


Cabine ROPS/FOPS (Opcional)

A Cabine ROPS/FOPS é espaçosa e confortável com janelas grandes e excelente visibilidade. O potente ar-condicionado proporciona grande conforto. A excelente ergonomia e o baixo nível de ruído mantêm o operador alerta e em controle da máquina.


Lâmina de Nivelamento (Opcional)

A opção de Lâmina de Nivelamento aumenta a versatilidade e a utilização da máquina, além de aumentar bastante a produtividade.


Facilidade de Manutenção

O Compactador de Solo CP44 oferece a excepcional confiabilidade e a grande facilidade de manutenção que você sempre espera da Caterpillar.


CP44 Equipamento Opcional

Cabine com ROPS/FOPS

Quebra-sol

Medidor de Vibrações Por Minuto (VPM)

Escrêiperes com Tambor de Poliuretano

Escrêiper Traseiro de Aço com Tambor Liso

Retrovisores Internos da Cabine

Frequência de Vibração Variável

Cilindro de Levantamento da Plataforma do Operador

Tela de Proteção Contra o Sol, Enrolável, para Cabines ROPS/FOPS

Farol Giratório na Cor Laranja

Lâmina de Nivelamento

Assento Giratório

Enchimento com Bio-óleo de Fábrica

Product Link