CS533E XT

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Compactadores de Solo CS533E XT oferecem alto desempenho de compactação, velocidade e nivelamento para maximizar a produtividade e proporcionam confiabilidade e durabilidade excepcionais.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com Cabine 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Peso Operacional com ROPS/FOPS 26456.0 lb 12000.0 kg Less
Peso no Tambor com Cabine 15499.0 lb 7030.0 kg Less
Peso no Tambor com ROPS/FOPS 15080.0 lb 6840.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação 84.0 pol 2134.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 21.4 pol 543.0 mm Less
Carga Linear Estática, com Cabine 184.5 lb/pol 32.9 kg/cm Less
Carga Linear Estática (com ROPS/FOPS) 179.5 lb/pol 32.0 kg/cm Less
Velocidade de Deslocamento - Máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 12.08 pés 3.68 m Less

Motor

Potência Bruta 130.0 HP 97.0 kW Less
Modelo do Motor Cat 3054C Cat 3054C Less

Dimensões

Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1534.0 mm Less
Largura do Tambor 84.0 pol 2134.0 mm Less
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.08 pés 3.07 m Less
Comprimento Total 18.08 pés 5.51 m Less
Largura Total 7.7 pés 2.36 m Less
Distância Entre Eixos 9.5 pés 2.9 m Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga - Máxima 52600.0 lb 234.0 kN Less
Força Centrífuga - Mínima 30000.0 lb 133.0 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.071 pol 1.8 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.033 pol 0.85 mm Less
Frequência de Vibração - Padrão 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) Less

Pneus

Pneus 23,1 x 26, flutuação de 8 lonas 23,1 x 26, flutuação de 8 lonas Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 53.0 EUA 200.0 l Less

Motor

O motor diesel eletrônico turboalimentado Cat® 3054C fornece 97 kW (130 HP) e foi fabricado para oferecer desempenho e confiabilidade sem afetar a economia de combustível.


Sistema Vibratório

O sistema vibratório em forma de saco gera maior força de compactação e oferece vantagens que facilitam a manutenção.


Pesos Excêntricos Patenteados

Os pesos excêntricos patenteados do CS533E XT oferecem uma seleção de amplitude dupla confiável, e um projeto inovador garante o desempenho preciso.


Sistema de Propulsão com Bomba Dupla

O sistema propulsor com duas bombas oferece grande força de tração e nivelamento, proporcionando uma produtividade excepcional em aplicações severas.


Compartimento do Operador

O compartimento do operador é ergonomicamente projetado para aumentar a produtividade do operador e oferecer excelente visibilidade e incomparável conforto.


Nivelamento e Controle da Máquina

O exclusivo sistema de propulsão com duas bombas proporciona desempenho e controle da máquina superiores e comprovados e oferece excelente capacidade de nivelamento em aclives.


Visibilidade

O projeto de capô de fibra de vidro inclinado facilita o acesso para manutenção e proporciona excepcional visibilidade para o operador.


Kit de Revestimento do Tipo Padfoot

O kit de revestimento opcional do tipo "padfoot" faz do CS533E XT uma máquina extremamente adaptável ao compactar materiais semicoesos e coesos.


Plataforma Aberta com Capota ROPS/FOPS

A plataforma do CS533E XT é equipada com capota ROPS/FOPS, é contornada com corrimãos e conta com descansos de pé angulados para apoio e segurança ao executar serviços em terrenos em declive.


Facilidade de Manutenção

O Compactador de Solo CS533E XT oferece a excepcional confiabilidade e a grande facilidade de manutenção que você sempre espera da Caterpillar.