< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Compactador de Solo CP533E oferece alto desempenho de compactação, velocidade e nivelamento para maximizar a produtividade e proporcionar confiabilidade e durabilidade excepcionais.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com Cabina 25750.0 lb 11680.0 kg Less
Peso de Operação com ROPS/FOPS 24956.0 lb 11320.0 kg Less
Peso no Tambor com Cabina 13889.0 lb 6300.0 kg Less
Peso no Tambor com ROPS/FOPS 13757.0 lb 6240.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação 84.0 pol 2134.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 21.4 pol 543.0 mm Less
Velocidade de Deslocamento - Máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 12.08 pés 3.68 m Less

Motor

Potência Bruta 130.0 HP 97.0 kW Less
Modelo do Motor Cat 3054C Cat 3054C Less

Dimensões

Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 58.9 pol 1495.0 mm Less
Largura do Tambor 84.0 pol 2134.0 mm Less
Altura com ROPS/FOPS ou Cabina 10.08 pés 3.07 m Less
Comprimento Total 18.08 pés 5.51 m Less
Largura Total 7.5 pés 2.29 m Less
Distância entre Eixos 9.5 pés 2.9 m Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga - Máxima 60000.0 lb 266.0 kN Less
Força Centrífuga - Mínima. 30000.0 lb 133.0 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.071 pol 1.8 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.033 pol 0.85 mm Less
Frequência de Vibração - Padrão 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) Less

Pneus

Pneus 23,1 x 26, tração de 8 lonas 23,1 x 26, tração de 8 lonas Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 53.0 gal 200.0 L Less

Motor Diesel Turboalimentado Cat® 3054C

O Cat® 3054C é um motor de quatro cilindros de alta tecnologia, que oferece durabilidade, desempenho, confiabilidade e economia de operação excepcionais.


Sistema Vibratório

O sistema vibratório em forma de saco gera maior força de compactação e oferece vantagens que facilitam a manutenção.


Pesos Excêntricos Patenteados

Os pesos excêntricos patenteados do CP533E oferecem uma seleção de amplitude dupla confiável, e um projeto inovador garante o desempenho preciso.


Sistema Propulsor com Duas Bombas

O sistema propulsor com duas bombas oferece grande força de tração e nivelamento, proporcionando uma produtividade excepcional em aplicações severas.


Compartimento do Operador

O compartimento do operador é ergonomicamente projetado para aumentar a produtividade do operador e oferecer excelente visibilidade e incomparável conforto.


Nivelamento e Controle da Máquina

O exclusivo sistema de propulsão com duas bombas proporciona desempenho e controle da máquina superiores e comprovados e oferece excelente capacidade de nivelamento em aclives.


Visibilidade

O projeto de capô de fibra de vidro inclinado facilita o acesso para manutenção e proporciona excepcional visibilidade para o operador.


Plataforma Aberta com Capota ROPS/FOPS

A plataforma do CP533E é equipada com capota ROPS/FOPS, é contornada com corrimãos e conta com descansos de pé angulados para apoio e segurança ao executar serviços em terrenos em declive.


Tambor e Escrêiperes do Tipo "Padfoot"

O tambor do tipo "padfoot" proporciona um desempenho superior ao compactar materiais semi-coesivos ou coesivos.


Facilidade de Manutenção

O Compactador de Solo CP533E oferece a excepcional confiabilidade e a grande facilidade de manutenção que você sempre espera da Caterpillar.


CP533E Equipamento Opcional

Cabine com ROPS/FOPS

Quebra-sol

Medidor de Frequência de Vibração

Ar-condicionado

Retrovisores Internos da Cabine

Cilindro de Levantamento da Plataforma do Operador

Tela de Proteção contra o Sol Enrolável

Farol Giratório