< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Compactador de Solo Vibratório CP68B combina produtividade de classe mundial com excelente conforto do operador ao mesmo tempo em que continua o legado de durabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção que os empreiteiros no mundo todo esperam de máquinas da Cat®.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com Cabine 32370.0 lb 14685.0 kg Less
Peso no Tambor com Cabine 20387.0 lb 9250.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação 84.0 pol 2134.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 17.5 pol 445.0 mm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 7.0 mph 11.4 km/h Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 12.08 pés 3.68 m Less

Motor

Potência Bruta 157.0 HP 117.0 kW Less
Modelo do Motor Cat C4.4 com ACERT Cat C4.4 com ACERT Less

Dimensões

Diâmetro do Tambor 51.0 pol 1295.0 mm Less
Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 61.0 pol 1549.0 mm Less
Largura do Tambor 84.0 pol 2134.0 mm Less
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.25 pés 3.11 m Less
Altura da Lâmina Opcional 27.1 pol 688.0 mm Less
Comprimento Total 19.83 pés 6.05 m Less
Comprimento Geral com Lâmina Opcional 21.5 pés 6.55 m Less
Largura Total 7.67 pés 2.33 m Less
Largura Total com Lâmina Opcional 8.25 pés 2.5 m Less
Distância Entre Eixos 9.58 pés 2.9 m Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga - Máxima 67600.0 lb 301.0 kN Less
Força Centrífuga - Mínima 31670.0 lb 141.0 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.083 pol 2.1 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 0.98 mm Less
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) Less
Frequência de Vibração - Padrão 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm) Less

Pneus

Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 64.0 EUA 242.0 l Less

Melhor Sistema Vibratório

Um projeto de garfo do tambor otimizado, mais amplitude e o comprovado sistema vibratório Cat® em forma de saco proporciona maior força de compactação.


Trem de Força Confiável

Equipado com um potente motor Cat e o comprovado sistema de propulsão de bomba dupla Cat, Os Compactadores de Solo Vibratórios Série B têm potência e tração para proporcionar um desempenho excepcional, mesmo em condições de trabalho desafiadoras.


Compartimento Confortável do Operador

O compartimento do operador nos compactadores de solo vibratórios Série B tem sido aprimorado para oferecer maior conforto e conveniência para o operador.


Opção de Controle de Compactação Cat

O Controle de Compactação Cat é uma solução de medida de compactação que aprimora a qualidade e a eficiência, oferecendo informações que permitem que o operador determine quando a compactação atende às especificações, eliminando dúvidas, reduzindo o risco de retrabalho e permitindo que o operador mude rapidamente para o próximo trabalho. O Controle de Compactação Cat é integrado de fábrica com a máquina, oferecendo mais proteção para os componentes. Em máquinas do tipo padfoot, o sistema utiliza Potência de Comando da Máquina (MDP) para a medição, uma exclusiva tecnologia Cat que fornece desempenho mais consistente em solos coesos que as tecnologias baseadas em acelerômetro.


Fácil Manutenção

O acesso de manutenção é simples e conveniente para os compactadores de solo vibratórios Série B. Toda a manutenção rotineira é conduzida no lado direito da máquina. O capô inteiriço durável se inclina para frente para permitir acesso rápido e fácil ao motor e ao sistema de arrefecimento.


CP68B Equipamento Opcional

Lâmina de Nivelamento

Controle de Compactação Cat, Potência de Comando da Máquina (MDP)

Mapeamento de GNSS para Controle de Compactação Cat, SBAS ou RTK

Assento do Operador para a Cabine Deluxe

Product Link

Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena

Protetor da Transmissão

Farol Giratório

Enchimento com Bio-óleo de Fábrica

Retrovisores Adicionais

Homologação de Estrada Italiana (IRH, Italian Road Homologation)