< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Compactador de Solo Vibratório CS74B combina produtividade de classe mundial com excelente conforto do operador ao mesmo tempo em que continua o legado de durabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção que os empreiteiros no mundo todo esperam de máquinas da Cat®.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com Cabine 35264.0 lb 16000.0 kg Less
Peso no Tambor com Cabine 23410.0 lb 10620.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Compactação 84.0 pol 2134.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 17.2 pol 437.0 mm Less
Carga Linear Estática, com Cabine 278.7 lb/pol 49.7 kg/cm Less
Velocidade de Percurso - Máxima 7.0 mph 11.4 km/h Less
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor 12.08 pés 3.68 m Less

Motor

Potência Bruta 173.7 HP 129.5 kW Less
Modelo do Motor Cat C4.4 com ACERT Cat C4.4 com ACERT Less

Dimensões

Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1534.0 mm Less
Largura do Tambor 84.0 pol 2134.0 mm Less
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 10.25 pés 3.11 m Less
Altura da Lâmina Opcional 27.1 pol 688.0 mm Less
Comprimento Total 19.83 pés 6.05 m Less
Comprimento Geral com Lâmina Opcional 21.5 pés 6.55 m Less
Largura Total 7.67 pés 2.33 m Less
Largura Total com Lâmina Opcional 8.25 pés 2.5 m Less
Distância entre Eixos 9.58 pés 2.9 m Less

Sistema Vibratório

Força Centrífuga - Máxima 74600.0 lb 332.0 kN Less
Força Centrífuga - Mínima 37300.0 lb 166.0 kN Less
Amplitude Nominal - Alta 0.083 pol 2.1 mm Less
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 0.98 mm Less
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) Less
Frequência de Vibração - Padrão 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm) Less

Pneus

Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 88.0 gal 332.0 l Less

Melhor Sistema Vibratório

Um projeto de garfo do tambor otimizado, mais amplitude e o comprovado sistema vibratório Cat® em forma de saco proporciona maior força de compactação.


Trem de Força Confiável

Equipado com um potente motor Cat e o comprovado sistema de propulsão de bomba dupla Cat, Os Compactadores de Solo Vibratórios Série B têm potência e tração para proporcionar um desempenho excepcional, mesmo em condições de trabalho desafiadoras.


Compartimento Confortável do Operador

O compartimento do operador nos compactadores de solo vibratórios Série B tem sido aprimorado para oferecer maior conforto e conveniência para o operador.


Opção de Controle de Compactação Cat

O Controle de Compactação Cat é uma solução de medida de compactação que aprimora a qualidade e a eficiência, oferecendo informações que permitem que o operador determine quando a compactação atende às especificações, eliminando dúvidas, reduzindo o risco de retrabalho e permitindo que o operador mude rapidamente para o próximo trabalho. O Controle de Compactação Cat é integrado de fábrica com a máquina, oferecendo mais proteção para os componentes. Duas tecnologias de medida de compactação separadas estão disponíveis: Valor do Medidor de Compactação (CMV) ou Potência de Comando da Máquina (MDP). As máquinas com tambor liso podem ser equipadas com uma das tecnologias ou ambas na mesma máquina. Ter o CMV e a MDP em uma única máquina maximiza as capacidades de medição de compactação a uma ampla gama de aplicações e tipos de solo.


Fácil Manutenção

O acesso de manutenção é simples e conveniente para os compactadores de solo vibratórios Série B. Toda a manutenção rotineira é conduzida no lado direito da máquina. O capô inteiriço durável se inclina para frente para permitir acesso rápido e fácil ao motor e ao sistema de arrefecimento.


CS74B Equipamento Opcional

Kit de Revestimento do Tipo Padfoot

Lâmina de Nivelamento

Controle de Compactação Cat, Valor do Medidor de Compactação (CMV)

Controle de Compactação Cat, Potência de Comando da Máquina (MDP)

Controle de Compactação Cat, com as tecnologias CMV e MDP

Mapeamento de GNSS para Controle de Compactação Cat, SBAS ou RTK

Assento do Operador para a Cabine Deluxe

Product Link

Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena

Protetor da Transmissão

Escrêiper de Aço da Parte Traseira

Escrêiperes de Poliuretano Frontal e Traseiro

Farol Giratório

Enchimento com Bio-óleo de Fábrica

Retrovisores Adicionais

Homologação de Estrada Italiana (IRH, Italian Road Homologation)