< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Projetado para trabalhos exigentes. A construção durável do D9R é feita para condições de trabalho severas. Ela mantém o material em movimento com a confiabilidade e os baixos custos de operação esperados dos tratores da Caterpillar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® 3408C Cat® 3408C Less
Energia do Volante do Motor 405.0 HP 302.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.0 pol 152.0 mm Less
Cilindrada 1099.0 pol3 18.0 B Less
Potência do Motor: Potência Bruta - SAE J1995* 443.0 HP 330.0 kW Less
Potência do Motor: Potência Líquida - SAE J1349/ISO 9249 405.0 HP 302.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349/ISO 9249 405.0 HP 302.0 kW Less
Potência do Motor: EU 80/1269 405.0 HP 302.0 kW Less
Observação * Exclui todas as perdas causadas pelo ventilador. * Exclui todas as perdas causadas pelo ventilador. Less
Observação As classificações do motor se aplicam a 1.900 rpm. As classificações do motor se aplicam a 1.900 rpm. Less
Observação A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Observação Queda de potência não exigida até 2.286 m (7.500 pés) de altitude. Queda de potência não exigida até 2.286 m (7.500 pés) de altitude. Less

Pesos

Peso Operacional 107550.0 lb 48784.0 kg Less
Peso de Transporte 79705.0 lb 36154.0 kg Less
Observação Peso Operacional: Inclui arranjo de embreagem/freio, lubrificante, líquido arrefecedor, 100% de combustível, controles e fluidos hidráulicos, sapatas para serviço extremo de 610 mm (24 pol), Lâmina SU, ríper de porta-pontas simples, cabine FOPS, ROPS e operador. Peso Operacional: Inclui arranjo de embreagem/freio, lubrificante, líquido arrefecedor, 100% de combustível, controles e fluidos hidráulicos, sapatas para serviço extremo de 610 mm (24 pol), Lâmina SU, ríper de porta-pontas simples, cabine FOPS, ROPS e operador. Less
Observação Peso de Transporte: Inclui arranjo de embreagem/freio, lubrificantes, líquido arrefecedor, 20% de combustível e cabine FOPS, ROPS e sapatas para serviço extremo de 610 mm (24 pol). Peso de Transporte: Inclui arranjo de embreagem/freio, lubrificantes, líquido arrefecedor, 20% de combustível e cabine FOPS, ROPS e sapatas para serviço extremo de 610 mm (24 pol). Less

Transmissão

1 Avanço 2.4 mph 3.9 km/h Less
2 Avanço 4.2 mph 6.8 km/h Less
3 Avanço 7.4 mph 11.9 km/h Less
1 Ré 2.9 mph 4.7 km/h Less
2 Ré 5.2 mph 8.4 km/h Less
3 Ré 9.1 mph 14.7 km/h Less
1 Avanço - Força na Barra de Tração 163000.0 lbf 725000.0 N Less
2 Avanço - Força na Barra de Tração 90000.0 lbf 400000.0 N Less
3 Avanço - Força na Barra de Tração 49000.0 lbf 218000.0 N Less

Controles Hidráulicos

Tipo de Bomba Tipo com pistão com engrenagens do volante do motor Tipo com pistão com engrenagens do volante do motor Less
Potência da Bomba (Implemento) 63.1 gal/min 239.0 l/min Less
Fluxo da Extremidade da Haste do Cilindro de Inclinação 36.4 gal/min 137.0 l/min Less
Fluxo da Extremidade do Cabeçote de Cilindro de Inclinação 44.2 gal/min 167.0 l/min Less
Ajuste da Válvula de Alívio da Lâmina 3800.0 lb/pol² 26200.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Cilindro de Inclinação 2800.0 lb/pol² 19300.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Levantamento) 3800.0 lb/pol² 26200.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Tombamento) 3800.0 lb/pol² 26200.0 kPa Less
Observação Saída da bomba do implemento medida a 1.900 RPM e 6.895 kPa (1.000 lb/pol²). Saída da bomba do implemento medida a 1.900 RPM e 6.895 kPa (1.000 lb/pol²). Less
Observação O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, válvulas, tubulações, articulação e alavancas de controle. O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, válvulas, tubulações, articulação e alavancas de controle. Less

Material Rodante

Tipo de Sapata Serviço Extremo Serviço Extremo Less
Largura da Sapata 24.0 pol 610.0 mm Less
Sapatas/Lateral 43 43 Less
Tombamento 9.44 pol 240.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 23.4 pol 596.0 mm Less
Bitola da Esteira 88.6 pol 2250.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 136.6 pol 3470.0 mm Less
Área de Contato com o Solo 6569.0 pol2 4.24 m² Less
Roletes da Esteira/Lado 8 8 Less
Altura da Garra - Serviços Extremos (ES) 3.3 pol 84.0 mm Less
Observação Esteira de Retenção de Pino Positiva. Esteira de Retenção de Pino Positiva. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 235.0 gal 889.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 43.0 gal 163.0 B Less
Cárter do Motor* 12.0 gal 45.5 B Less
Trem de Força 43.4 gal 164.0 B Less
Comandos Finais (cada) 3.9 gal 15.0 B Less
Chassis do Rolete (cada) 11.9 gal 45.0 B Less
Compartimento do Eixo de Articulação 7.9 gal 30.0 B Less
Reservatório Hidráulico 20.4 gal 77.2 B Less
Observação * Com filtros de óleo. * Com filtros de óleo. Less

Lâminas - 9SU

Capacidade (SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
Largura (sobre os cantos da lâmina) 14.14 pés 4310.0 mm Less
Altura 6.35 pés 1934.0 mm Less
Profundidade de Escavação 23.9 pol 606.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 56.0 pol 1422.0 mm Less
Inclinação Máxima 37.0 pol 940.0 mm Less
Peso* (sem controles hidráulicos) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
Peso Operacional Total** (com Lâmina e Ríper de Porta-pontas Simples) 107550.0 lb 48784.0 kg Less
Observação * Inclui cilindro de inclinação da lâmina. * Inclui cilindro de inclinação da lâmina. Less
Observação ** Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. ** Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. Less

Lâminas - 9U

Capacidade (SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
Largura (sobre os cantos da lâmina) 15.25 pés 4650.0 mm Less
Altura 6.35 pés 1934.0 mm Less
Profundidade de Escavação 23.9 pol 606.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 56.0 pol 1422.0 mm Less
Inclinação Máxima 39.9 pol 1014.0 mm Less
Peso* (sem controles hidráulicos) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
Peso Operacional Total** (com Lâmina e Ríper de Porta-pontas Simples) 108890.59 lb 49392.0 kg Less
Observação * Inclui cilindro de inclinação da lâmina. * Inclui cilindro de inclinação da lâmina. Less
Observação ** Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. ** Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. Less

Ríper - Porta-Pontas Simples Padrão/Profundo em Forma de Paralelogramo Ajustável

Largura Total da Barra ND ND Less
Número de Orifícios do Porta-pontas 3/3 3/3 Less
Folga Máxima Levantada (abaixo da ponta, presa pelo pino no furo inferior) 882 mm/817 mm (34,7 pol/32,2 pol) 882 mm/817 mm (34,7 pol/32,2 pol) Less
Penetração Máxima (ponta padrão) 1.231 mm/1.727 mm (48,5 pol/68 pol) 1.231 mm/1.727 mm (48,5 pol/68 pol) Less
Força de Penetração Máxima (porta-ponta vertical) 158 kN/172 kN (35.520 lb-pé/38.667 lb-pé) 158 kN/172 kN (35.520 lb-pé/38.667 lb-pé) Less
Força de Desagregação 332 kN/331 kN (74.637 lb-pé/74.412 lb-pé) 332 kN/331 kN (74.637 lb-pé/74.412 lb-pé) Less
Peso (com um porta-pontas) 4.293 Kg/4.420 kg (9.464 lb/9.744 lb) 4.293 Kg/4.420 kg (9.464 lb/9.744 lb) Less
Peso Operacional Total* (com Lâmina SU e Ríper) 107550.0 lb 48784.0 kg Less
Observação * Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina SU, Ríper, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. * Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina SU, Ríper, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. Less
Observação O peso do arranjo de escarificação do porta-pontas simples inclui um extrator de pinos. O peso do arranjo de escarificação do porta-pontas simples inclui um extrator de pinos. Less

Ríperes - Paralelogramo Ajustável+ Porta-Pontas Múltiplo

Número de Orifícios do Porta-pontas 2 2 Less
Largura Total da Barra 52.4 pol 1330.0 mm Less
Folga Máxima Levantada (abaixo da ponta, presa pelo pino no furo inferior) 34.6 pol 879.0 mm Less
Penetração Máxima (ponta padrão) 31.4 pol 798.0 mm Less
Força de Penetração Máxima (porta-ponta vertical) 34621.0 lbf 154.0 kN Less
Força de Desagregação (Ríper de Porta-Pontas Múltiplo com um único dente) 81156.0 lbf 361.0 kN Less
Peso (com um porta-pontas) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
Peso Operacional Total* (com Lâmina SU e Ríper) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
Observação * Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina SU, Ríper, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. * Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina SU, Ríper, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. Less
Observação +Inclui (1) porta-pontas, adicione 347 kg para cada porta-pontas adicional. +Inclui (1) porta-pontas, adicione 347 kg para cada porta-pontas adicional. Less

Guinchos

Modelo do Guincho PA140VS PA140VS Less
Peso* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
Capacidade de Óleo 4.0 gal 15.0 B Less
Comprimento do Trator Aumentado 21.9 pol 557.0 mm Less
Largura do Tambor 12.6 pol 320.0 mm Less
Diâmetro do Cabo de Aço - Recomendado 1.13 pol 28.0 mm Less
Diâmetro do Cabo de Aço - Opcional 1.25 pol 32.0 mm Less
Capacidade Máxima do Tambor - Comprimento do Cabo Recomendado 257.0 pés 78.0 m Less
Capacidade Máxima do Tambor - Comprimento do Cabo Opcional 204.0 pés 62.0 m Less
Tamanho da Virola do Cabo de Aço - Diâmetro Externo 2.4 pol 60.0 mm Less
Tamanho da Virola do Cabo de Aço - Comprimento 2.8 pol 70.0 mm Less
Observação * Peso: O peso mostrado é somente para o guincho básico. Não inclui arranjo de montagem, arranjo de controle, óleo ou cabo de aço. Com contrapeso: 3.700 kg (8.150 lb). * Peso: O peso mostrado é somente para o guincho básico. Não inclui arranjo de montagem, arranjo de controle, óleo ou cabo de aço. Com contrapeso: 3.700 kg (8.150 lb). Less
Observação Sistema de dupla frenagem, comandado hidraulicamente, com velocidade variável, guia de cabo com três roletes. Sistema de dupla frenagem, comandado hidraulicamente, com velocidade variável, guia de cabo com três roletes. Less

Dimensões (Aproximadas)

Vão Livre sobre o Solo* 23.4 pol 596.0 mm Less
Bitola da Esteira 88.6 pol 2250.0 mm Less
Largura sem Munhões (Sapata Padrão) 113.4 pol 2880.0 mm Less
Largura sobre os Munhões 129.9 pol 3300.0 mm Less
Altura (Cabine com FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos))* 150.4 pol 3820.0 mm Less
Altura (Topo da Pilha)* 157.7 pol 4005.0 mm Less
Altura (ROPS/Capota)* 157.5 pol 4000.0 mm Less
Altura da Barra de Tração (Centro da Forquilha)* 30.1 pol 765.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 136.6 pol 3470.0 mm Less
Comprimento Total do Trator Básico 193.3 pol 4910.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico com Tração 204.0 pol 5180.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico com Guincho 218.3 pol 5545.0 mm Less
Comprimento com Lâmina SU** 270.9 pol 6880.0 mm Less
Comprimento com Lâmina U 274.3 pol 6967.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Simples 257.0 pol 6529.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Múltiplo 257.4 pol 6538.0 mm Less
Comprimento Total (Lâmina SU/Ríper SS) 324.0 pol 8230.0 mm Less
Observação *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. Less
Observação **Inclui a barra de tração. **Inclui a barra de tração. Less

Padrões

ROPS A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), oferecida pela Caterpillar para a máquina atende aos critérios para ROPS SAE J1040 MAY94 e ISO 3471:1994. A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), oferecida pela Caterpillar para a máquina atende aos critérios para ROPS SAE J1040 MAY94 e ISO 3471:1994. Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) A FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende às normas SAE J/ISO 3449 APR98 Level II e ISO 3449:1992 Level II. A FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende às normas SAE J/ISO 3449 APR98 Level II e ISO 3449:1992 Level II. Less
Ruído O nível de exposição do operador ao ruído Leq (nível de pressão sonora equivalente), medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OUT98, é de 83 dB (A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. O nível de exposição do operador ao ruído Leq (nível de pressão sonora equivalente), medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OUT98, é de 83 dB (A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. Less
Observação O uso de proteção auricular pode ser necessário ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas/os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. O uso de proteção auricular pode ser necessário ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas/os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. Less
Freios Os freios atendem à norma SAE J/ISO 10265 MAR99. Os freios atendem à norma SAE J/ISO 10265 MAR99. Less

Motor

Potência e confiabilidade para ajudar você a mover mais material.


Sistema Avançado de Arrefecimento Modular

Arrefecimento excepcional nas condições de trabalho mais exigentes.


Transmissão

Fornece o desempenho esperado de uma máquina Cat.


Divisor de Torque

Fornece eficiência do operador e confiabilidade do sistema propulsor ideais.


Compartimento do Operador

Projetado para seu conforto, conveniência e produtividade.


Estrutura

Projetadas para máxima produção e vida útil.


Material Rodante

Projetado para otimizar o equilíbrio da máquina e melhorar o desempenho no local de trabalho.


Ferramentas de Trabalho

Fornecem flexibilidade para adequar a máquina à sua aplicação.


Facilidade de Manutenção

Reduza o tempo de manutenção para aumentar o tempo de atividade.


Suporte ao Cliente

O revendedor Cat sabe como manter as máquinas em funcionamento.


D9R Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 75 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias, 12 volts (2), 190 ampère-hora
  • Conversor, 10 V, 10 A
  • Buzina, advertência de avanço
  • Sistema de iluminação: - Dois no para-lama voltados para a frente - Dois no para-lama voltados para trás - Dois na parte superior dos cilindros de levantamento
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Capota, ROPS/FOPS
  • Sistema de Monitoramento Cat D9R
  • Controle do governador e de desaceleração
  • Aquecedor
  • Imobilizadores da alavanca de controle hidráulica
  • Sistema hidráulico, quatro válvulas
  • Espelho, retrovisor
  • Assento de tecido com suspensão mecânica
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)

MATERIAL RODANTE
  • Garra de 610 mm (24 pol) para serviços extremos com esteira PPR vedada e lubrificada (43 seções)
  • Roletes e rodas-guias com lubrificação permanente
  • Barra equalizadora presa por pino
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Material rodante tipo suspensão, estrutura de roletes de esteira tubular com oito roletes
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Guias de esteiras
  • Elos mestres em duas peças

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel 3408C DITA
  • Sistema Avançado de Arrefecimento Modular (AMOCS, Advanced Modular Cooling System)
  • Ventilador
  • Embreagem-freio com alavancas de controle de freio e direção combinadas
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Drenos, fluido ecológico
  • Comandos finais, planetários de redução dupla com 3 planetas
  • Bomba de escorva do combustível
  • Silenciador
  • Servotransmissão (3F/3R)
  • Pré-purificador com ejetor de poeira
  • Pré-filtro com tela
  • Separador, água/combustível
  • Blindagem térmica
  • Divisor de torque

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Drenos ecológicos
  • Cobertura do motor
  • Protetores - inferiores, serviço extremo articulado com dispositivo de reboque frontal
  • Hidráulica com detecção de carga
  • Montagem, cilindros de levantamento
  • Radiador, articulado
  • Tampa contra chuva
  • Instruções de serviço, internacionais
  • Proteção contra vandalismo (8 travas)

D9R Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 105 A
  • Bateria: - Ártico (inclui quatro baterias) - Reforçada (inclui quatro baterias)
  • Conversor, 24 V para 12 V (inclui conversor de 20 A)
  • Luzes, 10 de halogênio: - Duas no para-lama voltadas para a frente - Duas no para-lama voltadas para trás - Quatro na parte superior dos cilindros de levantamento - Duas nas laterais do ROPS voltadas para trás

PROTETORES
  • Linhas de buldôzer
  • Tanque de combustível
  • Tela traseira
  • Rodas-guia do material rodante

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado (sob o capô ou para-lama)
  • Cabine (padrão, ártico ou para siderurgia)
  • Assento: - Assento de vinil com suspensão mecânica - Assento de tecido com suspensão a ar

TREM DE FORÇA
  • Líquido arrefecedor - ártico
  • Auxílio de partida a éter
  • Ventilador: - Deserto - Reversível
  • Sistema de combustível rápido
  • Comandos finais: - Protegidos - Clima frio - Para siderurgia
  • Grade, protetora da colmeia do radiador: - Grade, com revestimento protetor da colmeia do radiador
  • Lubrificação: - Ártico - Temperatura ambiente alta - Para siderurgia
  • Pré-purificador, turbina ou turbina com tela
  • Pré-lubrificação do motor
  • Radiador: - Cobre-níquel (em condições com materiais abrasivos suspensos no ar) - Alta temperatura ambiente

MATERIAL RODANTE
  • Esteiras, PPR (Positive Pin Retention, Retenção Positiva de Pino), vedadas e lubrificadas
  • 560 mm (22 pol), Serviços Extremos
  • 610 mm (24 pol), Serviços Extremos, furos trapezoidais
  • 610 mm (24 pol), para Serviços Super Extremos
  • 610 mm (24 pol), Serviços Super Extremos, Siderurgia
  • 685 mm (27 pol), Serviços Extremos
  • 685 mm (27 pol), Serviços Extremos, furos trapezoidais
  • 685 mm (27 pol), Serviços Super Extremos
  • 760 mm (30 pol), Serviços Moderados
  • Roletes superiores
  • Roletes superiores, baixas temperaturas
  • Arranjos do material rodante: - Clima frio - Siderurgia

ARRANJOS ESPECIAIS
  • Arctic
  • Deserto
  • Construção pesada
  • Siderurgia

ARRANJOS PARA BULDÔZER
  • Lâmina 9SU
  • Lâmina 9SU resistente à abrasão
  • Lâmina 9SU resistente à abrasão, preta
  • Lâmina 9U
  • Lâmina 9U resistente à abrasão
  • Lâmina 9U resistente à abrasão, preta

CONTROLES HIDRÁULICOS
  • Inclinação dupla

ACESSÓRIOS TRASEIROS
  • Contrapeso
  • Barra de tração traseira
  • Porta-pontas simples
  • Porta-pontas múltiplo
  • Porta-pontas Múltiplo - siderurgia
  • Extrator de pinos (somente porta-pontas simples)
  • Instalação Capsure Sem Martelo e Sistema de Retenção Positiva: - Porta-pontas simples - Porta-pontas múltiplo - Porta-pontas simples profundo
  • Guincho

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Product Link Celular
  • Tubulações de combustível, aquecedor
  • Sistema remoto de troca de óleo de alta velocidade
  • Tinta: - Tinta preta no capô e na parte de cima do protetor do radiador - Resistente à corrosão