< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A construção durável do D9T é bastante adequada para condições de trabalhos pesados. Ela tem excelente produtividade, conforto do operador ideal e confiabilidade robusta. O D9T de hoje ajudará você a alcançar seus objetivos de negócio todos os dias.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 410.0 HP 306.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pol3 18.1 B Less
Emissões Equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Less
Potência Líquida SAE J1349/ISO 9249 410.0 HP 306.0 kW Less
Potência do Motor - Bruta SAE J1995* 448.0 HP 334.0 kW Less
Potência do Motor - ISO 14396 441.0 HP 329.0 kW Less
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 410.0 HP 306.0 kW Less
Observação * Exclui todas as perdas causadas pelo ventilador. * Exclui todas as perdas causadas pelo ventilador. Less
Observação As potências nominais do motor se aplicam a 1.833 rpm. As potências nominais do motor se aplicam a 1.833 rpm. Less
Observação A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, purificador de ar, silencioso e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, purificador de ar, silencioso e alternador. Less
Observação Queda de potência não exigida até 2.286 m (7.500 pés) de altitude. Acessório de altitudes elevadas disponível para superiores a 2.286 m (7.500 pés). Queda de potência não exigida até 2.286 m (7.500 pés) de altitude. Acessório de altitudes elevadas disponível para superiores a 2.286 m (7.500 pés). Less

Pesos

Peso Operacional 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Peso de Transporte 78806.0 lb 35746.0 kg Less
Observação Peso de Transporte: chassi básico da máquina com cabine, eixo de articulação, armações dos roletes, esteira e ROPS. Peso de Transporte: chassi básico da máquina com cabine, eixo de articulação, armações dos roletes, esteira e ROPS. Less
Observação Peso Operacional: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, cabine ROPS/FOPS, Lâmina SU, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES (Extreme Services, Serviços Extremos) de 610 mm (24 pol) e operador. Peso Operacional: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, cabine ROPS/FOPS, Lâmina SU, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES (Extreme Services, Serviços Extremos) de 610 mm (24 pol) e operador. Less

Transmissão

1 Avanço 2.4 mph 3.9 km/h Less
2 Avanço 4.2 mph 6.8 km/h Less
3 Avanço 7.3 mph 11.7 km/h Less
1 Ré 2.9 mph 4.7 km/h Less
2 Ré 5.2 mph 8.4 km/h Less
3 Ré 8.9 mph 14.3 km/h Less
1 Avanço - Força na Barra de Tração 161000.0 lbf 716500.0 N Less
2 Avanço - Força na Barra de Tração 90000.0 lbf 400500.0 N Less
3 Avanço - Força na Barra de Tração 50000.0 lbf 222500.0 N Less

Controles Hidráulicos

Tipo de Bomba Bomba com pistão com engrenagens do volante do motor Bomba com pistão com engrenagens do volante do motor Less
Potência da Bomba (Direção) 102.0 gal/min 387.0 l/min Less
Potência da Bomba (Implemento) 60.0 gal/min 226.0 l/min Less
Fluxo da Extremidade da Haste do Cilindro de Inclinação 37.0 gal/min 140.0 l/min Less
Fluxo da Extremidade do Cabeçote de Cilindro de Inclinação 50.0 gal/min 188.0 l/min Less
Ajuste da Válvula de Alívio da Lâmina 3800.0 lb/pol² 26200.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Cilindro de Inclinação 2800.0 lb/pol² 19300.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Levantamento) 3800.0 lb/pol² 26200.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Tombamento) 3800.0 lb/pol² 26200.0 kPa Less
Direção 5875.0 lb/pol² 40500.0 kPa Less
Capacidade do Tanque 23.5 gal 89.0 B Less
Observação Potência da Bomba da Direção medida a 1.800 rpm e 30.000 kPa (4.351 lb/pol²). Potência da Bomba da Direção medida a 1.800 rpm e 30.000 kPa (4.351 lb/pol²). Less
Observação Potência da Bomba do Implemento medida a 1.800 rpm e 20.000 kPa (2.900 lb/pol²). Potência da Bomba do Implemento medida a 1.800 rpm e 20.000 kPa (2.900 lb/pol²). Less
Observação A válvula piloto eletro-hidráulica ajuda a operação dos controles do ríper e da lâmina. Os sistemas hidráulicos padrão incluem quatro válvulas. A válvula piloto eletro-hidráulica ajuda a operação dos controles do ríper e da lâmina. Os sistemas hidráulicos padrão incluem quatro válvulas. Less
Observação O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, arrefecedor de óleo, válvulas, tubulações, articulação e alavancas de controle. O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, arrefecedor de óleo, válvulas, tubulações, articulação e alavancas de controle. Less

Material Rodante

Tipo de Sapata Serviço Extremo Serviço Extremo Less
Largura da Sapata 24.0 pol 610.0 mm Less
Sapatas/Lateral 43 43 Less
Altura da Garra 3.3 pol 84.0 mm Less
Tombamento 9.44 pol 240.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 23.5 pol 596.0 mm Less
Bitola da Esteira 88.6 pol 2250.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 136.6 pol 3470.0 mm Less
Área de Contato com o Solo 6569.0 pol2 4.24 m² Less
Roletes da Esteira/Lado 8 8 Less
Número de Roletes Superiores 1 por lado (opcional) 1 por lado (opcional) Less
Observação Esteira de Retenção de Pino Positiva. Esteira de Retenção de Pino Positiva. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 235.0 gal 889.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 26.7 gal 101.0 B Less
Cárter do Motor* 9.0 gal 34.0 B Less
Trem de Força 43.3 gal 164.0 B Less
Comandos Finais (cada) 3.9 gal 15.0 B Less
Chassis do Rolete (cada) 11.9 gal 45.0 B Less
Compartimento do Eixo de Articulação 7.9 gal 30.0 B Less
Óleo do Reservatório Hidráulico (apenas) 23.5 gal 89.0 B Less
Observação * Com filtros de óleo. * Com filtros de óleo. Less

Lâminas - 9SU

Capacidade (SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
Largura (sobre os cantos da lâmina) 14.14 pés 4310.0 mm Less
Altura 6.35 pés 1934.0 mm Less
Profundidade de Escavação 23.9 pol 606.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 56.0 pol 1422.0 mm Less
Inclinação Máxima 37.0 pol 940.0 mm Less
Peso* (sem controles hidráulicos) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
Peso Operacional Total** (com Lâmina e Ríper de Porta-pontas Simples) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Observação ** Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. ** Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. Less
Observação * Inclui arranjo de instalação, cilindro de inclinação e cilindros de levantamento da lâmina. * Inclui arranjo de instalação, cilindro de inclinação e cilindros de levantamento da lâmina. Less

Lâminas - 9U

Capacidade (SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
Observação * Inclui arranjo de instalação, cilindro de inclinação e cilindros de levantamento da lâmina. * Inclui arranjo de instalação, cilindro de inclinação e cilindros de levantamento da lâmina. Less
Observação ** Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. ** Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina, Ríper de Porta-pontas Simples, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. Less
Peso Operacional Total** (com Lâmina e Ríper de Porta-pontas Simples) 106836.0 lb 48460.0 kg Less
Peso* (sem controles hidráulicos) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
Inclinação Máxima 39.9 pol 1014.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 56.0 pol 1422.0 mm Less
Profundidade de Escavação 23.9 pol 606.0 mm Less
Altura 6.35 pés 1934.0 mm Less
Largura (sobre os cantos da lâmina) 15.25 pés 4650.0 mm Less

Ríperes - Paralelogramo Ajustável+ Porta-Pontas Múltiplo

Folga Máxima Levantada (abaixo da ponta, presa pelo pino no furo inferior) 34.6 pol 879.0 mm Less
Penetração Máxima (ponta padrão) 31.4 pol 798.0 mm Less
Força de Desagregação (Ríper de Porta-pontas Múltiplo com um dente) 81156.0 lb 361.0 kN Less
Peso (com um porta-pontas) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
Peso Operacional Total* (com Lâmina SU e Ríper) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
Observação * Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina SU, Ríper, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. * Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina SU, Ríper, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. Less
Observação + Inclui (1) porta-pontas, adicione 347 kg para cada porta-pontas adicional. + Inclui (1) porta-pontas, adicione 347 kg para cada porta-pontas adicional. Less
Força de Penetração Máxima (porta-ponta vertical) 34621.0 lb 154.0 kN Less
Largura Total da Barra 4.36 pés 1330.0 mm Less
Número de Orifícios do Porta-pontas 2 2 Less

Ríper - Porta-Pontas Simples Padrão/Profundo em Forma de Paralelogramo Ajustável

Observação O peso do arranjo de escarificação do porta-pontas simples inclui um extrator de pinos. O peso do arranjo de escarificação do porta-pontas simples inclui um extrator de pinos. Less
Observação * Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina SU, Ríper, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. * Peso Operacional Total: inclui controles hidráulicos, cilindro de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabine FOPS, Lâmina SU, Ríper, sapatas de ES de 610 mm (24 pol) e operador. Less
Peso Operacional Total* (com Lâmina SU e Ríper) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Peso (com um porta-pontas) 4.293 Kg/4.420 kg (9.464 lb/9.744 lb) 4.293 Kg/4.420 kg (9.464 lb/9.744 lb) Less
Força de Desagregação 332 kN/331 kN (74.637 lb-pé/74.412 lb-pé) 332 kN/331 kN (74.637 lb-pé/74.412 lb-pé) Less
Força de Penetração Máxima (porta-ponta vertical) 158 kN/172 kN (35.520 lb-pé/38.667 lb-pé) 158 kN/172 kN (35.520 lb-pé/38.667 lb-pé) Less
Penetração Máxima (ponta padrão) 1.231 mm/1.727 mm (48,5 pol/68 pol) 1.231 mm/1.727 mm (48,5 pol/68 pol) Less
Folga Máxima Levantada (abaixo da ponta, presa pelo pino no furo inferior) 882 mm/817 mm (34,7 pol/32,2 pol) 882 mm/817 mm (34,7 pol/32,2 pol) Less
Número de Orifícios do Porta-pontas 3 3 Less
Largura Total da Barra ND ND Less

Guinchos

Modelo do Guincho PA140VS PA140VS Less
Peso* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
Capacidade de Óleo 4.0 gal 15.0 B Less
Comprimento do Trator Aumentado 21.9 pol 557.0 mm Less
Largura do Tambor 12.6 pol 320.0 mm Less
Diâmetro do Cabo de Aço - Recomendado 1.13 pol 28.0 mm Less
Diâmetro do Cabo de Aço - Opcional 1.25 pol 32.0 mm Less
Capacidade Máxima do Tambor - Comprimento do Cabo Recomendado 257.0 pés 78.0 m Less
Tamanho da Virola do Cabo de Aço - Diâmetro Externo 2.4 pol 60.0 mm Less
Capacidade Máxima do Tambor - Comprimento do Cabo Opcional 204.0 pés 62.0 m Less
Observação * O peso mostrado é somente para o guincho básico. Não inclui arranjo de montagem, arranjo de controle, óleo ou cabo de aço. Com contrapeso: 3.700 kg (8.150 lb). * O peso mostrado é somente para o guincho básico. Não inclui arranjo de montagem, arranjo de controle, óleo ou cabo de aço. Com contrapeso: 3.700 kg (8.150 lb). Less
Observação Sistema de dupla frenagem movido hidraulicamente com velocidade variável, guia de cabo com três roletes. Sistema de dupla frenagem movido hidraulicamente com velocidade variável, guia de cabo com três roletes. Less
Tamanho da Virola do Cabo de Aço - Comprimento 2.8 pol 70.0 mm Less

Padrões

ROPS A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), oferecida pela Caterpillar para a máquina atende aos critérios para ROPS SAE J1040 MAY94 e ISO 3471:1994. A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), oferecida pela Caterpillar para a máquina atende aos critérios para ROPS SAE J1040 MAY94 e ISO 3471:1994. Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) A FOPS (Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende à norma ISO 3449:2005 Level II. A FOPS (Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende à norma ISO 3449:2005 Level II. Less
Ruído O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão, medido a uma distância de 15 m (49 pés) de acordo com os procedimentos de teste especificados na norma SAE J88 APR95, operação com a engrenagem intermediária se movimentando, é de 87 dB (A). O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão, medido a uma distância de 15 m (49 pés) de acordo com os procedimentos de teste especificados na norma SAE J88 APR95, operação com a engrenagem intermediária se movimentando, é de 87 dB (A). Less
Ruído O nível de exposição do operador ao ruído Leq (equivalent sound pressure level, nível de pressão sonora equivalente), medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OCT98, é de 77 dB (A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. O nível de exposição do operador ao ruído Leq (equivalent sound pressure level, nível de pressão sonora equivalente), medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 OCT98, é de 77 dB (A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. Less

Dimensões (Aproximadas)

Vão Livre sobre o Solo* 23.4 pol 596.0 mm Less
Bitola da Esteira 88.6 pol 2250.0 mm Less
Largura sem Munhões (Sapata Padrão) 113.4 pol 2880.0 mm Less
Largura sobre os Munhões 129.9 pol 3300.0 mm Less
Altura (Cabine com FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos))* 150.4 pol 3820.0 mm Less
Altura (Topo da Pilha)* 154.3 pol 3919.0 mm Less
Altura (ROPS/Capota)* 157.5 pol 4000.0 mm Less
Altura da Barra de Tração (Centro da Forquilha)* 30.0 pol 763.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 136.6 pol 3470.0 mm Less
Comprimento Total do Trator Básico 193.3 pol 4910.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico com Tração 204.0 pol 5180.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico com Guincho 218.3 pol 5545.0 mm Less
Observação **Inclui a barra de tração. **Inclui a barra de tração. Less
Observação *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. Less
Comprimento Total (Lâmina SU/Ríper SS) 324.0 pol 8230.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Múltiplo 257.4 pol 6538.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Simples 257.0 pol 6529.0 mm Less
Comprimento com Lâmina U 274.3 pol 6967.0 mm Less
Comprimento com Lâmina SU** 270.9 pol 6880.0 mm Less

Estruturas

Projetadas para máxima produção e vida útil.


Motor C18 com Tecnologia ACERT

Potência e confiabilidade para ajudar você a mover mais material.


Sistema de Arrefecimento

O arrefecimento superior mantém você em movimento nas condições de trabalho mais exigentes.


Trem de Força

Potência e controle para mover seu material de forma eficiente.


Material Rodante

Projetado para otimizar o equilíbrio da máquina e melhorar o desempenho no local de trabalho.


Ferramentas de Trabalho

Fornecem flexibilidade para adequar a máquina à sua aplicação.


Compartimento do Operador

Projetado para seu conforto, conveniência e produtividade.


Controles do Implemento e da Direção

Projetados ergonomicamente para facilitar a operação.


Tecnologias Integradas

Monitorar, gerenciar e melhorar as operações no local de trabalho.


Segurança

Focado na segurança de todos.


Facilidade de Manutenção

Reduza o tempo de manutenção para aumentar o tempo de atividade.


Sustentabilidade

Pensando sobre seu legado para as gerações futuras.


Suporte ao Cliente

O revendedor Cat sabe como manter as máquinas em funcionamento.


D9T Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 95 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias (2), 12 V, 200 A-hora
  • Conversor, 12 V, 10 A e 20 A
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luz, compartimento do motor
  • Sistema de iluminação, seis (6) Halogênio
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de monitoramento eletrônico do Advisor
  • Ar-condicionado e aquecedor
  • Apoio de braço, ajustável
  • Cabine, FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Pedal do desacelerador
  • Interruptor do governador, eletrônico
  • Sistema hidráulico, controlado eletronicamente para buldôzeres e controle do ríper
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para MP3/IPOD
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • ROPS, santantônio
  • Assento, tecido - suspensão a ar
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Limpadores de para-brisa, velocidades intermitentes baixa e alta

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Drenos ecológicos
  • Abertura de coleta de amostra de fluido
  • Instalação para Controle de Nivelamento
  • Centro de serviço no nível do solo
  • Product Link
  • Proteção contra vandalismo (8 travas)
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) 3G

TREM DE FORÇA
  • Pós-arrefecedor, ar-ar
  • Filtro de ar, com pré-purificador
  • Radiador com grade em alumínio, 6 fpi
  • C18 com Tecnologia ACERT: - partida elétrica de 24 V
  • Deslocamento controlado do acelerador
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Cronômetro de desligamento em marcha lenta do motor
  • Auxílio de partida a éter, automático
  • Sistema de combustível rápido
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade, motor e trem de força
  • Silenciador
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-filtro com tela
  • Separador, água/combustível
  • Gerenciamento de Mudanças
  • Três comandos finais planetários com redução dupla
  • Conversor de torque
  • Transmissão, controle eletrônico (ECPC), (3 velocidades para frente/3 para trás)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Pontos de ancoragem
  • Barras de segurança nos para-lamas
  • Degraus e corrimãos reforçados
  • Sistema de Monitoramento de Operador Não Presente

MATERIAL RODANTE
  • Graxeiras do pino da extremidade da barra equalizadora, remotas
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Material rodante tipo suspensão: - Estrutura de roletes de esteira tubular com oito roletes
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Guias de esteiras
  • Elos mestres em duas peças

D9T Equipamento Opcional

ACESSÓRIOS PARA A LÂMINA
  • Lâmina 9SU
  • Lâmina 9SU, Placa de empuxo
  • Lâmina 9SU resistente à abrasão
  • Lâmina 9SU resistente à abrasão, preta
  • Lâmina 9SU para aterro sanitário
  • Lâmina 9U
  • Lâmina 9U resistente à abrasão
  • Lâmina 9U resistente à abrasão, preta

SISTEMA ELÉTRICO
  • Luz, estroboscópica de advertência
  • Luzes, suplementares: - Nove (9) LED - Nove (9) HID - Dez (10) Halogênio

PROTETORES
  • Inferior: - Contrapeso frontal - Parcial - Vedado
  • Protetor, tanque de combustível
  • Protetor, tanque de combustível com protetor de transmissão
  • Barra percussora, frontal
  • Rodas-guia do material rodante

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado - montado na ROPS
  • Vidro da cabine: - 276 kPa (40 lb/pol²) - Resistente a impactos - painel duplo
  • Arranjos do operador: - Arranjo de 5º percentil - Chapas do piso de abertura rápida
  • Pré-filtro elétrico
  • Assento: - Vinil com suspensão a ar - Assento de tecido, aquecido e ventilado, com suspensão a ar
  • Pacote de visibilidade: - Espelhos - Câmera única
  • Persianas de janelas

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Proteções de escape do motor
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor
  • Aquecedor, combustível
  • Bateria, baixas temperaturas (inclui duas baterias reforçadas adicionais e motor de partida adicional)
  • Pré-lubrificação, motor

TREM DE FORÇA
  • Comandos finais: - Clima frio - Protegido - Manuseio de resíduos
  • Arranjo para altitudes elevadas

ACESSÓRIOS TRASEIROS
  • Contrapeso
  • Instalação CapSure Sem Martelo e Sistema de Retenção Positiva: - Porta-pontas simples - Porta-pontas múltiplo - Porta-pontas simples profundo
  • Tração
  • Ríper de porta-pontas múltiplo: - Padrão
  • Tela da janela traseira
  • Ríper de Porta-Ponta Simples: - Extrator de Pinos - Padrão
  • Barra Percussora
  • Guincho (Recomenda-se instalar um acessório traseiro e/ou contrapeso para melhorar o desempenho e o equilíbrio.)

ARRANJOS ESPECIAIS
  • Muitos detritos
  • Ruído
  • Empilhar
  • Manuseio de resíduos

TECNOLOGIA
  • AccuGrade
  • Controle de Nivelamento Cat 3D
  • Desempenho: - Condução Automática - Controle Automático do Ríper
  • Terrain para Nivelamento

MATERIAL RODANTE
  • Arranjos: - Abrasão - Clima frio - Manuseio de resíduos
  • Roletes superiores
  • Roletes superiores, baixas temperaturas
  • Esteiras, PPR, vedadas e lubrificadas: - 560 mm (22 pol), para Serviços Extremos - 610 mm (24 pol), para Serviços Extremos - 610 mm (24 pol), para Serviços Extremos com orifícios trapezoidais - 610 mm (24 pol), para Serviços Super Extremos - 610 mm (24 pol), para Serviços Super Extremos com orifícios trapezoidais - 685 mm (27 pol), para Serviços Extremos - 685 mm (27 pol), para Serviços Extremos com grampo - 685 mm (27 pol), para Serviços Extremos com orifícios trapezoidais - 685 mm (27 pol), para Serviços Super Extremos - 760 mm (30 pol), para Serviços Moderados - 760 mm (30 pol), para Serviços Moderados com orifícios trapezoidais