D11T/D11T CD

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os grandes tratores de esteiras Cat® foram projetados com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por vários ciclos de vida. Com a otimização do desempenho e a simplificação de manutenção com nosso projeto modular, nossas máquinas permitem que você mova mais material com eficiência e segurança a um custo reduzido por tonelada. Esses modelos incluem melhorias de segurança, maior conforto do operador e características eletrônicas que aumentam a produtividade para manter seu negócio forte por muitos anos.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 850.0 HP 634.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 6.4 pol 162.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pol3 32.1 B Less
Potência Líquida SAE J1349/ISO 9249 850.0 HP 634.0 kW Less
Potência do Motor - ISO 14396 928.0 HP 692.0 kW Less
Potência do Motor - Bruta SAE J1995* 932.0 HP 695.0 kW Less
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 850.0 HP 634.0 kW Less
Emissões Equivalente ao Tier 2 Equivalente ao Tier 2 Less
Observação * Exclui todas as perdas de ventilador. * Exclui todas as perdas de ventilador. Less
Observação As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm. As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm. Less
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário. Less
Observação Não é necessária redução de potência até 3.658 m (12.000 pés) de altitude. Acessório disponível para altitudes superiores a 3.658 m (12.000 pés). Não é necessária redução de potência até 3.658 m (12.000 pés) de altitude. Acessório disponível para altitudes superiores a 3.658 m (12.000 pés). Less

Pesos

Peso Operacional 229800.0 lb 104236.0 kg Less
Peso de Transporte 82640.0 lb 37485.0 kg Less
Peso Operacional - CD 248500.0 lb 112718.0 kg Less
Peso de Transporte - CD 83340.0 lb 37802.0 kg Less
Observação Peso Operacional do D11T: inclui cilindros de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, cabine ROPS, FOPS, lâmina 11U ABR, ríper de porta-pontas simples e extrator de pino, combustível rápido, sapatas de ES (Extreme Services, Serviços Extremos) de 710 mm (28 pol) e operador. Peso Operacional do D11T: inclui cilindros de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, cabine ROPS, FOPS, lâmina 11U ABR, ríper de porta-pontas simples e extrator de pino, combustível rápido, sapatas de ES (Extreme Services, Serviços Extremos) de 710 mm (28 pol) e operador. Less
Observação Peso de Transporte do D11T: chassi básico da máquina com cabine e eixo da articulação. Não inclui ROPS, ríper, lâmina, esteira ou armações de roletes. Peso de Transporte do D11T: chassi básico da máquina com cabine e eixo da articulação. Não inclui ROPS, ríper, lâmina, esteira ou armações de roletes. Less
Observação Peso Operacional do D11T CD: inclui lubrificante, líquido arrefecedor, tanque de combustível cheio, sapatas de serviços extremos de 915 mm (36 pol), 11 Carrydozer, escarificador de porta-pontas simples e operador. Peso Operacional do D11T CD: inclui lubrificante, líquido arrefecedor, tanque de combustível cheio, sapatas de serviços extremos de 915 mm (36 pol), 11 Carrydozer, escarificador de porta-pontas simples e operador. Less
Observação Peso de Transporte D11T CD: chassi básico da máquina com cabina e eixo da articulação. Não inclui ROPS, ríper, lâmina, esteira ou armações de roletes. Peso de Transporte D11T CD: chassi básico da máquina com cabina e eixo da articulação. Não inclui ROPS, ríper, lâmina, esteira ou armações de roletes. Less

Transmissão

1 Avanço 2.4 mph 3.9 km/h Less
2 Avanço 4.2 mph 6.8 km/h Less
3 Avanço 7.3 mph 11.8 km/h Less
1 Ré 2.9 mph 4.7 km/h Less
2 Ré 5.1 mph 8.2 km/h Less
3 Ré 8.7 mph 14.0 km/h Less
Tipo Power Shift planetária Power Shift planetária Less
Diâmetro da Embreagem da Transmissão 21.0 pol 533.0 mm Less

Controles Hidráulicos

D11T CD - Ajuste da Válvula de Alívio do Carrydozer 3500.0 lb/pol² 24135.0 kPa Less
D11T CD - Potência da Bomba (Implemento) 177.0 gal/min 670.0 l/min Less
D11T CD - Tipo de Bomba Bomba tipo engrenagem Bomba tipo engrenagem Less
D11T CD - Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Levantamento) 3500.0 lb/pol² 24135.0 kPa Less
D11T CD - Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Tombamento) 3500.0 lb/pol² 24135.0 kPa Less
D11T CD - Fluxo do Cilindro de Inclinação 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
D11T CD - Ajuste da Válvula de Alívio do Cilindro de Inclinação 3600.0 lb/pol² 24825.0 kPa Less
D11T - Ajuste da Válvula de Alívio do Buldôzer 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa Less
D11T - Potência da Bomba Combinada (Implemento) 164.0 gal/min 620.0 l/min Less
D11T - Tipo de Bomba Bomba tipo engrenagem Bomba tipo engrenagem Less
D11T - Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Levantamento) 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa Less
D11T - Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Tombamento) 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa Less
D11T - Ajuste da Válvula de Alívio do Cilindro de Inclinação 3525.0 lb/pol² 24300.0 kPa Less
D11T - Vazão da Bomba de Inclinação 41.0 gal/min 155.0 l/min Less
Observação Potência da bomba do implemento medida a 1.800 rpm e 6.895 kPa (1.000 lb/pol²). Potência da bomba do implemento medida a 1.800 rpm e 6.895 kPa (1.000 lb/pol²). Less
Observação A válvula piloto eletro-hidráulica ajuda a operação dos controles do escarificador e da lâmina. A válvula piloto eletro-hidráulica ajuda a operação dos controles do escarificador e da lâmina. Less
Observação O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, arrefecedor de óleo, válvulas, tubulações e alavancas de controle. O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, arrefecedor de óleo, válvulas, tubulações e alavancas de controle. Less

Material Rodante

Tipo de Sapata Serviço Extremo Serviço Extremo Less
Largura da Sapata 28.0 pol 710.0 mm Less
Sapatas/Lateral 41 41 Less
Altura da Garra 4.0 pol 102.0 mm Less
Tombamento 12.5 pol 318.0 mm Less
Bitola da Esteira 114.0 pol 2896.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 175.0 pol 4444.0 mm Less
Área de Contato com o Solo 9781.0 pol2 6.3 m² Less
Roletes da Esteira/Lado 8 8 Less
Número de Roletes Superiores 1 por lado (opcional) 1 por lado (opcional) Less
Largura da Sapata - CD 36.0 pol 915.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo* 30.6 pol 777.0 mm Less
Área de Contato com o Solo - CD 12605.0 pol2 8.1 m² Less
Observação * Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. * Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. Less
Observação Esteira de Rolamento Tipo Luva com Retenção de Pino Positiva. Esteira de Rolamento Tipo Luva com Retenção de Pino Positiva. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 425.0 gal 1609.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 71.1 gal 269.0 B Less
Cárter do Motor* 27.2 gal 103.0 B Less
Trem de Força 90.9 gal 344.0 B Less
Comandos Finais (cada) 12.4 gal 47.0 B Less
Chassis do Rolete (cada) 24.8 gal 94.0 B Less
Compartimento do Eixo de Articulação 18.8 gal 71.0 B Less
Somente Tanque do Sistema Hidráulico do Implemento 58.9 gal 223.0 B Less
Tanque de Combustível - Alta Capacidade 505.0 gal 1911.0 B Less
Tanque de Combustível - Instalação para Plataforma 470.0 gal 1778.0 B Less
Observação * Com filtros de óleo. * Com filtros de óleo. Less

Armação do Rolete da Esteira

Oscilação 13.8 pol 351.0 mm Less

Direção e Freios

Embreagem de Direção de discos múltiplos com acionamento hidráulico 17.3 pol 440.0 mm Less
Freio de discos múltiplos com acionamento por mola 24.1 pol 612.0 mm Less

Padrões

ROPS A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS) atende aos seguintes critérios: SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS) atende aos seguintes critérios: SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) A Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos (FOPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3449:2005 LEVEL II. A Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos (FOPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3449:2005 LEVEL II. Less
Ruído O Nível de Pressão Sonora Equivalente (Leq) ao operador é de 79 dB(A) quando a norma ISO 6396:2008 é usada para medir o valor para uma cabine fechada. Trata-se de um nível de exposição sonora de um ciclo de trabalho. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O teste foi realizado com as portas e os vidros da cabine fechados. O Nível de Pressão Sonora Equivalente (Leq) ao operador é de 79 dB(A) quando a norma ISO 6396:2008 é usada para medir o valor para uma cabine fechada. Trata-se de um nível de exposição sonora de um ciclo de trabalho. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O teste foi realizado com as portas e os vidros da cabine fechados. Less
Ruído O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão, medido a uma distância de 15 m (49,2 pés) de acordo com os procedimentos de teste especificados na norma SAE J88 APR95, operação com a engrenagem intermediária se movimentando, é de 87 dB (A). O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão, medido a uma distância de 15 m (49,2 pés) de acordo com os procedimentos de teste especificados na norma SAE J88 APR95, operação com a engrenagem intermediária se movimentando, é de 87 dB (A). Less

Dimensões (Aproximadas) - D11T

Vão Livre sobre o Solo* 31.4 pol 798.0 mm Less
Bitola da Esteira 114.0 pol 2896.0 mm Less
Largura sem Munhões (Sapata Padrão) 148.9 pol 3782.0 mm Less
Largura sobre os Munhões 172.4 pol 4379.0 mm Less
Altura (Cabine com FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos))* 173.4 pol 4405.0 mm Less
Altura (Topo da Pilha)* 179.1 pol 4549.0 mm Less
Altura (ROPS/Capota)* 185.9 pol 4723.0 mm Less
Altura da Barra de Tração (Centro da Forquilha)* 37.1 pol 942.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 175.0 pol 4444.0 mm Less
Comprimento Total do Trator Básico 242.5 pol 6160.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico com Tração 242.5 pol 6160.0 mm Less
Comprimento com Lâmina SU 337.8 pol 8579.0 mm Less
Comprimento com Lâmina U 340.2 pol 8641.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Simples 319.2 pol 8107.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Múltiplo 331.8 pol 8427.0 mm Less
Comprimento Total da Lâmina SU e Ríper SS 414.4 pol 10525.0 mm Less
Observação *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. Less
Observação O D11T mostrado equipado com sapatas de 710 mm (28 pol). O D11T mostrado equipado com sapatas de 710 mm (28 pol). Less

Dimensões (Aproximadas) - D11T CD

Vão Livre sobre o Solo* 31.4 pol 798.0 mm Less
Bitola da Esteira 114.0 pol 2896.0 mm Less
Largura sem Munhões (Sapata Padrão) 149.8 pol 3806.0 mm Less
Largura sobre os Munhões 172.4 pol 4379.0 mm Less
Altura (Cabine com FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos))* 173.4 pol 4405.0 mm Less
Altura (Topo da Pilha)* 179.1 pol 4549.0 mm Less
Altura (ROPS/Capota)* 185.9 pol 4723.0 mm Less
Altura da Barra de Tração (Centro da Forquilha)* 37.1 pol 942.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 175.0 pol 4444.0 mm Less
Comprimento Total do Trator Básico 242.5 pol 6160.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico com Tração 242.5 pol 6160.0 mm Less
Comprimento com Lâmina SU** 345.1 pol 8765.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Simples 319.2 pol 8107.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Múltiplo 331.8 pol 8427.0 mm Less
Comprimento Total da Lâmina SU e Ríper SS** 421.7 pol 10712.0 mm Less
Observação *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. Less
Observação **Lâmina CD no D11T CD. **Lâmina CD no D11T CD. Less
Observação O D11T mostrado equipado com sapatas de 710 mm (28 pol). O D11T mostrado equipado com sapatas de 710 mm (28 pol). Less

Estruturas

Projetadas para máxima produção e vida útil.


Motor

Potência e confiabilidade para ajudar você a mover mais material.


Tecnologia de Emissões

Fornecendo a você soluções confiáveis integradas.


Sistema de Arrefecimento

O arrefecimento superior mantém você em movimento nas condições de trabalho mais exigentes.


Trem de Força

Potência e controle para mover seu material de forma eficiente.


Material Rodante

Projetado para otimizar o equilíbrio da máquina e o desempenho no local de trabalho.


Compartimento do Operador

Projetado para seu conforto, conveniência e produtividade.


Tecnologias Integradas

Monitorar, gerenciar e melhorar as operações no local de trabalho.


Cat MineStar

Configurável para atender às necessidades da operação.


Segurança

Focado na sua segurança.


Ferramentas de Trabalho

Fornecem flexibilidade para adequar a máquina à sua aplicação.


Facilidade de Manutenção

Reduza o tempo de manutenção para aumentar o tempo de atividade.


Suporte ao Cliente

Seu revendedor Cat sabe como manter suas máquinas de mineração em produção.


Sustentabilidade

Pensando sobre seu legado para as gerações futuras.


D11T/D11T CD Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 150 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias, 12 V (4), 200 A-hora
  • Conversores, 12 V, 10 A e 20 A
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luzes, compartimento do motor
  • Sistema de iluminação, cinco (5) HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade)/sete (7) de Halogênio
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de monitoramento eletrônico do Advisor
  • Ar-condicionado e aquecedor
  • Apoio de braço, ajustável
  • Cabine, FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Desacelerador, pedal
  • Direção por Controle na Ponta dos Dedos (FTC, Finger Tip Control)
  • Interruptor do governador, eletrônico
  • Sistema hidráulico: - Controlado eletronicamente para buldôzeres e controle do escarificador
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • Santantônio da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Limpadores de para-brisa, intermitente, velocidades baixa e alta

TREM DE FORÇA
  • C32 com Tecnologia ACERT: - partida elétrica de 24 V
  • Pós-arrefecedores, ar-ar
  • Filtros de ar, duplo com pré-purificador
  • Sistema de arrefecimento com grade em alumínio: - prefixo do número de série: AMB e MDG
  • Deslocamento controlado do acelerador
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Gerenciamento de mudanças
  • Cronômetro de Desligamento em Marcha Lenta do Motor
  • Pré-purificador do motor
  • Auxílio de partida a éter, automático
  • Quatro comandos finais planetários com redução dupla
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade
  • Ventilador hidráulico
  • Radiador Mesabi: - Prefixo do número de série: JEL e JNS
  • Silenciadores, duplos
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-filtro com tela
  • Separador, água/combustível
  • Protetores térmicos
  • Divisor de torque
  • Transmissão, servotransmissão: - (velocidades 3F/3R)

TECNOLOGIA
  • Assistência de lâmina automática
  • Câmbio automático aprimorado
  • Product Link (satélite)
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) 3G

MATERIAL RODANTE
  • Graxeiras do pino da extremidade da barra equalizadora, remotas
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Material rodante tipo suspensão, estrutura de roletes de esteira tubular com oito roletes
  • Três rodas-guias de parafuso e tampas de rolete
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Guias de esteiras
  • Elos mestres em duas peças

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Pontos de ancoragem
  • Barras de segurança nos para-lamas
  • Degraus e corrimãos reforçados
  • Sistema de monitoramento de operador não presente
  • Monitor de inclinação e inclinação lateral

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Protetores inferiores
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Controle de lâmina com inclinação dupla
  • Drenos ecológicos
  • Cobertura do motor
  • Abertura de coleta de amostra de fluido
  • Instalação para controle de nivelamento
  • Centro de serviço no nível do solo
  • Hidráulica do Ríper
  • Vandalismo, proteção (8 travas)

D11T/D11T CD Equipamento Opcional

PROTETORES
  • Protetores inferiores, vedado
  • Protetores inferiores, parcial
  • Protetor, rodas-guia do material rodante
  • Telas, porta da grade

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado: - Para-lamas - ROPS
  • Vidro da cabine: - 276 kPa (40 lb/pol²) - Painel duplo resistente a impactos
  • Assento aquecido e ventilado
  • Arranjo do Operador: - Arranjo de 5º percentil - Abertura rápida
  • Pré-filtro elétrico
  • Arranjos de visibilidade (câmera e espelhos): - Câmera única câmera - Câmera dupla - Espelhos
  • Persianas de janelas

TREM DE FORÇA
  • Líquido arrefecedor do motor, baixas temperaturas
  • Pré-filtro do motor, turbina
  • Pré-lubrificação do motor
  • Arranjos do ventilador: - Telas hidráulicas - Ré (Não disponível no Carrydozer D11T.) - Ré com telas (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Comandos finais: - Protetor da mandíbula
  • Arranjo de grande altitude (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Radiador Mesabi: - Prefixo do número de série: AMA e MDG
  • Trem de força remoto e sistema de troca de óleo de alta velocidade no centro de serviço no nível do solo

MATERIAL RODANTE
  • Roletes superiores
  • Roletes superiores - baixa temperatura
  • Esteira, PPR, selados e lubrificados: - Serviços Extremos de 710 mm (28 pol) (Não disponível no Carrydozer D11T.) - Material resistente à abrasão de Serviços Extremos de 710 mm (28 pol) (Não disponível no Carrydozer D11T.) - Furo trapezoidal de Serviços Extremos de 710 mm (28 pol) (Não disponível no Carrydozer D11T.) - Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) - Material resistente à abrasão de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) - Furo trapezoidal de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) - Elos grandes de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) - Material resistente à abrasão de elos grandes de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) - Elos grandes de furo trapezoidal de Serviços Extremos de 810 mm (32 pol) - Grampeado de Serviços Extremos de 915 mm (36 pol) - Material resistente à abrasão grampeado de Serviços Extremos de 915 mm (36 pol) - Furo trapezoidal grampeado de Serviços Extremos de 915 mm (36 pol) - Elos grandes grampeados de Serviços Extremos de 915 mm (36 pol)
  • Arranjos do Material Rodante: - Abrasão - Abrasão fria - Clima frio - Intacto

ACESSÓRIOS PARA A LÂMINA
  • Lâmina 11CD resistente à abrasão
  • Chapa 11CD sem desgaste
  • Lâmina 11SU resistente à abrasão (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Lâmina 11SU resistente à abrasão, preta (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Chapa 11SU sem desgaste (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Lâmina 11U resistente à abrasão (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Lâmina 11U resistente à abrasão, preta (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Chapa 11U sem desgaste (Não disponível no Carrydozer D11T.)

ACESSÓRIOS TRASEIROS
  • Contrapeso, traseiro
  • Instalação sem martelo CapSure e sistema de retenção positiva: - Porta-pontas simples - Múltiplo - Profundidade do porta-pontas simples
  • Barra de tração, traseira (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Porta-pontas múltiplo: - Carrydozer - Leito de Lixiviação (Não disponível no Carrydozer D11T.) - Padrão (Não disponível no Carrydozer D11T.)
  • Lubrificação do ríper
  • Ríper de porta-pontas múltiplo: - Carrydozer/pesado - Bloco de tração (Não disponível no Carrydozer D11T.) - Padrão (Não disponível no Carrydozer D11T.)

TECNOLOGIA
  • Command para laminação (instalado pelo revendedor.)
  • Controle da máquina, desempenho: - AutoCarry - Controle automático do ríper
  • Terreno para Nivelamento: - Com controle de lâmina

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Arranjo de acesso (escada e plataforma)
  • Tanque de combustível: - Plataforma pronta - Capacidade extra
  • Luzes: - LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) - LED, alta intensidade - Advertência, estroboscópica
  • Escada motorizada de acesso
  • Plataforma de acesso traseiro

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Sistema de lubrificação automática
  • Pontos de lubrificação, agrupados
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor
  • Aquecedor, combustível
  • Tubulações hidráulicas, AutoCarry
  • Tubulações hidráulicas, telas
  • Tubulações hidráulicas, telas e AutoCarry