< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Ao longo dos anos, o trator D10 comprovou sua eficiência para ser uma máquina altamente produtiva e versátil. Ele é flexível o suficiente para ser utilizado em locais de construção pesada e robusto o suficiente para ser usado em minas. Dando continuidade ao legado do D10T, os clientes Cat podem contar com o desempenho superior do D10T2, vida útil prolongada, facilidade de operação e serviço de nível internacional a partir de uma rede global de revendedores Cat para ser a espinha dorsal da operação.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 600.0 HP 447.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.0 pol 152.0 mm Less
Cilindrada 1648.0 pol3 27.0 B Less
Potência do Motor - Bruta SAE J1995* (AVANÇO/RÉ) 470/571 kW (630/766 HP) 470/571 kW (630/766 HP) Less
Potência do Motor - ISO 14396 (AVANÇO/RÉ) 462/562 kW (620/754 HP) 462/562 kW (620/754 HP) Less
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 (AVANÇO/RÉ) 447/538 kW (600/722 HP) 447/538 kW (600/722 HP) Less
Observação *Exclui todas as perdas de ventilador. *Exclui todas as perdas de ventilador. Less
Emissões Tier 2 e Estágio II da UE Tier 2 e Estágio II da UE Less
Potência Líquida SAE J1349/ISO 9249 (AVANÇO/RÉ) 447/538 kW (600/722 HP) 447/538 kW (600/722 HP) Less
Observação As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm. As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm. Less
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário. Less
Observação Não é necessário queda de potência (nas marchas de avanço) até 4.572 m (15.000 pés) de altitude. Não é necessário queda de potência (nas marchas de avanço) até 4.572 m (15.000 pés) de altitude. Less

Pesos

Peso Operacional 154700.0 lb 70171.0 kg Less
Peso de Transporte 109775.0 lb 49793.0 kg Less
Observação O Peso Operacional do D10T2 inclui líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabina FOPS, trator ABR SU, ríper de inclinação dupla com porta-pontas simples e extrator de pino, combustível rápido, sapatas ES de 610 mm/24 pol e operador. O Peso Operacional do D10T2 inclui líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, ROPS, cabina FOPS, trator ABR SU, ríper de inclinação dupla com porta-pontas simples e extrator de pino, combustível rápido, sapatas ES de 610 mm/24 pol e operador. Less
Observação O Peso de Transporte do D10T2 inclui líquido arrefecedor, lubrificantes, 10% de combustível, cabina FOPS, combustível rápido e sapatas ES de 610 mm/24 pol. O Peso de Transporte do D10T2 inclui líquido arrefecedor, lubrificantes, 10% de combustível, cabina FOPS, combustível rápido e sapatas ES de 610 mm/24 pol. Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura (Cabine com FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos))* 161.3 pol 4098.0 mm Less
Altura (ROPS/Capota)* 173.5 pol 4406.0 mm Less
Altura (Topo da Pilha)* 171.5 pol 4356.0 mm Less
Comprimento do Trator Básico com Tração 220.4 pol 5598.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Múltiplo 285.1 pol 7241.0 mm Less
Comprimento com Lâmina SU 292.0 pol 7416.0 mm Less
Comprimento com Ríper de Porta-pontas Simples 278.8 pol 7081.0 mm Less
Comprimento com Lâmina U 305.1 pol 7750.0 mm Less
Comprimento Total da Lâmina SU e Ríper SS 360.6 pol 9158.0 mm Less
Comprimento Total do Trator Básico 209.6 pol 5324.0 mm Less
Bitola da Esteira 100.4 pol 2550.0 mm Less
Largura sobre os Munhões 147.1 pol 3736.0 mm Less
Largura sem Munhões (610 mm/24 pol ES) 129.6 pol 3292.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo* 28.5 pol 725.0 mm Less
Altura da Tração (Centro da Forquilha) 34.0 pol 864.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 152.8 pol 3880.0 mm Less
Observação *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. Less

Transmissão

1 Avanço 2.5 mph 4.0 km/h Less
2 Avanço 4.5 mph 7.2 km/h Less
3 Avanço 7.9 mph 12.7 km/h Less
1 Ré 3.2 mph 5.2 km/h Less
2 Ré 5.6 mph 9.0 km/h Less
3 Ré 9.8 mph 15.8 km/h Less
Tipo Servotransmissão planetária de 3 velocidades Servotransmissão planetária de 3 velocidades Less
Diâmetro da Embreagem da Transmissão 17.1 pol 434.3 mm Less

Controles Hidráulicos

Tipo de Bomba Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável Less
Ajuste da Válvula de Alívio da Lâmina 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Cilindro de Inclinação 2944.0 lb/pol² 20300.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Levantamento) 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Ajuste da Válvula de Alívio do Ríper (Tombamento) 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Potência da Bomba Combinada (Implemento) 100.4 gal/min 380.0 l/min Less
Observação Potência da bomba medida a 1.800 rpm de rotação do motor. Potência da bomba medida a 1.800 rpm de rotação do motor. Less
Observação A válvula piloto eletro-hidráulica ajuda a operação dos controles do escarificador e da lâmina. A válvula piloto eletro-hidráulica ajuda a operação dos controles do escarificador e da lâmina. Less
Observação O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, arrefecedor de óleo, válvulas, tubulações e alavancas de controle. O sistema completo consiste em bomba, tanque com filtro, arrefecedor de óleo, válvulas, tubulações e alavancas de controle. Less

Material Rodante

Tipo de Sapata Serviços Extremos (ES) Serviços Extremos (ES) Less
Largura da Sapata 24.0 pol 610.0 mm Less
Sapatas/Lateral 44 44 Less
Altura da Garra 3.7 pol 93.0 mm Less
Tombamento 10.25 pol 260.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 28.5 pol 725.0 mm Less
Bitola da Esteira 100.4 pol 2550.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 152.8 pol 3880.0 mm Less
Área de Contato com o Solo 7347.0 pol2 4.74 m² Less
Roletes da Esteira/Lado 8 8 Less
Número de Roletes Superiores 1 por lado (opcional) 1 por lado (opcional) Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 314.4 gal 1190.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 47.6 gal 180.0 B Less
Cárter do Motor* 18.0 gal 68.0 B Less
Trem de Força 60.8 gal 230.0 B Less
Comandos Finais (cada) 6.1 gal 23.0 B Less
Chassis do Rolete (cada) 16.9 gal 64.0 B Less
Compartimento do Eixo de Articulação 8.7 gal 33.0 B Less
Reservatório Hidráulico 34.6 gal 131.0 B Less
Observação *Com os filtros de óleo. *Com os filtros de óleo. Less

Armação do Rolete da Esteira

Oscilação 13.8 pol 351.0 mm Less

Direção e Freios

Embreagem de Direção de Vários Discos com Acionamento Hidráulico 15.4 pol 392.0 mm Less
Freio de Vários Discos com Acionamento por Mola 15.4 pol 392.0 mm Less

Padrões

FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) A Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos (FOPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3449:2005 LEVEL II. A Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos (FOPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3449:2005 LEVEL II. Less
ROPS A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) atende aos seguintes critérios: ISO 3471:2008. A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) atende aos seguintes critérios: ISO 3471:2008. Less
Ruído O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão (ISO 6395) é de 115 dB(A)/111 dB(A) (com supressão de ruídos). O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão (ISO 6395) é de 115 dB(A)/111 dB(A) (com supressão de ruídos). Less
Ruído O nível de pressão sonora equivalente (ISO 6396) ao operador é de 77 dB(A)/74 dB(A) (com supressão de ruídos). O nível de pressão sonora equivalente (ISO 6396) ao operador é de 77 dB(A)/74 dB(A) (com supressão de ruídos). Less

Estruturas

Projetadas para máxima produção e vida útil.


Motor

Potência e confiabilidade para ajudar você a mover mais material.


Sistema de Arrefecimento

O arrefecimento superior mantém você em movimento nas condições de trabalho mais exigentes.


Hidráulica

Maior desempenho e melhor eficiência para movimentar mais material com menos combustível.


Trem de Força

Potência e controle para mover seu material de forma eficiente.


Material Rodante

Projetado para otimizar o equilíbrio da máquina e o desempenho em seu local de trabalho.


Ferramentas de Trabalho

Fornecem flexibilidade para adequar a máquina à sua aplicação.


Compartimento do Operador

Projetado para seu conforto, conveniência e produtividade.


Tecnologias Integradas

Monitorar, gerenciar e melhorar as operações no local de trabalho.


Cat MineStar

Configurável para atender às necessidades da operação.


Segurança

Focado na segurança de todos.


Facilidade de Manutenção

Reduza o tempo de manutenção para aumentar o tempo de atividade.


Suporte ao Cliente

Seu revendedor Cat sabe como manter suas máquinas de mineração em produção.


Sustentabilidade

Pensando sobre seu legado para as gerações futuras.


D10T2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 150 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias, 12 V (2), 200 A-hora
  • Conversor, 12 V, 10 A e 20 A
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luz, compartimento do motor
  • Sistema de iluminação, 8 Halógenas
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado e aquecedor
  • Apoio de braço, ajustável
  • Cabine, FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Desacelerador, pedal
  • Direção por Controle na Ponta dos Dedos (FTC, Finger Tip Control)
  • Interruptor do governador, eletrônico
  • Sistema hidráulico, controlado eletronicamente
  • Exibição de Informações - Multicolorido
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • Santantônio da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Limpadores de para-brisa, intermitente, velocidades baixa e alta
  • Monitor de trabalho

TREM DE FORÇA
  • Radiador com grade em alumínio, 6 fpi
  • Pós-arrefecedor, ar-ar
  • Filtros de ar, duplo com pré-purificador
  • C27 com Tecnologia ACERT
  • C27 com Tecnologia ACERT: - Supressão de Ruídos: - motor de partida elétrica de 24 V
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Gerenciamento de mudança: - Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) - Mudança Automática de Marchas (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Cronômetro de Desligamento da Roda-guia do Motor
  • Auxílio de partida a éter, automático
  • Ventilador hidráulico
  • Sistema de combustível rápido
  • Quatro comandos finais planetários com redução dupla
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Sistema remoto de troca de óleo de alta velocidade
  • Silenciadores, duplos
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-filtro com tela
  • Separador, água/combustível
  • Protetores térmicos, escape
  • Divisor de torque
  • Transmissão, servotransmissão: - (velocidades 3F/3R)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Pontos de ancoragem
  • Barras de segurança nos para-lamas
  • Degraus e corrimãos reforçados
  • Sistema de Monitoramento de Operador Não Presente
  • Sistema de advertência do cinto de segurança
  • Monitor de inclinação e inclinação lateral

MATERIAL RODANTE
  • Sapata de esteira de Serviço Extremo de 610 mm (24 pol)
  • Graxeiras do pino da extremidade da barra equalizadora, remotas
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Material rodante tipo suspensão, estrutura de roletes de esteira tubular com oito roletes (instalação para rolete superior)
  • Tampas das rodas-guias com três parafusos
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Guias de esteiras
  • Elos mestres em duas peças

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Assistência de lâmina automática - Inclinação dupla necessária
  • Protetor inferior
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Drenos ecológicos
  • Cobertura do motor
  • Abertura de coleta de amostra de fluido
  • Instalação para controle de nivelamento
  • Centro de serviço no nível do solo
  • Sistema hidráulico, detecção de carga controlada eletronicamente
  • Montagem, cilindros de levantamento
  • Sistema hidráulico do ríper
  • Vandalismo, proteção (8 travas)
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) 3G
  • Product Link (Satélite)

D10T2 Equipamento Opcional

ACESSÓRIOS PARA A LÂMINA
  • Lâmina 10SU Resistente à abrasão
  • Lâmina 10SU Resistente à abrasão, preta
  • 10SU com Chapa de empuxo
  • 10U sem Chapa de desgaste
  • Lâmina 10U Resistente à abrasão
  • Lâmina 10U Resistente à abrasão, preta

PROTETORES
  • Protetores inferiores, trator com amortecimento
  • Protetores Inferiores, CWT (Cat Work Tools) frontais
  • Protetores inferiores, parcial
  • Protetores inferiores, vedado
  • Protetor, detritos do ventilador
  • Protetor, rodas-guia do material rodante
  • Grupo de Montagem, tela traseira
  • Telas, porta da grade

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado: - Pára-lamas - ROPS
  • Vidro da cabine: - 276 kPa (40 lb/pol²) - Painel duplo de vidro resistente a impactos
  • Arranjo do Operador: - Arranjo de 5º Percentil - Chapas do piso de abertura rápida
  • Pré-filtro elétrico
  • Assento, suspensão a ar: - Tecido, aquecido e ventilado - Vinil
  • Arranjo de visibilidade: - Câmera única - Câmera dupla - Espelhos
  • Persianas de janelas

TREM DE FORÇA
  • Líquido arrefecedor, ártico
  • Pré-lubrificação do motor
  • Comandos finais: - Protetor de caçamba - Baixas temperaturas - Proteção
  • Lubrificação, ártico
  • Arranjos do radiador Mesabi
  • Ventilador de arrefecimento reversível
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade remota: - Ríper - Contrapeso

ACESSÓRIOS TRASEIROS
  • Contrapeso: - 3 chapas com engate - 4 chapas com engate
  • Instalação Sem Necessidade de Uso de Martelo CapSure e Sistema de Retenção Positiva: - Porta-pontas simples - Porta-pontas múltiplo - Porta-pontas simples profundo
  • Tração, traseira
  • Ríper do porta-pontas múltiplo: Porta-pontas Profundo - Porta-pontas Padrão
  • Ríper de porta-ponta simples: - Bloco de empuxo com extrator de pinos - Porta-pontas Padrão - Porta-pontas Padrão com extrator de pinos
  • Montagem do ríper: - Padrão - Esteira larga

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Arranjo de acesso
  • Tanque de Combustível, pronto para plataforma
  • Luzes: - Halogênio, doze - HID - LED - LED, alta intensidade
  • Escada motorizada de acesso
  • Plataforma de acesso traseiro

ARRANJOS ESPECIAIS
  • Muitos detritos
  • Ruído
  • Empilhar

TECNOLOGIA
  • Controle da máquina, desempenho: - Condução automática - Controle automático do ríper
  • Command para Laminação
  • Terrain para Nivelamento: - com controle da lâmina

MATERIAL RODANTE
  • Roletes superiores
  • Roletes superiores, baixas temperaturas
  • Esteiras, PPR (Positive Pin Retention, Retenção Positiva de Pino), vedadas e lubrificadas: - 610 mm (24 pol) para Serviços Extremos - 610 mm (24 pol) para Serviços Extremos, Furo Trapezoidal - 610 mm (24 pol) Serviço Superextremo - 610 mm (24 pol) para Serviços Extremos, Resistente a Abaulamento - 610 mm (24 pol) para Serviços Superextremos, Resistente a Abaulamento - 610 mm (24 pol) para Serviços Super Extremos, Resistente a Abaulamento, Furo Redondo - 710 mm (28 pol) para Serviços Extremos - 710 mm (28 pol) para Serviços Superextremos - 710 mm (28 pol) para Serviços Extremos, Furo Trapezoidal - 710 mm (28 pol) para Serviços Extremos, Resistente a Abaulamento - 710 mm (28 pol) para Serviços Superextremos, Resistente a Abaulamento - 710 mm (28 pol) para Serviços Super Extremos, Resistente a Abaulamento, Furo Redondo - 760 mm (30 pol), para Serviços Extremos, Cortada - 760 mm (30 pol) para Serviços Superextremos, Cortada - 786 mm (31 pol) para Serviços Extremos - 786 mm (31 pol) para Serviços Extremos, Furo Trapezoidal - 786 mm (31 pol) para Serviços Extremos, BRAÇO Resistente a Abaulamento
  • Arranjos do material rodante: - Resistente à abrasão - Abrasão fria - Clima frio - Protegido - Ruídos

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Sistema de lubrificação automática
  • Tubulações de combustível, aquecedor
  • Pontos de lubrificação, agrupados
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor
  • Hidráulico, dupla inclinação
  • Hidráulico, dupla inclinação, lâmina com amortecimento
  • Hidráulico, inclinação simples, lâmina com amortecimento
  • Chassi principal, lâmina com amortecimento
  • Partida em baixas temperaturas