< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A estrutura durável do D6K é bastante adequada para condições de trabalhos pesados. O posto do operador é projetado para preservar o conforto do operador e manter a produtividade durante todo o turno.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 125.0 HP 93.0 kW Less
Potência Líquida - Caterpillar 125.0 HP 93.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 125.0 HP 93.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J 1349 123.0 HP 92.0 kW Less
Potência Líquida - EU 80/1269 125.0 HP 93.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 4.99 pol 127.0 mm Less
Cilindradas 403.0 pol3 6.6 L Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 77.9 gal 295.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 6.4 gal 24.4 L Less
Cárter do Motor 4.35 gal 16.5 L Less
Reservatório Hidráulico 15.3 gal 58.0 L Less
Comando Final (LGP cada) 6.0 gal 23.0 L Less
Comando Final (XL cada) 4.0 gal 15.0 L Less

Pesos

Peso Operacional 28409.0 lb 12886.0 kg Less
Peso de Transporte 27802.0 lb 12611.0 kg Less
Peso Operacional - XL 28409.0 lb 12886.0 kg Less
Peso de Transporte - XL 27802.0 lb 12611.0 kg Less
Peso Operacional - LGP 29690.0 lb 13467.0 kg Less
Peso de Transporte - LGP 29083.0 lb 13192.0 kg Less

Dimensões

Altura da Barra de Tração (centro do engate) do lado do solo das sapatas 19.0 pol 483.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 104.13 pol 2645.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 14.19 pol 360.4 mm Less
Bitola da Esteira 69.68 pol 1770.0 mm Less
Largura sem Lâmina 91.73 pol 2330.0 mm Less
Largura com Lâmina 9.24 pés 2817.0 mm Less
Altura 9.7 pés 2958.0 mm Less
Altura ROPS/Capota 9.7 pés 2958.0 mm Less
Comprimento Geral do Trator Básico (com Tração) 12.41 pés 3784.0 mm Less
Comprimento com Lâmina VPAT (reta) 3.92 pés 1196.0 mm Less

Material Rodante

Tipo de Sapata single grouser single grouser Less
Largura da Sapata - XL 22.0 pol 560.0 mm Less
Largura da Sapata - LGP 30.0 pol 760.0 mm Less
Sapatas/Lado – XL 40 40 Less
Sapatas/Lado – LGP 40 40 Less
Altura da Garra 1.9 pol 48.0 mm Less
Medidor da Esteira - XL 70.0 pol 1770.0 mm Less
Medidor da Esteira - LGP 79.0 pol 2000.0 mm Less
Esteira sobre o Solo - XL 104.0 pol 2645.0 mm Less
Esteira sobre o Solo - LGP 104.0 pol 2645.0 mm Less
Área de Contato com o Solo - XL 4650.0 pol2 3.0 m2 Less
Área de Contato com o Solo - LGP 6200.0 pol2 4.0 m2 Less
Pressão Sobre o Solo 6.16 lb/pol² 42.5 kPa Less
Pressão sobre o Solo - XL 6.16 lb/pol² 42.5 kg/cm² Less
Pressão sobre o Solo - LGP 4.74 lb/pol² 32.7 kPa Less
Roletes da Esteira/Lado – XL 7 7 Less
Roletes da Esteira/Lado – LGP 7 7 Less

Lâminas

Tipo de Lâmina VPAT VPAT Less
Capacidade da Lâmina VPAT 3.53 yd3 2.7 m3 Less
Largura da Lâmina VPAT 10095.11 pés 3077.0 m Less
XL, VPAT - Capacidade da Lâmina 3.5 yd3 2.7 m3 Less
XL VPAT - Largura da Lâmina 10.0 pés 3077.0 mm Less
LGP, VPAT - Capacidade da Lâmina 3.8 yd3 2.9 m3 Less
LGP VPAT - Largura da Lâmina 11.0 pés 3360.0 mm Less

Ríper

Peso - Com Um Porta-ponta 1863.0 lb 845.0 kg Less
Tipo Paralelogramo Paralelogramo Less
Número de Encaixes 3 3 Less
Largura Total da Barra 76.8 pol 1951.0 mm Less
Seção Transversal da Barra 165x211 mm 6.5x8.3 in. 165x211 mm 6.5x8.3 in. Less
Penetração Máxima - XL 14.2 pol 360.0 mm Less
Penetração Máxima - LGP 14.2 pol 360.0 mm Less
Peso - Cada Porta-ponta Adicional 75.0 lb 34.0 kg Less

Guincho

Modelo do Guincho PA50 PA50 Less
Peso* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Comprimento do Guincho com Suporte 33.1 pol 842.0 mm Less
Caixa do Guincho - Largura 35.6 pol 905.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 8.0 pol 203.0 mm Less
Largura do Tambor 11.0 pol 274.0 mm Less
Diâmetro do Flange 18.0 pol 457.0 mm Less

Motor

O novo Motor Diesel Caterpillar® C6.6 com Tecnologia ACERT™ atende às normas mundiais de emissões de escape do motor da EPA Nível 3, EU Estágio IIIA e Moc Etapa 3 do Japão, mantendo o excelente desempenho.


Conjunto de Acionamento

O D6K possui um sistema de comando hidrostático controlado eletronicamente com potência independente e controle de cada esteira para aumentar a aceleração, controle variável da velocidade e mudanças de direção durante o movimento.


Estrutura

A estrutura é projetada para resistir às mais rigorosas aplicações, sendo desenvolvida para durar por toda a vida útil prolongada do D6K.


Posto do Operador

O posto do operador é ergonomicamente projetado para oferecer excelente visibilidade e mais conforto para maximizar a produtividade durante todo o dia.


Material Rodante SystemOne™

Uma exclusividade das máquinas Caterpillar, o SystemOne™ é um novo e revolucionário sistema de material rodante – desde o solo até em cima.


Sistemas AccuGrade® a Laser e GPS de Controle e Orientação da Máquina

As tecnologias avançadas a Laser e GPS melhoram a precisão do operador, aumentam a produção e reduzem os custos operacionais.


Facilidade de Manutenção e de Acesso

Os pontos de manutenção agrupados e a fácil manutenção resultam em mais tempo de atividade da máquina.


Ferramentas de Trabalho

As Ferramentas de Trabalho e as Ferramentas de Penetração no Solo (GET) Cat® são projetadas para oferecer resistência e flexibilidade de acordo com a máquina usada no serviço e maximizar o desempenho.


Suporte Total ao Cliente

O seu Revendedor Caterpillar oferece uma linha completa de serviços que podem ser estabelecidos em um Contrato de Suporte ao Cliente. O revendedor pode personalizar um plano para você, desde o serviço de Manutenção Preventiva até a total manutenção da máquina, permitindo que você otimize o seu retorno do investimento.


D6K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Buzina
  • Alarme de marcha à ré
  • Conversor 12 V, 15 amp
  • Conector para diagnóstico
  • Baterias 950 CCA reforçadas
  • Quatro luzes de halogênio dianteiras e duas traseiras, integradas
  • Alternador, 24 V, 95 Amp, reforçado, sem escova
  • Motor de partida de 24 V

AMBIENTE DO OPERADOR
  • Cabine com ROPS/FOPS com janelas laterais corrediças e ar-condicionado
  • Assento de tecido Cat C500 Comfort com suspensão a ar e apoios de braço ajustáveis
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Controles eletro-hidráulicos ajustáveis instalados no assento
  • Descansos de pés
  • Conjunto Compacto de Instrumentos com:
  • Interruptor de aceleração giratório
  • Limitador eletrônico da velocidade de deslocamento
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Messenger: sistema de exibição e monitoramento eletrônico
  • Retrovisor
  • Espelho auxiliar para acessórios traseiros
  • Instalação Pronta para Rádio 12 V
  • Duas tomadas de 12 V
  • Gancho para casaco
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Tapete de piso de borracha reforçada
  • Limpadores e lavadores de para-brisa, dianteiros e traseiros

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel Caterpillar C6.6 ACERT, turboalimentado e pós-arrefecido com sistema de combustível Common Rail
  • Sistema de arrefecimento com grade em alumínio (radiador, trem de força, pós-arrefecedor)
  • Ventilador hidráulico variável
  • Purificador de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada por baixo do capô
  • Bomba de escorva elétrica do combustível com separador de combustível/água integrado
  • Transmissão hidrostática bidirecional, com controle eletrônico e circuito fechado
  • Silencioso debaixo do capô
  • Injeção com auxílio de partida a éter

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico, 3 válvulas
  • Bomba de detecção de carga do implemento

MATERIAL RODANTE
  • Material Rodante SystemOne™
  • Rodas-guia dentadas com pista central
  • Roletes da esteira (7) e rodas-guia permanentemente lubrificadas
  • Roletes superiores
  • Esteiras, 40 seções – configuração XL 560 mm (22")/ configuração LGP 760 mm (30")
  • Roda-guia com altura ajustável
  • Ajustadores hidráulicos da esteira

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Armação em "C"
  • Tanque de combustível e protetor
  • Protetor articulado do cárter
  • Motor com cobertura travável
  • Protetores para rodas-guia
  • Radiador com grade articulada e ventilador com abertura para fora
  • Dispositivo para tração dianteira
  • Barra de tração rígida
  • Drenos ecológicos (óleo do motor, trem de força e óleo do implemento e líquido arrefecedor do motor)
  • Ventilador do radiador com abertura para fora
  • Aberturas S•O•SSM (motor, trem de força, sistema hidráulico e líquido arrefecedor do motor)

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, -37º C (-35º F)

D6K Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA
  • Troca de óleo, alta velocidade
  • Ventilador, variável, reversível

MATERIAL RODANTE
  • PARES DE ESTEIRAS, XL
  • PARES DE ESTEIRAS, LGP

AMBIENTE DO OPERADOR
  • Solar
  • Capota, aquecida
  • Cabine, vidros de policarbonato
  • Assento, vinil, suspensão a ar
  • Assento, tecido, suspensão a ar, aquecido

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico, instalação pronta para guincho
  • Sistema hidráulico, 4 válvulas
  • Óleo hidráulico biodegradável

PROTETORES
  • Protetor, tanque de combustível, reforçado
  • Protetor, tanque de combustível, reforçado para guincho
  • Grade, radiador, reforçada
  • Protetor, cárter, reforçado
  • Protetor, guia da esteira, centro
  • Protetor, guia da esteira, longo
  • Protetor, guia da esteira, serviços moderados
  • Protetor, cilindro de levantamento
  • Protetor, luzes, traseiras
  • Tela, traseira, cabine
  • Tela, lateral, cabine
  • Tela, traseira, capota
  • Tela, dianteira e laterais, capota
  • Vassouras, cabine
  • Vassouras, capota

LÂMINAS
  • Lâmina VPAT XL
  • Lâmina VPAT LGP
  • Lâmina VPAT XL, dobrável

ACESSÓRIOS TRASEIROS
  • Preparo para guincho
  • Escarificador com porta-pontas múltiplo

CONTROLE DE ACESSÓRIOS TRASEIROS
  • Controle, escarificador
  • Controle, guincho
  • Controle, escarificador e guincho

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA
  • Instalação, pronta para AccuGrade

AUXÍLIOS DE PARTIDA
  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor, 120 V
  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor, 240 V

ACESSÓRIOS DO ESCARIFICADOR
  • Dentes, curvos, conjunto de 3
  • Dentes, retos, conjunto de 3

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Tanque de combustível, enchimento rápido
  • Cobertura, insonorização
  • Sistema de Segurança da Máquina
  • Caterpillar Product Link
  • Luz de alerta rotativa

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolong, -50º C (-58º F)

ACESSÓRIOS INSTALADOS NO CAMPO
  • Guincho PA50
  • Rádio