< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Projetado para o sucesso nos ambientes de trabalho mais exigentes. O D6N combina potência, componentes rígidos e equilíbrio superior, para um desempenho máximo em condições de trabalho mais severas. Ele mantém o material em movimento com a durabilidade e a confiabilidade que se espera das máquinas Caterpillar®. O D6N possui avançados controles eletro-hidráulicos que foram projetados e sintonizados para maximizar a produtividade e o desempenho, quando equipados com o GPS AccuGrade, ATS ou Sistemas de Controle de Declive a Laser.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 150.0 HP 111.8 kW Less
Potência Líquida - Caterpillar 150.0 HP 111.8 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 150.0 HP 111.8 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 148.0 HP 110.4 kW Less
Potência Líquida - EU 80/1269 150.0 HP 111.8 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 4.99 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 402.75 pol3 6.6 l Less

Transmissão

1,5 Avanço 1.93 mph 3.1 km/h Less
2 Avanço 2.86 mph 4.6 km/h Less
2,5 Avanço 3.54 mph 5.7 km/h Less
3 Avanço 4.66 mph 7.5 km/h Less
3,5 Avanço 6.21 mph 10.0 km/h Less
1,5 Marcha à Ré 1.93 mph 3.1 km/h Less
2 Marcha à Ré 3.17 mph 5.1 km/h Less
2,5 Marcha à Ré 4.0 mph 6.4 km/h Less
3 Marcha à Ré 5.34 mph 8.6 km/h Less
3,5 Marcha à Ré 7.21 mph 11.6 km/h Less
Força de Tração - 1,5 Avanço 71939.0 lb 320.0 kN Less
Força de Tração - 2,5 Avanço 39341.6 lb 175.0 kN Less
Força de Tração - 3,5 Avanço 21806.5 lb 97.0 kN Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 79.0 gal 299.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 12.68 gal 48.0 l Less
Comandos Finais (cada) 2.25 gal 8.5 l Less
Reservatório Hidráulico 7.79 gal 29.5 l Less

Pesos

Peso Operacional 36670.0 lb 16668.0 kg Less
Peso de Transporte 35999.0 lb 16363.0 kg Less
Peso Operacional - XL 36670.0 lb 16668.0 kg Less
Peso de Transporte - XL 35999.0 lb 16363.0 kg Less
Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) 39593.0 lb 17997.0 kg Less
Peso de Transporte - LGP 38922.0 lb 17692.0 kg Less

Dimensões

Altura da Barra de Tração (centro do engate) do lado do solo das sapatas 22.2 pol 565.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 101.61 pol 2581.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 15.51 pol 394.0 mm Less
Bitola da Esteira 74.41 pol 1890.0 mm Less
Largura sem Lâmina 98.42 pol 2500.0 mm Less
Largura com Lâmina 9.75 pés 2972.0 mm Less
Altura 10.2 pés 3095.0 mm Less
Altura ROPS/Capota 10.2 pés 3095.0 mm Less
Comprimento Geral do Trator Básico (com Tração) 12.27 pés 3.74 mm Less

Material Rodante

Largura da Sapata – XL 24.01 pol 610.0 mm Less
Largura da Sapata – LGP 33.07 pol 840.0 mm Less
Sapatas/Lado – XL 40 40 Less
Sapatas/Lado – LGP 46 46 Less
Altura da Garra 2.6 pol 66.0 mm Less
Sobrebitola – XL 74.4 pol 1890.0 mm Less
Sobrebitola – LGP 85.03 pol 2160.0 mm Less
Esteira Sobre o Solo – XL 102.8 pol 2611.0 mm Less
Esteira Sobre o Solo – LGP 122.56 pol 3113.0 mm Less
Área de Contato com o Solo – XL 4929.0 pol2 3.18 m² Less
Área de Contato com o Solo – LGP 8107.0 pol2 5.23 m² Less
Pressão Sobre o Solo 7.48 lb/pol² 51.6 kPa Less
Pressão Sobre o Solo - XL 7.59 lb/pol² 52.3 kg/cm² Less
Pressão Sobre o Solo - LGP 4.99 lb/pol² 34.4 kPa Less
Roletes da Esteira/Lado – XL 7 7 Less
Roletes da Esteira/Lado – LGP 8 8 Less

Lâminas

Tipo de Lâmina VPAT, SU VPAT, SU Less
XL, SU - Capacidade da Lâmina 5.6 yd3 4.28 m3 Less
XL SU - Largura da Lâmina 10.35 pés 3154.0 mm Less
XL, VPAT - Capacidade da Lâmina 4.16 yd3 3.18 m3 Less
XL VPAT - Largura da Lâmina 10.73 pés 3272.0 mm Less
LGP, VPAT - Capacidade da Lâmina 4.13 yd3 3.16 m3 Less
LGP VPAT - Largura da Lâmina 13.4 pés 4080.0 mm Less

Ríper

Tipo Paralelogramo Fixo Paralelogramo Fixo Less
Número de Encaixes 3 3 Less
Largura Total da Barra 86.7 pol 2202.0 mm Less
Seção Transversal da Barra 216 x 254 mm 8,5 x 10 pol 216 x 254 mm 8,5 x 10 pol Less
Penetração Máxima - XL 18.6 pol 473.5 mm Less
Penetração Máxima - LGP 14.2 pol 359.5 mm Less
Peso - Cada Porta-ponta Adicional 172.0 lb 78.0 kg Less

Guincho

Modelo do Guincho PA55 PA55 Less
Peso* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Capacidade de Óleo 19.55 gal 74.0 l Less
Comprimento do Guincho com Suporte 45.1 pol 1145.0 mm Less
Caixa do Guincho - Largura 38.4 pol 975.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 10.0 pol 254.0 mm Less
Largura do Tambor 12.4 pol 315.0 mm Less
Diâmetro do Flange 19.8 pol 504.0 mm Less
Capacidade do Tambor - 22 mm (0,88 pol) 288.71 pés 88.0 m Less

Direção Diferencial

Manter a potência em ambas as esteiras durante as curvas.


Motor

Tecnologia de redução de emissões.


Trem de Força

Componentes duráveis e confiáveis oferecem potência suave e responsiva.


Compartimento do Operador

Projetado para o conforto do operador, maior controle e alta produtividade.


Sistemas AccuGrade™ para Controle de Nivelamento

Nivele com maior precisão.


Material Rodante SystemOne™

Custos de operação e propriedade mais baixos.


Lâminas e Acessórios

As CAT Work Tools são construídas para lidar com as mais difíceis aplicações de laminação.


Pacotes de Valor

Obtenha mais por menos.


Facilidade de Manutenção

Requisitos de serviço e manutenção simplificados.


Suporte

Suporte com o qual você pode contar.


D6N Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Buzina
  • Horômetro
  • Alarme de marcha à ré
  • Conversor de 12 volts, 10 ampères
  • Conector de diagnóstico
  • Baterias 950 CCA classe 31
  • Luzes integradas (4 frontais, 2 traseiras) com tela protetora
  • Alternador sem escova 95A HD (24 V)
  • Motor de partida elétrica de 24 V

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine com ROPS/FOPS e A/C integrado
  • Assento, suspensão a ar, tecido para a cabine
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Apoio de braço ajustável
  • Descansos de pé para trabalhos em taludes
  • Cinco grupos de medidores (líquido arrefecedor do motor, óleo da transmissão, fluido hidráulico, nível de combustível e exibição de RPM/marcha)
  • Seletor de velocidade eletronicamente programável
  • Indicador eletrônico de manutenção do filtro de ar do motor
  • Indicador eletrônico de manutenção do sensor de água no combustível
  • Controle eletro-hidráulico do implemento
  • Controle eletro-hidráulico de direção diferencial do sabre
  • Instalação para Product Link
  • Duas tomadas de 12 V
  • Instalação pronta para rádio 12 V (plug and play)
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco
  • Retrovisor

TREM DE FORÇA
  • O motor diesel C6.6 ACERT Caterpillar com sistema de combustível Common Rail Caterpillar, Módulo de Controle Eletrônico ADEM A4 e um pós-arrefecimento ar-ar
  • Correia em V única com tensor automático da correia
  • Injeção com auxílio de partida a éter
  • Capacidade de operação a 3000 metros de altitude sem queda de potência
  • Ventilador, acionamento direto
  • Sistema de arrefecimento com grade em alumínio (radiador, trem de força, pós-arrefecedor)
  • Arrefecedor de óleo de tubo aletado de aço (direção diferencial)
  • Filtro de ar com pré-purificador integrado, ejetor de poeira automático e entrada de ar sob o capô
  • Bomba de escorva do combustível elétrica com separador de combustível/água integrado
  • Função de desaceleração do motor (interruptor de alavanca e pedal de controle da rotação do motor)
  • Transmissão power shift planetária com 3 velocidades com conversor de torque
  • Sistema MVP: funcionalidade de velocidades múltiplas fornecendo 5 seleções de velocidades de deslocamento distintas e aperfeiçoamento de controle eletrônico para a transmissão/sistema do motor
  • Mudanças controladas de acelerador com compensação de carga automática, redução de marcha automática selecionável e controle de transmissão de redução
  • Mudança automática (1,5 F - 2,5 R, 2,5 F - 2,5 R)
  • Direção diferencial selecionável

HIDRÁULICA
  • Hidráulica de três válvulas para lâmina VPAT
  • Hidráulica com detecção de carga

MATERIAL RODANTE
  • Material Rodante SystemOne™
  • Roda-guia com pista central
  • Roletes de esteira com lubrificação permanente (7 XL e 8 LGP) e rodas-guia
  • Roletes superiores
  • Esteiras com 40 seções - 610 mm (24 pol) Serviço Pesado (ES) para XL
  • Esteiras com 46 seções - 840 mm (33 pol) Serviço Moderado (MS) para LGP
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Protetores da guia da esteira frontal e traseiro, Serviço Moderado (MS) para LGP
  • Segmentos do aro da roda motriz substituíveis

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Armação em "C", cilindros (VPAT) e tubulações
  • Intervalos de manutenção estendidos (500 horas do motor, 1.000 horas de trem de força)
  • Protetor do cárter
  • Drenos ecológicos (motor, trem de força e fluido hidráulico)
  • Abertura de coleta programada de amostra de óleo (motor, trem de força, hidráulica e líquido arrefecedor do motor)
  • Abertura para coleta de amostras do líquido arrefecedor
  • Tomadas de pressão remotas e centralizadas de fácil acesso e diagnóstico
  • Filtro de óleo do implemento
  • Dispositivo para tração frontal
  • Grade do radiador de persianas articuladas
  • Coberturas do motor traváveis
  • Tração rígida
  • Capacidade de operação em 3000 metros de altitude sem redução de potência

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada (-37 °C/-35 °F)
  • Cat HYDO Advanced 10

D6N Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Farol giratório

PROTETORES
  • Protetor, tubulações frontais
  • Protetor, guia da esteira, MS
  • Protetor, guia da esteira, centro, XL
  • Guia/protetor, esteira, HD
  • Tela, protetores, cabine
  • Tela, protetores, capota

TREM DE FORÇA
  • Grade jateada
  • Ventilador, acionamento direto, reversível
  • Pré-purificador, turbina com tela
  • Radiador, resistente à sujeira

MATERIAL RODANTE
  • PARES DE ESTEIRAS, XL (40 s)
  • PARES DE ESTEIRAS, LGP (46 s)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Capota, aquecida
  • Sistema de segurança da máquina

HIDRÁULICA
  • Fluido hidráulico biodegradável

LÂMINAS
  • Lâmina, VPAT, pronta para AccuGrade, XL
  • Lâmina, VPAT, pronta para AccuGrade, LGP
  • Lâmina, pronta para AccuGrade, dobrável, XL
  • Lâmina, pronta para AccuGrade, dobrável, LGP
  • Lâmina, VPAT XL, dobrável, AccuGrade nivelamento final

ACESSÓRIO TRASEIRO
  • Preparo para guincho
  • Ríper com porta-pontas múltiplo
  • Dentes, ríper de porta-pontas curvo

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA
  • Instalação, pronta para AccuGrade, cabine/capota

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Isolamento acústico, exterior
  • Portas, motor, SU
  • Compartimento do motor, SU
  • Compartimento do motor perfurado, SU
  • Compartimento do motor perfurado, VPAT
  • Filtro de reposicionamento de TDF

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor, vida prolongada, -50 °C (-58 °F)

ARRANJOS ESPECIAIS
  • Arranjo Florestal, XL/LGP
  • Arranjos de manuseio de resíduos XL/LGP

ANEXOS INSTALADOS EM CAMPO
  • Guincho PA 55, velocidade lenta e padrão
  • Rádio, 12 V AM/FM CD e MP3

EMBALAGENS DE VALOR da D6N
  • Ríper, pacote pronto
  • Guincho, pacote pronto
  • Pacote de Manutenção
  • Pacote para Clima Frio - 120V
  • Pacote para Clima Frio - 240V
  • Pacote de Protetores Reforçados
  • Pacote de Proteção - Cabine
  • Pacote de Proteção - Capota
  • Pacote Exploração/Florestal
  • Pacote Nivelamento Final 6VPAT XL
  • Pacote Nivelamento Final 6VPAT LGP Dobrável
  • Pacote de Controle Duplo - Cabine
  • Pacote de Controle Duplo - Capota
  • Pacote SU - Cabine