< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar é líder mundial em Tratores de Esteiras há mais de um século. O D7R combina a famosa durabilidade e confiabilidade dos produtos Cat com tecnologia comprovada desenvolvida para reduzir emissões enquanto melhora a sua produtividade e o seu resultado. De estruturas resistentes a motores e sistemas do trem de força totalmente integrados, o D7R é um trator de primeira linha projetado para ajudar a produzir o trabalho de melhor qualidade em uma variedade de aplicações.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 240.0 HP 179.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 240.0 HP 179.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.4 pol 112.0 mm Less
Curso 5.9 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pol3 8.8 L Less
Potência Máxima a 1.900 rpm - Potência Bruta - ISO 14396 274.0 HP 204.0 kW Less
Potência Máxima a 1.900 rpm - Potência Líquida - ISO 9249 260.0 HP 194.0 kW Less
Potência Nominal a 2.100 rpm - Potência Bruta - ISO 14396 258.0 HP 192.0 kW Less
Potência Nominal a 2.100 rpm - Potência Líquida - ISO 9249 240.0 HP 179.0 kW Less

Transmissão

1 Avanço 2.19 mph 3.52 km/h Less
2 Avanço 3.79 mph 6.1 km/h Less
3 Avanço 6.55 mph 10.54 km/h Less
1 Marcha à Ré 2.82 mph 4.54 km/h Less
2 Marcha à Ré 4.88 mph 7.85 km/h Less
3 Marcha à Ré 8.44 mph 13.58 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 126.5 EUA 479.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 19.3 EUA 73.0 L Less
Cárter do Motor 7.4 EUA 28.0 L Less
Trem de Força 47.0 EUA 178.0 L Less
Comandos Finais (cada) 3.4 EUA 13.0 L Less
Reservatório Hidráulico 14.3 EUA 54.0 L Less
Eixo de Articulação 8.5 EUA 32.0 L Less

Pesos

Peso Operacional 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Peso Operacional – STD 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Peso Operacional – Padrão 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Peso de Transporte - Padrão 44735.0 lb 20288.0 kg Less
Peso de Operação - XR 56097.0 lb 25441.0 kg Less
Peso de Transporte - XR 45791.0 lb 20767.0 kg Less
Peso de Operação - LGP 59758.0 lb 27101.0 kg Less
Peso de Transporte - LGP 49348.0 lb 22380.0 kg Less

Material Rodante

Sapatas/Lado – LGP 43 43 Less
Altura da Garra 2.8 pol 71.0 mm Less
Esteira Sobre o Solo – LGP 125.0 pol 3175.0 mm Less
Área de Contato com o Solo (Esteira Padrão) - LGP 9000.0 pol2 5.81 m² Less
Área de Contato com o Solo (Esteira Padrão) - STD 4972.0 pol2 3.21 m² Less
Área de Contato com o Solo (Esteira Padrão) - XR 5280.0 pol2 3.41 m² Less
Pressão sobre o Solo (Esteira Padrão) - LGP 6.64 lb/pol² 45.78 kPa Less
Pressão sobre o Solo (Esteira Padrão) - STD 11.07 lb/pol² 76.32 kPa Less
Pressão sobre o Solo (Esteira Padrão) - XR 10.62 lb/pol² 73.22 kPa Less
Sapatas/Lado – STD 40 40 Less
Sapatas/Lado – XR 41 41 Less
Largura Padrão da Sapata - LGP 36.0 pol 914.0 mm Less
Largura Padrão da Sapata - STD/XR 22.0 pol 560.0 mm Less
Esteira no Solo - STD 113.0 pol 2870.0 mm Less
Esteira no Solo - XR 120.0 pol 3048.0 mm Less

Controles Hidráulicos - Bomba

Capacidade da Bomba 5584.0 lb/pol² 38500.0 kPa Less
Tipo de Bomba Pistão de Deslocamento Variável Pistão de Deslocamento Variável Less
Rpm na Rotação Nominal do Motor 2231.0 RPM 2231.0 RPM Less
Potência da Bomba 76.3 gal/min 289.0 l/min Less
Fluxo do Cilindro de Levantamento 50.2 gal/min 190.0 l/min Less
Fluxo do Cilindro de Inclinação 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Fluxo do Cilindro do Ríper 50.2 gal/min 190.0 l/min Less

Controles Hidráulicos - Válvula de Alívio Principal

Regulagem de Pressão 6092.0 lb/pol² 42000.0 kPa Less

Controles Hidráulicos – Pressão Máxima de Operação

Lâmina, Levantamento 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa Less
Lâmina, Inclinação 2498.0 lb/pol² 17225.0 kPa Less
Ríper, Levantamento 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa Less
Escarificador, Inclinação 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa Less
Direção 5511.0 lb/pol² 38000.0 kPa Less

Lâminas

Capacidade da Lâmina A - STD/XR 5.08 yd3 3.89 m3 Less
Largura da Lâmina A - STD/XR 177.0 pol 4496.0 mm Less
Capacidade da Lâmina S - LGP 7.7 yd3 5.89 m3 Less
Largura da Lâmina S - LGP 178.9 pol 4545.0 mm Less
Capacidade da Lâmina SU - STD/XR 8.98 yd3 6.86 m3 Less
Largura da Lâmina SU - STD/XR 145.4 pol 3693.0 mm Less

Ríper

Força de Penetração Máxima 19109.0 lb 85.0 kN Less
Ajuste de Tombamento, Ríper Abaixado - Para Trás 10.0 Graus 10.0 Graus Less
Ajuste de Tombamento, Ríper Abaixado - Avanço 15.0 Graus 15.0 Graus Less
Força de Desagregação 39705.0 lb 176.6 kN Less
Peso - com Três Porta-pontas 7357.0 lb 3337.0 kg Less
Tipo Articulação Ajustável em Paralelogramo Articulação Ajustável em Paralelogramo Less
Número de Encaixes 3 3 Less
Largura Total da Barra 87.0 pol 2210.0 mm Less
Folga Máxima Levantada (abaixo da ponta, presa pelo pino no furo inferior) 29.8 pol 757.0 mm Less
Penetração Máxima 29.5 pol 748.0 mm Less

Padrões

ROPS/FOPS Padrões Padrões Less
Cabine Atende aos padrões adequados conforme listado abaixo Atende aos padrões adequados conforme listado abaixo Less
Freios Os freios atendem à norma SAE J/ISO 10265 MAR99 Os freios atendem à norma SAE J/ISO 10265 MAR99 Less

Cabine e Controles

Produtividade, segurança e conforto


Motor

Potência e confiabilidade


Trem de Força

Eficiência potente


Estruturas

Projeto robusto para proporcionar desempenho máximo


Material Rodante

Produtividade comprovada


Ferramentas de Trabalho

Equipado para o trabalho


Soluções Eletrônicas Integradas

Tecnologia para reduzir custos e melhorar a produtividade


Facilidade de Manutenção

Mantenha o funcionamento


Suporte Total ao Cliente

Renomado suporte do revendedor


D7R Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 95 A, sem escova
  • Baterias, duas sem necessidade de manutenção, 12 V (sistema de 24 V)
  • Conversor, 12 V, 10 A com duas tomadas
  • Conector, diagnóstico
  • Luzes, 4 (2 montadas no cilindro de levantamento voltadas para a parte frontal, 2 montadas no tanque de combustível voltadas para a parte traseira)
  • Partida elétrica, 24 V
  • Buzina, advertência de avanço

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado, sob o capô
  • Apoio de braço, ajustável
  • Cabine, ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Pedal do desacelerador
  • Controle da direção do diferencial
  • Sistema de Monitoramento Cat: - Temperatura do líquido arrefecedor - Temperatura hidráulica - Temperatura do trem de força - Nível de combustível - Tacômetro - Horômetro - Diagnósticos
  • Suporte para refeições, painel
  • Aquecedor
  • Controles hidráulicos operados por piloto com interruptor de desativação eletrônica
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para rádio
  • Assento, suspensão de contorno ajustável
  • Cinto de segurança, retrátil, 76 mm (3 pol)
  • Interruptor do acelerador, eletrônico
  • Bloqueio do implemento hidráulico, eletrônico
  • Limpadores de para-brisa, 2 (duas) velocidades

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel Cat C9 (8,8 l/537 pol³)
  • Controle de motor eletrônico para marcha lenta alta e baixa e rotação máxima do motor selecionável
  • Radiador com placa em barras de alumínio
  • Filtro de ar, pré-purificador com ejetor de pó de tubo-stratta
  • Filtro de ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Pós-arrefecedor da grade em alumínio, refrigerado a ar ambiente (ATAAC)
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Ventilador, soprador, acionamento direto
  • Comandos finais, planetários de redução dupla com 3 planetas
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Silenciador com tubo em esquadria
  • Freio de estacionamento
  • Tela anterior
  • Divisor de torque
  • Transmissão planetária, 3 velocidades para frente/3 para trás do câmbio de servotransmissão mecânico
  • Turbocompressor, com válvula de descarga
  • Separador de água

MATERIAL RODANTE
  • Roletes superiores (LGP)
  • Roletes superiores prontos (Padrão, XR)
  • Barra equalizadora, reforçada
  • Protetores, guia na extremidade das esteiras
  • Protetores, guia da esteira central (LGP)
  • Rodas-guia, com lubrificação permanente
  • Roletes, esteira com lubrificação permanente
  • Armações dos roletes da esteira, tubulares
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis: - Esteira, reforçada, Vedada e Lubrificada • Arranjo padrão - 560 mm (22 pol), ES, 40 seções • Arranjo XR - 560 mm (22 pol), ES, 41 seções • Arranjo LGP - 914 mm (36 pol), MS, 43 seções

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Coberturas do motor, perfuradas
  • Montagem, cilindro de levantamento
  • Cilindro de levantamento com tubulações, esquerdo
  • Cilindro de levantamento com tubulações, direito
  • Dispositivo para tração frontal
  • Protetores, fundo articulado
  • Capô, perfurado
  • Hidráulica, detecção de carga, levantamento e inclinação da lâmina
  • Arrefecedor de óleo, hidráulico
  • Instalação para Product Link
  • Portas do radiador, com venezianas, articuladas
  • Aberturas de amostragem: - Óleo do motor - Óleo do trem de força - Fluido hidráulico - Líquido arrefecedor do motor
  • Caixa de ferramentas
  • Cadeados do compartimento da bateria e válvula de drenagem de combustível
  • Compartimentos com cadeado