< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Trator de Esteiras D3K Cat® oferece desempenho e conforto superiores, além de reduzir os custos de operação. A cabine grande e espaçosa oferece uma área de trabalho confortável. Os controles intuitivos montados no assento são fáceis de usar, proporcionando maior precisão e eficiência no trabalho. O inovador material rodante SystemOne reduz o tempo de manutenção e os custos, impactando significativamente os resultados. Os sistemas a laser AccuGrade e GPS ajudam você a nivelar com mais rapidez, menos passadas e menos mão de obra. Desde o primeiro corte até a conclusão do nivelamento, o D3K define o padrão.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor CAT C4.4 ACERT™ CAT C4.4 ACERT™ Less
Potência - Líquida 74.0 HP 55.2 kW Less
Potência - Bruta 81.0 HP 60.5 kW Less
Cilindrada 269.0 pol3 4400.0 cm³ Less
Caterpillar 74.0 HP 55.2 kW Less
ISO 9249 74.0 HP 55.2 kW Less
EEC 80/1269 74.0 HP 55.2 kW Less
SAE J1349 74.0 HP 55.2 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less

Transmissão

Bombas de Comando 2 2 Less
Motores da esteira 2 2 Less
Ajustes da válvula de alívio 6911.0 lb/pol² 47650.0 kPa Less
Velocidade máxima de deslocamento - avanço 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidade máxima de deslocamento - ré 6.2 mph 10.0 km/h Less

Pesos

Peso Operacional - XL 17185.0 lb 7795.0 kg Less
Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) 17842.0 lb 8093.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de combustível 51.5 gal 195.0 B Less
Cárter e filtro 2.91 gal 11.0 B Less
Comandos Finais, XL (cada lado) 2.6 gal 10.0 B Less
Comandos Finais, LGP (cada lado) 2.6 gal 10.0 B Less
Sistema de arrefecimento 5.92 gal 22.4 B Less
Transmissão/reservatório hidráulico 15.7 gal 59.5 B Less

Controles Hidráulicos

Potência da Bomba 19.4 gal/min 73.5 l/min Less
Ajuste da válvula de alívio 2988.0 lb/pol² 20600.0 kPa Less

Material Rodante

Largura da sapata - XL 16.0 pol 406.0 mm Less
Largura da sapata - LGP 25.0 pol 635.0 mm Less
Comprimento da esteira no solo - XL 83.0 pol 2095.0 mm Less
Comprimento da esteira no solo - LGP 83.0 pol 2095.0 mm Less
Sobrebitola – XL 59.0 pol 1495.0 mm Less
Sobrebitola – LGP 68.0 pol 1725.0 mm Less
Área de contato com o solo – XL 2637.0 pol2 17011.0 cm2 Less
Área de contato com o solo – LGP 4124.0 pol2 26607.0 cm2 Less
Pressão do solo - XL 6.5 lb/pol² 44.8 kPa Less
Pressão do solo - LGP 4.3 lb/pol² 29.7 kPa Less

Ríper

Tipo Paralelogramo Paralelogramo Less
Número de Porta-Pontas 3 3 Less
Profundidade máxima de escavação 13.3 pol 337.5 mm Less
Alcance máximo ao nível do solo 30.2 pol 766.0 mm Less
Altura livre sobre o solo máxima abaixo da ponta 17.6 pol 448.0 mm Less
Largura total 67.3 pol 1710.0 mm Less
Altura 6.5 pol 165.0 mm Less
Peso 1222.0 lb 554.0 kg Less

Guincho

Peso 1345.0 lb 610.0 kg Less
Comando do Guincho Hidrostática Hidrostática Less
Controle Hidráulico Hidráulico Less
Velocidade Variável Variável Less
Comprimento do guincho 27.76 pol 705.0 mm Less
Largura total 29.2 pol 741.0 mm Less
Diâmetro do tambor 10.0 pol 254.0 mm Less
Largura do tambor 10.8 pol 274.0 mm Less
Folga do pescoço 6.75 pol 171.5 mm Less
Diâmetro do cabo - recomendado 0.63 pol 16.0 mm Less
Diâmetro do cabo - opcional 0.75 pol 19.0 mm Less
Capacidade do tambor - cabo recomendado 371.0 pés 113.0 m Less
Capacidade do tambor - cabo opcional 256.0 pés 78.0 m Less
Tração máxima da linha - tambor vazio 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Tração máxima da linha - tambor cheio 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Velocidade máxima da linha - tambor vazio 131.0 pé/min 40.0 m/min Less
Velocidade máxima da linha - tambor cheio 207.0 pé/min 63.0 m/min Less

Padrões

ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94, ISO 3164-95 SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94, ISO 3164-95 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J231-JAN81, ISO 3449-92 SAE J231-JAN81, ISO 3449-92 Less

Lâmina

Largura da lâmina - Intermediária 115.0 pol 2921.0 mm Less
Largura da lâmina - XL 104.2 pol 2646.0 mm Less
Largura da lâmina - LGP 124.0 pol 3149.0 mm Less
Altura da lâmina - Intermediário 33.9 pol 860.0 mm Less
Altura da lâmina - XL 35.8 pol 910.0 mm Less
Altura da lâmina - LGP 33.8 pol 860.0 mm Less
Capacidade da lâmina - Intermediário 1.96 yd3 1.5 m3 Less
Capacidade da lâmina - XL 1.99 yd3 1.52 m3 Less
Capacidade da lâmina - LGP 2.17 yd3 1.66 m3 Less
Profundidade de escavação - Intermediário 22.5 pol 573.0 mm Less
Profundidade de escavação - XL 22.5 pol 573.0 mm Less
Profundidade de escavação - LGP 22.5 pol 573.0 mm Less

Compartimento do Operador

Mais conforto mantém você produtivo o dia inteiro.


Controle da Transmissão Hidrostática

Controles montados no assento melhoram a produtividade.


Motor

A tecnologia ACERT™ reduz as emissões e aumenta o desempenho.


Material Rodante

Custos de operação e propriedade mais baixos.


Sistemas AccuGrade™

Nivele com maior precisão.


Lâmina e acessórios

As Cat Work Tools lidam com aplicações de laminação difíceis.


Guincho Hidrostático

Controle de velocidade infinitamente variável.


Facilidade de Manutenção

Acesso fácil e requisitos de manutenção mínimos mantêm sua máquina em funcionamento.


Suporte ao Cliente

O suporte inigualável faz a diferença.


D3K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Buzina
  • Alarme de marcha à ré
  • Conector de diagnóstico
  • Baterias reforçadas 750 CCA
  • Alternador, 12 V, 120 A, reforçado e sem escovas
  • Motor de partida de 12 V

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine com ROPS/FOPS com janelas laterais corrediças e ar-condicionado
  • Assento com suspensão a ar e tecido confortável Cat C500 com apoios de braço ajustáveis
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Controles eletro-hidráulicos ajustáveis, instalados no assento
  • Descansos de pés
  • Painel de Instrumentos Compacto, incluindo: Medidores de temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do fluido hidráulico e nível de combustível 12 indicadores monitor digital (velocidade de deslocamento, RPM do motor, horômetro)
  • Interruptor do acelerador giratório
  • Limitador de velocidade de percurso
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Retrovisor
  • Tomada elétrica de 12 V
  • Gancho para casaco
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Tapete de piso de borracha reforçada
  • Limpadores e lavadores de para-brisa, dianteiros e traseiros

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel C4.4 ACERT Caterpillar, turbocarregado
  • Sistema de arrefecimento da chapa da barra de alumínio (radiador, trem de força)
  • Ventilador
  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada embaixo do capô
  • Bomba de escorva do combustível com separador de água/combustível integrado
  • Percurso duplo, transmissão hidrostática com ciclo fechado
  • Silenciador debaixo do capô

HIDRÁULICA
  • Hidráulica, 3 válvulas

MATERIAL RODANTE
  • Material rodante com SALT (Sealed and Lubricated Track, Esteira Vedada e Lubrificada)
  • Roletes da esteira (6) e rodas-guia permanentemente lubrificadas
  • Roletes superiores
  • Esteiras, 41 seções - Configuração XL (Extra Long, Extralonga) de 406 mm (16 pol) Configuração LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão Sobre o Solo) de 635 mm (25 pol)
  • Ajustadores hidráulicos da esteira

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Armação C, VPAT (Variable Power Angle Tilt, Inclinação do Ângulo de Força Variável), cilindros e tubulações hidráulicas
  • Tanque de combustível
  • Protetor de cárter reforçado
  • Coberturas do motor traváveis
  • Protetores para roda-guia
  • Protetor e grade do radiador
  • Dispositivo para tração frontal
  • Tração rígida
  • Aberturas S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) (motor, trem de força e hidráulica)

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, -37 °C (-35 °F)

D3K Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Duas luzes halógenas integradas, uma luz halógena traseira
  • Quatro luzes halógenas frontais e duas traseiras integradas

TREM DE FORÇA
  • Unidade auxiliar
  • Instalação, guincho

MATERIAL RODANTE
  • PARES DE ESTEIRA, XL Esteira, 406 mm (16 pol) MS SystemOne™ Esteira, 356 mm (14 pol) TG SALT
  • PARES DE ESTEIRAS, LGP Esteira, 635 mm (25") MS SystemOne™ Esteira, 635 mm (25") Auto-limpante SALT Esteira, 635 mm (25") Auto-limpante SystemOne™

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine
  • Cabine, janelas de policarbonato, proteção de 360°
  • Assento, tecido, suspensão a ar, aquecido
  • Rádio, AM/FM, CD player

HIDRÁULICA
  • Hidráulica, 4 válvulas para uso com ríper
  • Hidráulica, 4 válvulas para uso com guincho

PROTETORES
  • Protetor, traseiro, reforçado
  • Grade, radiador, reforçada
  • Protetor, guia da esteira, centro
  • Protetor, da guia da esteira, comprimento total
  • Tela, traseira, cabine
  • Tela, lateral, cabine
  • Tela, traseira, capota
  • Tela, dianteira e laterais, capota
  • Vassouras, frontais
  • Vassouras, traseiras

LÂMINAS
  • Lâmina VPAT XL
  • Lâmina VPAT LGP
  • Lâmina Intermediária VPAT

ACESSÓRIOS TRASEIROS
  • Tração, reboque
  • Montagem, guincho
  • Ríper, paralelogramo, inclui três portas-ponta e dentes

CONTROLE DO ACESSÓRIO TRASEIRO
  • Controle, ríper
  • Controle, guincho
  • Controle, ríper e guincho

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA
  • Instalação, pronta para AccuGrade

AUXÍLIOS DE PARTIDA
  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor, 120 V

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Cobertura, insonorização
  • Sistema de Segurança da Máquina
  • Caterpillar Product Link 321
  • Caterpillar Product Link 121

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor, vida prolongada, -50 °C (-58 °F)

ACESSÓRIO INSTALADO EM CAMPO
  • Guincho, hidrostático